Alarm-Support
Das IEC61850 Gerät generiert Störungsmeldungen, wenn Frequenz, Spannung oder Strom den konfigurierten Grenzwert überschreiten. Welche Art von Störungsmeldung generiert wird, hängt von der Konfiguration des IEC61850 Geräts ab. Je nach Störungstyp lassen sich folgende Alarmklassen unterschieden:
- Spannungsabfall: Die Spannung fällt unter den konfigurierten unteren Grenzwert.
- Spannungsanstieg: Die Spannung steigt über den konfigurierten oberen Grenzwert.
- Schwachstrom: Der Strom fällt unter den konfigurierten unteren Grenzwert.
- Hochstrom: Der Strom steigt über den konfigurierten oberen Grenzwert.
- Unterfrequenz: Die Frequenz fällt unter den konfigurierten unteren Grenzwert.
- Hochfrequenz: Die Frequenz steigt über den konfigurierten oberen Grenzwert.
Um Informationen über Messungen der Stromqualität innerhalb des Geräts zu erhalten, müssen Sie die PQDIF-Datei herunterladen, die im binären Dateiformat vorliegt. Die PQDIF-Dateien werden entsprechend der Zeitintervalle, die in der Eigenschaft Intervall für Datei herunterladen im Register Erweiterte Bedienung angegeben sind, heruntergeladen. Das Standard-Zeitintervall ist eine Stunde. Um die PQDIF-Dateien herunterzuladen, müssen Sie die Eigenschaft Dateien herunterladen im Register Erweiterte Bedienung aktivieren. Sie können an folgendem Speicherort in Ihrem Kundenprojekt auf die Datei zugreifen: \data\IEC61850\DR\<Geräte-CNS-Pfad>\OtherFiles.
Wenn eine Störung im IEC61850 Gerät auftritt, wird eine entsprechende Comtrade-Datei in einem der Dateiformate HDR, CFG oder DAT generiert, wenn das Gerät die Erstellung dieser Datei unterstützt. Diese Comtrade-Störungsdateien werden an folgenden Ort heruntergeladen, sobald die Verbindung mit dem Gerät hergestellt ist: \data\IEC61850\DR\<Geräte-CNS-Pfad>\FaultFiles.
Für Comtrade-Dateien müssen Sie den Comtrade-Viewer installieren, der auf dem Distributionsmedium unter dem Pfad ...\AdditionalSW\ComtradeViewer verfügbar ist.
Für PQDiff-Dateien empfehlen wir PQDiffractor, der von http://www.pqview.com/pqdiffractor/ heruntergeladen werden kann.
Alarmgenerierung auf Basis der HDR-Datei
Die HDR-Datei ist eine Störungsdatei, die erstellt wird, wenn eine Störung im IEC61850 Gerät auftritt. Um die Alarmgenerierung auf der Managementstation mithilfe der HDR-Datei zu unterstützen, müssen Sie in der jeweiligen Bibliothek in der Applikation Importregeln die Optionen Stromqualitätsüberwachung und Hat HDR-Datei für das Objektmodell wählen. Die HDR-Datei stellt Informationen zur Ursache der Störung, die Störungsnummer, den Zeitpunkt, an dem die Störung ausgelöst wurde, usw. bereit. Nachdem die HDR-Datei im IEC61850 Gerät generiert wurde, wird sie an folgenden Speicherort in Ihrem Kundenprojekt heruntergeladen: \data\IEC61850\DR\<Geräte-CNS-Pfad>\FaultFiles. Danach werden die Inhalte der Datei als Anforderung versendet, um sie zu durchsuchen. Zum Analysieren dieser Datei müssen Sie in der Erweiterung für Scripting ein Java-Script schreiben und dieses zusammen mit der Installation der Managementstation installieren. Nachdem der Inhalt der HDR-Datei durch das Script analysiert wurde, wird eine Antwort generiert und eine Störungsmeldung im Alarmstatusfenster angezeigt. Dieser Alarm kann nur quittiert werden, nicht zurückgesetzt.
Auslösen von Alarmen ohne HDR-Datei
In diesem Fall wird bei jeder ausgelösten Störung im IEC61850 Gerät die Eigenschaft Value.info.FaultNumber des Objektmodells erhöht, und ein Alarm wird generiert. Die Störungsdateien (Comtrade-Dateien) werden mit einem Standardintervall von 5000 Millisekunden heruntergeladen. Sie können diesen Standardwert ändern, indem Sie den Wert der Eigenschaft Value.info.FaultFilePollInterval aktualisieren.