IEC61850 Objekte im System überwachen
Die Managementstation überwacht die Anzahl der IEC61850-Objekte im System, um sicherzustellen, dass die Anzahl dieser Objekte die definierten Grenzwerte für Systemobjekte nicht überschreitet. Die Überwachung verwendet Eigenschaften wie Systemobjektlimite, Systemlast, Systemobjekten und Meldungsschwelle. Diese Eigenschaften werden im Register Erweiterte Bedienung angezeigt, wenn Sie das Haupt-Serverobject aus der Managementansicht wählen. Je nach Situation führt die Managementstation eine der folgenden Aktionen durch:
- Ausgabe einer Warnung, wenn Sie sich der maximal zulässigen Grenze nähern.
- Generierung eines Alarms, wenn die Anzahl der Systemobjekte die maximal zulässige Grenze überschreitet.
- Verhinderung des Imports weiterer IEC61850-Objekte, wenn damit die maximal zulässige Anzahl von Systemobjekten überschritten würde.
Die maximal zulässige Grenze wird durch die Eigenschaft Systemobjektlimite definiert.
Die folgenden Szenarien vermitteln ein besseres Verständnis der Überwachungstätigkeit:
Wenn die Anzahl der IEC61850-Objekte unterhalb der Systemgrenzen (mit der Eigenschaft Systemobjektlimite festgelegt) und der Sicherheitsschwelle (mit der Eigenschaft Meldungsschwelle festgelegt) liegt, dann zeigt die Eigenschaft Systemlast im Register Erweiterte Bedienung den Wert Normal an.
Hinweis: Wenn Sie IEC61850-Geräteverbindungen oder logische Geräte importieren möchten, lässt das System dies nur zu, wenn die Eigenschaft Systemobjektlimit und Meldungsschwelle die jeweils definierten Grenzen damit nicht überschreiten.

- Wenn die Anzahl der IEC61850-Objekte zwischen den Systemgrenzen (mit der Eigenschaft Systemobjektlimite festgelegt) und der Sicherheitsschwelle (mit der Eigenschaft Meldungsschwelle festgelegt) liegt, dann zeigt die Eigenschaft Systemlast im Register Erweiterte Bedienung den Wert Warnung an.
Hinweis: Wenn der Importvorgang die Sicherheitsschwelle überschreitet, informiert Sie eine Warnmeldung, wie nahe Sie der Grenze sind (z.B. 90%), und Sie können dann entscheiden, ob Sie mit dem Import fortfahren möchten oder nicht. - Wenn die Anzahl der IEC61850-Objekte die Systemgrenzen (mit der Eigenschaft Systemobjektlimite festgelegt) überschreitet, zeigt die Eigenschaft Systemlast im Register Erweiterte Bedienung den Wert Alarm an.
Hinweis: Wenn der Importvorgang die Systemgrenzen überschreitet, wird eine Fehlermeldung angezeigt und informiert Sie, dass der Import nicht gestartet wird.




