Eigenschaftseinstellung des SNMP-Objektmodells definieren

Wiederholen Sie dieses Prozedur für jedes DPT-Objektmodell, das zum Ordner Objektmodell der SNMP-Bibliothek hinzugefügt wurde.

  1. Im System Browser. wählen Sie im System Browser Projekt > Systemeinstellungen > Bibliotheken > [L4-Projekt] oder [L3-Land] oder [L2-Region] > Global > SNMP > Objektmodell > [SNMP-Objektmodell].
  2. Wählen Sie das Register Modelle & Funktionen.
  3. Öffnen Sie den Expander Einstellungen. Hier müssen Sie die Grundeinstellungen des SNMP-Objektmodells festlegen.
  4. Wählen Sie Standardeigenschaft aus.
    Dieser Parameter ist die Eigenschaft, die in der Spalte Wert des Text-Viewers erscheint (System Manager im Betriebsmodus).
  5. Wählen Sie den Verwalteten Typ.
    Dieser Parameter gibt die Applikation an, die bei der Auswahl der Datenpunktinstanz geladen wird.
    Hinweis: Verwenden Sie für die SNMP-Punkte immer SNMP-Objekt.
  6. Lassen Sie Generisch erstellen und Generisch löschen deaktiviert.
    Diese Optionen ermöglichen das Hinzufügen oder Löschen der Punktinstanz (in der Konfiguration unter dem SNMP-Netzwerk hinzugefügter Punkt) aus dem Register Objektkonfigurator.
    Hinweis: Verwenden Sie diese Optionen nicht für die SNMP-Geräte. Die Einstellung dieser Optionen kann zu einem unerwünschten Verhalten beim Löschen dieser Objekte führen.
  7. (Optional) Aktivieren Sie die Option Objekte einschränken.
    Diese Option schränkt die Anzahl der Objekte ein, die unter der Datenpunktinstanz hinzugefügt werden können, auf den als Max. untergeordnete Objekte eingestellten Wert.
  8. (Optional) Geben Sie den Standardnamen ein.
    Falls konfiguriert, gibt er den Namen und die Beschreibung an, die im Dialogfeld Neues Objekt verwendet werden, wenn ein SNMP-Gerät zum SNMP-Netzwerk hinzugefügt wird.
  9. Übergeordnete Elemente angeben: GMS_SNMPNetwork.
    Diese Einstellung gibt den übergeordneten DPT des SNMP-Geräts an. Falls konfiguriert, kann das SNMP-Gerät dem Projekt nur unter dem konfigurierten übergeordneten Element hinzugefügt werden. Im obigen Beispiel kann MySNMP_Device nur unter dem SNMP-Netzwerk hinzugefügt werden.
    Hinweis: Legen Sie beim Konfigurieren von SNMP immer GMS_SNMPNetwork als übergeordnetes Netzwerk fest. So kann das SNMP-Gerät unter dem SNMP-Netzwerk hinzugefügt werden. Wenn Sie das übergeordnete Netzwerk nicht ordnungsgemäss konfigurieren, kann das SNMP-Gerät nicht zur Projektkonfiguration hinzugefügt werden.
  10. Geben Sie im Abschnitt Voreinstellungen die Werte für Disziplin, Unterdisziplin, Typ und Untertyp für das SNMP-DPT an.
    Diese Einstellungen können beispielsweise in Scopes oder Massnahmenkatalogen verwendet werden.
  11. Klicken Sie Speichern .