Sicheren Schlüssel des Adapters konfigurieren

Standardmässig werden Anfragen vom Meteoblue Adapter an den Meteoblue Wetterprognoseservice ohne Verschlüsselung gesendet. Um eine unbefugte Nutzung des API-Schlüssels zu verhindern, kann das in Desigo CC erstellte Adapterobjekt mit einem sicheren Schlüssel konfiguriert werden, um die Kommunikation zwischen dem Meteoblue Adapter und dem Meteoblue Wetterprognoseservice zu sichern.

  1. Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke > [SORIS-Netzwerk] > [Meteoblue Adapter] > Konfiguration > Adaptereinstellungen.
  2. Im Register Bedienung gibt die Eigenschaft Sicherheitsstatus an: Deaktiviert.
  3. Geben Sie neben der Eigenschaft Sicherer Schlüssel den Code für den sicheren Schlüssel in das Feld ein und klicken Sie Ändern.
  1. Die Eigenschaft Sicherheitsstatus ändert sich in Aktiviert.