Adapter als Windows-Dienst starten

info

Für eine sichere Kommunikation über öffentliche Netzwerke wird dringend empfohlen, das HTTPS-Protokoll zu verwenden. Ohne HTTPS besteht eine erhöhte Gefahr von Cyberangriffen, wenn Sie ein offenes oder schlecht gesichertes Netzwerk verwenden.

 

info

Die Standardeinstellung für den WebSocket-Port des Adapters ist 8005.
Wenn dieser Port bereits auf dem Computer verwendet wird, auf dem der Adapter installiert ist, oder mehrere SORIS-Adapter auf demselben Computer installiert sind, ändern der Konfiguration wie folgt:
1. Öffnen Sie die Adapter-Dienst BAT-Datei mit einem Texteditor.
2. Fügen Sie zusätzlicher WebSocket Parameter hinzu: -wsport:[port number]
Zum Beispiel: [adapter].exe -service -ip:127.0.0.1 -port:8081 -wsiurl:https://xxxxx:443/WebSerApp_MyProject –wsport:8007
3. Speichern Sie die Änderungen.

Weitere Informationen zur Konfiguration des Windows-Dienstes für den Adapter finden Sie in SORIS in Schritt 5 - (optional) Adapter für Windows-Dienst konfigurieren.

 

Methode 1 Dienst über das HTTP-Protokoll starten

  1. Öffnen Sie den Windows Task-Manager.
  2. Wählen Sie das Register Dienste.
  3. Klicken Sie Dienste.
  4. Rechtsklicken Sie im Fenster Dienste die Option Siemens.Gms.MeteoblueWeather und klicken Sie dann Start.

Methode 2 Dienst über das HTTPS-Protokoll starten

  1. Sie haben ein selbst-signiertes Zertifikat erstellt. Weitere Informationen zu Zertifikaten finden Sie in SORIS, siehe Sichere Kommunikation.
  2. Sie haben über die Microsoft Management Console den Fingerabdruck abgerufen, den Sie benötigen, um den Adapterdienst im sicheren Modus mithilfe des HTTPS-Protokolls zu starten.
  1. Öffnen Sie den Windows Task-Manager.
  2. Klicken Sie das Register Dienste.
  3. Klicken Sie Dienste.
  4. Rechtsklicken Sie im Fenster Dienste die Option Siemens.Gms.MeteoblueWeather.
  5. Klicken Sie Eigenschaften.
  6. Geben Sie im Feld Startparameter secure:[Fingerabdruck] (zum Beispiel,
    secure:40f0329e31f85466cae9ec1507f7e6318589fd77).
  7. Klicken Sie Starten.