Adapter-Software installieren

Sie können den Adapter-Softwaredienst auf einem beliebigen Computer im Netzwerk installieren, der eine Verbindung mit dem Meteoblue Wetterprognoseservice und mit Desigo CC herstellen kann. Üblicherweise wird er auf dem Desigo CC-Server installiert.

  1. Führen Sie MeteoblueWeather.msi aus.
  2. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Installation abzuschliessen.
  3. Nach abgeschlossener Installation ist bei den Betriebssystemen Windows 7 und Windows 10 ein Neustart des Computers nötig.

 

info

Nach dem Upgrade dieser Erweiterung muss der Adapter manuell aktualisiert werden, indem Sie die MSI-Datei des Adapters ausführen und die Upgrade-Option auswählen.