STT-Konfigurationsdatei importieren

  1. Gültige Konfigurationsdateien für jede STT11- oder STT20-Einheit sind lokal oder über das Netzwerk verfügbar.
  2. Das Ziel-Brandmeldenetzwerk ist konfiguriert und der zugehörige BACnet-Treiber ist gestartet.
  3. Um die Konfiguration zu beschleunigen, Stellen Sie sicher Sie den Desigo CC Transaktionsmodus auf Einfach oder die Automatischer Wechsel des Transaktionsmodus ist auf True (Wahr) gesetzt.
    Es wird empfohlen, die Einstellung automatischer Wechsel zu verwenden. Ohne diese Einstellung müssen Sie, um die Logs zu reaktivieren, den Transaktionsmodus gegen Ende des Konfigurationsvorgangs auf Logging setzen.
  1. Wählen Sie im System Browser die erste STT-Einheit an einem der folgenden Orte:
    - Projekt > Subsystemnetzwerke > [BACnet-Netzwerk] > [Cerloop] > [STT20].
    - Projekt > Subsystemnetzwerke > [BACnet-Netzwerk] > [Cerloop] > [STT11 System] > [STT11 Brandmeldezentrale]
  2. Klicken Sie im Register Importieren auf Durchsuchen, und wählen Sie die Konfigurationsdatei für diese Brandmeldezentrale.
  3. Die Konfigurationsdatei wird auf Fehler überprüft, und über die nun aktivierte Schaltfläche Analyse-Log kann das Überprüfungsprotokoll angezeigt werden.
  4. Wenn die Konfigurationsdatei gültig ist, wird die zu importierende Konfigurationsdatei in der Liste der Objekte aufgeführt.
  5. (Optional) Ziehen Sie aus dem System Browser eine zusätzliche hierarchische Struktur (physikalisch bzw. logisch, je nach Datenbankinhalten) mit Drag & Drop in den Expander Hierarchienabbildung.
    Vorsicht: Wählen und verknüpfen Sie den Ordner sorgfältig mit der richtigen Position, da Sie ihn später nicht mehr ändern können. Die einzige Möglichkeit, die zusätzlichen Importeinstellungen zu ändern, ist, den Zielordner zu löschen und wieder neu zu erstellen.
  6. Klicken Sie in der Liste der Objekte , um alle Dateien zum Import zu wählen, oder , um eine einzelne Datei zu wählen.
  7. Die Konfigurationsdatei wird in die Liste Zu importierende Objekte aufgenommen.
  8. Klicken Sie Importieren.
  9. Die Konfigurationsdaten sind im System Browser verfügbar.
  10. Mit der nun aktivierten Schaltfläche Import-Log kann das Import-Log angezeigt werden.
  11. Eine Sicherungskopie der importierten Datei wird im Projektordner im Unterordner shared\Imported_Config_Files\[subsystem name]\ gespeichert.
    Die Datei wird in eine ZIP-Datei komprimiert, die nach dem aktuellen Datum und der Uhrzeit benannt ist. Z.B. 2021-10-22_13-52-07.zip.
    Hinweis: Siehe auch das Konfigurationsverfahren für den Backupordner (suchen Sie nach Umgang mit der Sicherungsgrösse importierter Dateien).
    Sie können die Speicherbelegung überwachen oder die Sicherungskopie vollständig deaktivieren.
  12. Wiederholen Sie die obigen Schritte für jedes STT11- oder STT20-Gerät.

HINWEIS

notice

Objektgrenze in einem Projekt

Je nach Hardwarekategorie der Installation ist die Anzahl der möglichen Objekte in einem Projekt begrenzt.
- Das System verhindert Importvorgänge, bei denen dieser Grenzwert überschritten würde.
- Würde sich die Anzahl der Objekte durch einen Importvorgang dieser Grenze nähern (90 % oder mehr der zulässigen Objekte), gibt das System eine Warnung aus. Sie können anschliessend auswählen, ob Sie den Vorgang fortsetzen möchten.

HINWEIS

notice

Falsche Interpretation von Meldungen

Wenn die Gerätekonfiguration nach dem ersten Import verändert wird, muss die Konfigurationsdatei erneut importieren werden, um Desigo CC neu zu synchronisieren. Wird die aktuellste Konfigurationsdatei nicht importiert, können Subsystemmeldungen falsch interpretiert werden. Ein Unidentifizierter Alarm wird dann generiert, wenn eine Meldung ohne entsprechenden Datenpunkt empfangen wird.