Technische Sicht automatisch füllen

  1. Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke > [Netzwerk].
  2. Wählen Sie das Register Importieren.
  3. Klicken Sie Durchsuchen.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen die Datei, die Sie importieren möchten, und klicken Sie OK.
    Hinweis: Wählen Sie eine Datei, die logische Objekte enthält.
  5. Der vollständige Pfad der betreffenden Datei wird im Feld neben der Schaltfläche Durchsuchen angezeigt. Die Vorschau der Liste der Objekte zeigt alle in der Konfigurationsdatei verfügbaren Objekte an.
  6. Öffnen Sie den Expander Hierarchieabbildung.
    Hinweis: Standardmässig ist jede Hierarchie nur der Managementsicht zugewiesen.
  7. Legen Sie die Technische Sicht als Ziel des Imports der Objekthierarchien wie folgt fest:
    a. Aktivieren Sie im System Browser das Kontrollkästchen Manuelle Navigation.
    b. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option [Technische Sicht] aus.
    c. Klicken Sie den Basisordner der Ansicht und ziehen Sie ihn in das Feld Technische Sicht des Expanders Hierarchieabbildung.
  8. Die importierten Objekthierarchien werden automatisch gemäss der logischen Ebene aufgebaut.
  9. Wählen Sie in der Liste der Objekte die Objekte aus, die Sie importieren wollen, und verschieben Sie sie in die Liste Zu importierende Objekte. Mit können Sie alle Objekte verschieben.
  10. Klicken Sie Importieren.
  11. Klicken Sie Ja.
  12. Wenn der Import abgeschlossen ist, klicken Sie im Dialogfeld Import auf OK.
  1. Die Struktur der Technischen Sicht wird automatisch während des Imports gemäss der angegebenen Hierarchienabbildung erstellt.