Übersicht über Meldungen

Funktionalität von Reno und Reno Plus

Die Meldungs-Applikation ist eine einfache, aber leistungsstarke Lösung, um Mitarbeiter aus den Bereichen Technik, Gesundheit und Sicherheit über Probleme im Gebäude zu informieren.

Die Meldungs-Applikation ist in zwei Funktionsstufen verfügbar: Reno (für „Remote Notification“ oder Alarmierung) und Reno Plus.

Meldungsdatenbank (NDB)

Die Meldungsdatenbank oder kurz NDB (Notification Database) ist eine SQL-Server-Datenbank und speichert Empfängerinformationen, wie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, sowie eine Historie der ausgelösten Ereignisse und Meldungen (welche Meldungen an wen gesendet wurden), die auch im Ereignis- und Meldungs-Browser angezeigt werden. Wenn Sie die Funktionalität von Reno oder Reno Plus benötigen, müssen Sie eine NDB erstellen und diese mit einem Projekt verknüpfen.
Weitere Informationen zum Erstellen einer Meldungsdatenbank (NDB) und Verknüpfen der NDB mit einem Projekt finden Sie unter Meldungsdatenbank erstellen im Abschnitt Projekt einrichten. Informationen Sie allen Verfahren im Zusammenhang mit der Meldungsdatenbank, wie dem Verschlüsseln von Datenbank-Backups, dem Entschlüssen von Datenbank-Backups, dem Verknüpfen der NDB mit dem SQL-Server, dem Trennen der NDB, dem Löschen der NDB, dem Umbenennen des SQL-Servers und dem Ändern der NDB-Eigenschaften finden Sie unter Verfahren der Notification-Datenbank im Abschnitt Zusätzliche SMC-Verfahren.

Hinweis: Ereignis- und Meldungsvorlagen werden in der Konfigurationsdatenbank von Desigo CC und nicht in der NDB gespeichert.

Um ein vollständiges Backup eines Projekts in Desigo CC zu erstellen, müssen Sie folgende Komponenten sichern:

Backups werden mit Desigo CC der der SMC erstellt.

Begriffsdefinitionen für Meldungen

Ereignisvorlage:

Eine Meldungsvorlage:

Ein Empfänger:

Ein Empfängergerät

Enthält ein oder mehrere Geräte, über die ein Empfänger erreicht werden kann.

Lebenszyklus von Alarmen, Ereignissen und Meldungen

Ereignisse in Desigo CC können Meldungsereignisse auslösen, die die zugehörigen Meldungsnachrichten starten. Der Lebenszyklus von Ereignissen und Meldungen ist miteinander gekoppelt.

In Bezug auf die Desigo CC Alarmierung können wir zwischen einfachen, grundlegenden und erweiterten Alarmen unterscheiden. Weitere Informationen zu einfachen, grundlegenden und erweiterten Alarmen finden Sie im Thema Verschiedene Alarmtypen quittieren.

Einfache Alarme

Einfache Alarme (oder Alarmobjekte) müssen weder bestätigt noch zurücksetzt werden. Der normale Betrieb wird wieder aufgenommen, wenn der überwachte Zustand (z.B. schmutzige Filter) wieder in den Normalzustand zurückkehrt.

Grundlegende Alarme

Wichtigere Alarme (z.B. Wassermangel) müssen quittiert werden. Nachdem die Ursache für den Alarmzustand beseitigt und bestätigt wurde, kehrt der Anlagenbetrieb wieder zum Normalzustand zurück.

Erweiterte Alarme

Bei erweitertem Alarm (z.B. Frostalarm) kehrt die Anlage zum Normalbetrieb zurück, wenn der überwachte Zustand wieder im normalen Bereich liegt. Dies stellt sicher, dass wichtige Alarme nicht übersehen werden, sobald der Alarmzustand behoben ist.

Wenn Ereignisse Meldungen auslösen, kann der Benutzer überprüfen, welche Ereignisse ausgelöst wurden und welche Meldungen zu welchem Zeitpunkt an welche Personen gesendet wurden. Der Lebenszyklus von Ereignissen und Meldungen ist wie in der Abbildung dargestellt gekoppelt.