Evaluationen zum Anzeigen von Unterpunktwerten konfigurieren
- Sie wenden eine Evaluation auf die Zeichenfolgeneigenschaft Text an, um die Werte der untergeordneten Objekteigenschaften anzuzeigen. In diesem Fall ist der übergeordnete Ordner Detektion. Die Ausdrücke für Text in den Evaluationen werden mit Ersetzungen konfiguriert, durch die die Datenpunktwerte beim Aufrufen der Grafikvorlage zur Laufzeit aufgelöst werden.
- Verwenden Sie das Element Rechteck im Menüband, um den Bereich für die statischen Beschriftungen der Unterpunkte zu zeichnen; und verwenden Sie die Elemente unter Text, um die zugehörigen Unterpunktwerte anzuzeigen. Formatieren Sie diese nach Ihren Wünschen.
- Erstellen Sie eine Beschriftung mit statischem Text für jeden unten aufgeführten Unterpunkt, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
a. Zeichnen und positionieren Sie ein entsprechendes Element Text. – UND –
b. Erweitern Sie im Eigenschaften-Viewer die Eigenschaft Text. – UND –
c. Geben Sie in das Feld Text den Namen der Unterpunkteigenschaft ein.
d. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle der nachfolgenden Unterpunkte definiert haben: - Detektion (Ordnername)
- City Branch Mode
- City Branch Status
- Ground Floor Mode
- Ground Floor Present Value
- Zone 1-10 Modes
- Zone 11-14 Modes
- Station A Mode
- Station A Status
- Fügen Sie für jede der oben erstellten statischen Beschriftungen ein Element Text ein, das die Werte der Unterpunkteigenschaften zur Laufzeit darstellt, und positionieren Sie es.
- Um den Namen des übergeordneten Ordners Detektion aufzulösen, wählen Sie das Element Text aus und führen die folgenden Schritte aus:
a. Navigieren Sie zum Eigenschaften-Viewer > Gruppe Text und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Texttyp die Option Kurzreferenz.
b. Stellen Sie im Evaluationseditor im Feld Eigenschaft sicher, dass Text im Dropdown-Menü ausgewählt ist.
c. Geben Sie im Feld Ausdruck ein: “{*}”. - Wählen Sie für die Unterpunkteigenschaft City Branch Mode das zugehörigen Element Text aus, das Sie für diese erstellt haben, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
a. Stellen Sie im Evaluationseditor im Feld Eigenschaft sicher, dass Text im Dropdown-Menü ausgewählt ist.
b. Geben Sie im Feld Ausdruck ein: {*}.[m].Area_1;@Mode - Wiederholen Sie Schritt 5 für die restlichen Unterpunkte und deren Eigenschaften in der nachfolgenden Tabelle.
Objektreferenzen und Ersetzungen für Unterpunkte | |
Unterpunkt-Beschriftungen | Unterpunkt-Objektreferenzwerte |
City Branch Mode | {*}.[m].Area_1;@Mode |
City Branch Status | {*}.[m].Area_1;@Present Value |
Ground Floor Mode | {*}.[m].Area_1.Section_1;.Mode |
Ground Floor Present Value | {*}.[m].Area_1.Section_1;.Present_Value |
Zone 1-10 Modes | {*}.[m].Area_1.Section_1.@AutomaticZone[*];@Mode |
Zone 11-14 Modes | {*}.[m].Area_1.Section_1.@ManualZone[*];@Mode |
Station A Mode | {*}.[m].Area_10;@Mode |
Station A Status | {*}.[m].Area_10;@Present Value |
- Klicken Sie Speichern unter
. - Navigieren Sie im Dialogfeld Speichern unter zu der Bibliothek, in der Sie das Symbol speichern möchten, und geben Sie im Feld Name einen Namen für Ihr Symbol ein.
- Klicken Sie Speichern.