Befehls- und Navigationseigenschaften des Dropdown-Felds konfigurieren
Szenario
Sie möchten eine Dropdown-Befehlssteuerung so konfigurieren, dass sie die Eigenschaft Alarm Value (Alarmwert) eines Binärwert-Datenpunkts von Ihrer Grafik aus auf Aktiv oder Inaktiv setzen können.

Hinweis:
Wenn Sie ein Befehlssteuerungselement in einem Symbol statt in einer Grafik erstellen, befolgen Sie die folgenden Schritte, ersetzen dabei jedoch die Referenzen auf Ziel und alle weiteren hartkodierten Referenzen mit *-Substitutionen im Evaluations-Editor. Weitere Informationen finden Sie unter Substitution von Symboleigenschaften.
- Sie sind mit den Befehls- und Navigationseigenschaften vertraut und wissen, welche Felder und Optionen Ihnen zur Konfiguration der Befehlssteuerung zur Verfügung stehen.
- Sie verfügen über eine Dropdown-Steuerung und haben die Befehlssteuerungseigenschaften konfiguriert.
- Wählen Sie die Dropdown-Steuerung im Zeichenbereich und erweitern Sie in der Ansicht Eigenschaften (Dropdown-Steuerungseigenschaften) die Gruppe Befehls- und Navigationseigenschaften.

- Ziehen Sie vom System Browser aus den gewünschten Datenpunkt in das Feld Ziel. Wenn die Bezeichnung des Ziels keine Eigenschaft angibt, wird die Standard-Eigenschaft angesprochen. Anderenfalls müssen Sie die Eigenschaft angeben, indem Sie einen Punkt (.) und dann den Eigenschaftsnamen angeben, nachdem Sie den Datenpunkt in das Feld Ziel gezogen haben, zum Bespiel:
CCProject.LogicalView:Logical.PXRack.B.Block.Hcrv;.Property_Name - Ziehen Sie für dieses Beispiel den Binärwert-Datenpunkt mit Drag & Drop, und geben Sie am Ende des Pfads Alarm_Value. ein. Der Zielpfad sollte so aussehen:
System1.ManagementView.[custom path].BV1;.Alarm_ValueHinweis: Wenn Sie den Datenpunkt im System Browser oder eine Symbolinstanz des Datenpunkts im Zeichenbereich gewählt haben, werden die Datenpunktinformationen im Register Bedienung und Erweiterte Bedienung angezeigt. Ziehen Sie von dort die Eigenschaft, die Sie ansprechen möchten, in das Feld Ziel ziehen. Der Eigenschaftsname wird automatisch eingefügt. - Wählen oder geben Sie im Dropdown-Menü Befehlsname den Befehlsnamen ein, den Sie auf die Eigenschaft anwenden möchten. Der Befehlsname muss mit dem Namen des Befehls im Abschnitt Modelle und Funktionen > Befehlskonfiguration übereinstimmen. In diesem Feld wird zwischen Gross- und Kleinschreibung unterschieden.
- Führen Sie im Feld Parameter eine der folgenden Aktionen aus:
- Wählen Sie den Wert aus dem Dropdown-Menü.
Hinweis: Wenn zu einer einzelnen Befehlssteuerung mehrere Parameter gehören, erhält nur ein Parameter den Wert von der Steuerung selbst und alle weiteren Parameterwerte müssen hartkodiert werden. - In diesem Beispiel löschen Sie alles ausser dem Parameternamen, hier Wert.
- Bei Dropdown-Steuerungen werden Befehle gesendet, indem der Wert aus der Dropdown-Steuerung gewählt wird. Das Dropdown-Menü Trigger ist für die Dropdown-Steuerung ohne Bedeutung.
- (Optional) Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung des Befehls ein, die im Tooltip angezeigt wird.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü Cursor die Art Cursor, die angezeigt werden soll, wenn der Befehl aktiv ist.
- Aktivieren Sie das Kästchen Befehlsauslösung, damit die Befehlssteuerung einen Befehl initiieren und senden kann.
- Aktivieren Sie das Kästchen Deaktiviert, um die Befehlssteuerung zu sperren, und wählen Sie im Dropdown-Menü Deaktivierter Stil, wie die gesperrte Befehlssteuerung angezeigt werden soll.
- Wenn beispielsweise der gewählte Datenpunkt
Out_of_Serviceund der Befehl gesperrt ist, ist während der Laufzeit der gewählte deaktivierte Stil aktiv. - Das Kästchen Erweiterter Tooltip ist standardmässig aktiviert. Es zeigt folgende Details zum Befehlsobjekt: Ziel, Befehlsname und Parameter. Wenn aktiviert, wird der erweiterte Tooltip zu den für das Element konfigurierten Tooltips hinzugefügt.
- Klicken Sie Speichern unter
.