Gerätesymbol einer Grafik hinzufügen und konfigurieren
Sie möchten ein vorhandenes Überwachungsgerät mit verbundenem Abdeckungsbereich auf Ihre Grafik ziehen.
- Der System Manager ist im Bedienmodus.
- Eine Projektgrafik ist im Grafikeditor geöffnet.
- Wählen Sie im System Browser die jeweilige Ansicht, die das Überwachungsgerät enthält, das Sie der Grafik hinzufügen.
- Navigieren Sie aus dieser Ansicht zu einer Kamera oder einem Überwachungsgerät und ziehen Sie dann das Gerät in die Grafik.
- Die Kamera oder das Überwachungsgerät wird in der Grafik angezeigt.
- Um die Form des Abdeckungsbereichs auszuwählen und anzupassen, drücken Sie UMSCHALT und klicken auf die Ziehpunkte des Abdeckungsbereichs (zum Beispiel an der Pfad-Form). Nun können Sie die Grösse, Form, Farbe usw. des Elements bearbeiten.
- Um den Abdeckungsbereich einzufärben, rufen Sie das Register Start auf, wählen die Gruppe Farben und wählen dann eine Farbe.
Hinweis: Klicken Sie mit der rechten Maustaste
und wählen Sie Zu Standard zurückkehren, um zum Standardzustand der Symbolinstanz zurückzukehren. Alle Änderungen an der Symbolinstanz werden zurückgenommen. Wenn Sie zusätzlich Ihren Mauszeiger über den Pfeil bewegen, werden alle Änderungen aufgeführt, die innerhalb der Symbolinstanz an den Elementen vorgenommen wurden. - Um weitere Objekte oder Geräte wie Sensoren mit dem Abdeckungsbereich zu verknüpfen, führen Sie nach Bedarf folgende Massnahmen durch:
a. Ziehen Sie einen Melder oder Sensor aus der Managementsicht in die Grafik. Wiederholen Sie diesen Schritt ggf., bis sich alle Geräte, die Sie überwachen möchten, im Abdeckungsbereich befinden.
b. Bei bestehenden Meldern, Sensoren oder anderen Elementen, die bereits mit einem Datenpunkt in der Grafik verknüpft sind, ziehen Sie die Melder-/Sensorobjekte in den Abdeckungsbereich. - Weitere Informationen zum Bearbeiten von Elementen innerhalb der Symbolinstanz finden Sie unter Bearbeiten von Elementen in einer Symbolinstanz .
- Klicken Sie Speichern
, sobald Sie den Abdeckungsbereich hinzugefügt und durch Hinzufügen von Objekten und Anpassen seiner Grösse bearbeitet haben.
- Alle Objekte, die sich innerhalb eines Abdeckungsbereichs befinden, egal auf welchem Layer, sind nun mit dem Hauptobjekt oder -gerät verknüpft. Wenn Sie das Gerät im System Browser wählen, wird unter Verknüpfungen das Hauptobjekt angezeigt.