Ansichten

Ansichtstypen

Beschreibungen

Ansicht Aktive COV Subscription

Zeigt bei Auswahl eines Geräts alle Objekte in einem Gerät, die aktive COV Subscriptions aufweisen.

Ansicht Aktionsliste

Zeigt bei Auswahl eines Befehlsobjekts alle Aktionen

Ansicht Aktionslisten-Element

Zeigt bei Auswahl einer Aktionsliste alle Aktionslisten-Elemente.

Ansicht Aktionstext

Zeigt bei Auswahl eines Befehlsobjekts den für dieses Objekt definierten Aktionstext.

Ansicht Alarmübersicht

Zeigt bei Auswahl eines Geräts alle Alarm-Kurzbeschreibungen

Alle Eigenschaften anzeigen

Zeigt alle Eigenschaften und Werte eines selektierten Objekts.

Ansicht Befehls-Priority Array

Bei Selektion eines Objektes, das Priority Arrays unterstützt, wie z.B. AO-, BO-, MO-, AV-, BV- und MV-Objekte, wird das Priority Array angezeigt.

Ansicht Datumsliste

Bei Auswahl eines Kalenderobjekts wird die Datumsliste angezeigt.

Ansicht Geräteprotokoll

Zeigt bei Auswahl eines Netzwerks alle dem BACnet Objekt-Browser bekannten Geräte einschliesslich Gerätename, Modellbezeichnung, Herstellername und Status.

Ansicht Geräte-Eigenschaften

Bei Auswahl eines Geräts wird der Eigenschaftsname sowie Werteinformationen angezeigt.

Ansicht Enrollment Summary

Bei Auswahl eines Geräts wird das Enrollment Summary angezeigt. Im Feld Filter können Sie festlegen, welche Arten von Enrollments Sie sehen möchten.

Ansicht Ereignis-Informationen

Bei Auswahl eines Geräts werden die Ereignis-Informationen im Gerät angezeigt.

Ansicht Ereignis-Zeitstempel

Hat das gewählte Objekt einen Ereigniszeitstempel, werden drei Zeitstempel angezeigt

Ansicht Exception Schedule (Sondertage)

Bei Auswahl eines Schedule Objektes werden Informationen über Sondertage dargestellt.

Ansicht - Elemente der Exception Schedule (Sondertage)

Bei Auswahl einer Exception Schedule eines Schedule Objektes werden die Zeit-Wertepaare angezeigt.

Ansicht Gruppenliste

Bei Auswahl eines Gruppenobjekts werden die Elemente einer Gruppe angezeigt.

Ansicht Objektprotokoll

Bei Auswahl eines Ordners werden von allen Objekten in dem Ordner Objektname, Typ, Insurance #, aktueller Wert und Statusinformationen angezeigt. Unterstützt der Objekttyp keine Eigenschaften, wird als Wert NA (nicht anwendbar) angezeigt. Ein Dateiobjekt hat beispielsweise keinen aktuellen Wert, daher wird NA angezeigt.

Ansicht Objektverweise

Wird ein Zeitplanobjekt ausgewählt, wird die Verweisliste der Geräteobjektseigenschaften angezeigt.

Ansicht Mitglied der Liste

Zeigt die Life Safety Zonen an, bei denen das Life Safety Objekt oder die Zone Mitglied sind.

Ansicht Empfängerliste

Wird ein Objekt der Meldungsklasse selektiert, werden Prozess-ID, Empfänger, zulässige Tage, Zeitraum und Notification Class Recipient List der Meldungsklasse angezeigt.

Ansicht State Text

Wird ein Objekt selektiert, das State Text unterstützt, werden State Text Informationen angezeigt.

Ansicht Zeitempfänger

Zeigt alle Geräte an, die sich zur Synchronisation der Ortszeit eines selektierten Geräts registriert haben.

Ansicht UTC-Zeitempfänger

Zeigt alle Geräte an, die sich zur Synchronisation der UTC-Zeit eines selektierten Geräts registriert haben.

Ansicht Trend Log Buffer

Wird ein Trend Log- oder Trend Log Multiple Objekt selektiert, werden Trenddaten angezeigt.

Ansicht Event Log Puffer

Wird ein Event Log Objekt selektiert, werden Ereignisdaten angezeigt. Wird in der Spalte WerteMehr angezeigt, können Sie die Ereigniszeile mit Doppelklick erweitern, um Meldungsparameter und optionale Meldungstexte in einem schreibgeschützten Dialogfeld zu lesen. Wenn der Ereignistyp keine Eigenschaften erfordert, wird als Wert NA (nicht anwendbar) angezeigt. Ein Status-Eintrag hat beispielsweise keinen Ereignistyp, daher wird NA angezeigt.

Ansicht Wochenplan

Bei Auswahl eines Schedule Objektes wird der Wochenplan angezeigt.

Ansicht Zonen-Mitgliederliste

Zeigt die Life Safety Points und Zonen an, die Mitglieder dieser Life Safety Zone sind.