Abfragerate
Der Treiber und der Adapter sind Multithread-fähig und können eine grosse Anzahl von Abfragen verarbeiten. Der Treiber verarbeitet problemlos bis zu 100.000 Abfragen pro Minute. Welche Datenmenge der Treiber maximal verarbeiten kann, hängt von 4 Faktoren ab:
- Die Anzahl der Threads im Treiber. Standardmässig sind dies 75, aber Sie können die Anzahl bei Bedarf erhöhen. Es handelt sich hierbei um gleichzeitige HTTP(S)-Abfragen am Adapter.
- Die Latenzzeit bei der Kommunikation mit Ihren Geräten. Je länger es dauert, eine Eigenschaft auf Ihrem Endgerät zu lesen oder zu schreiben, desto weniger Abfragen pro Minute und Thread sind möglich.
- Die CPU – die Grundleistung Ihrer Hardware für Desigo CC und den Adapter. Mit einem High-End-Quad-Core-i7-Rechner und einer sehr geringen Latenz (2 ms) kann der Treiber 500.000 Abfragen pro Minute verarbeiten.
- Die Latenzzeit zwischen dem Treiber und dem Adapter. Im besten Fall befinden sich beide auf demselben Computer. Wenn der Adapter auf einem eingebetteten Linux-Computer an einem anderen Ort im Netzwerk ausgeführt wird, dauert die Bearbeitung jeder Abfrage länger.