Befehlszeilenparameter für den Adapter

Der SORIS-Adapter verfügt über mehrere Befehlszeilenparameter, mit denen Sie die Einstellungen und das Verhalten des Adapters ändern können. Führen Sie den Adapter mit dem folgenden Hilfe-Flag aus, um die Liste anzuzeigen: <SORISAdapter>.exe -?

Beschreibung

Der Adapter ist ein Programm, das die Kommunikation zwischen Desigo CC und einem Smart Device-Dienst ermöglicht. Der Adapter kann bei der Installation entweder als Befehlszeilenprogramm oder als Dienst ausgeführt werden.

Verwendung

<AdapterName>.exe -[command] -<option1> -<option2>

Hinweis: Alle Befehle und Optionen müssen mit einem Bindestrich beginnen - zum Beispiel -service.

Befehle

-service

Installiert und startet den Adapter als Dienst. Wenn der Adapter bereits als Dienst installiert ist, aktualisiert dieser Befehl die Argumente der Dienstbefehlszeilen.

-uninstall

Stoppt und deinstalliert den Dienst.

-gesichert

Öffnet die TCP-Verbindung mit HTTPS-Sicherheit.
Hinweis: Erfordert die Installation eines Sicherheitszertifikats.

-remote

Lässt Verbindungen von Remote-Clients zu. Aus Sicherheitsgründen lässt der Adapter standardmässig nur lokale HTTP-Clientverbindungen zu.

-mdns

Registriert den Adapter bei mDNS. Diese Option ist erforderlich, wenn der Adapter über ein Gateway erkannt werden muss.

-clientauth

Aktiviert die Authentifizierung von Clientzertifikaten. Nur Clients mit akzeptierten Clientzertifikaten können sich mit dem Adapter verbinden.

Optionen

-ip:<adresse>

Legt die IP-Adresse oder den Computernamen manuell fest, die für die Kommunikation mit dem Adapter verwendet werden sollen. Die primäre, aktive IP-Adresse wird standardmässig verwendet.

-port:<port>

Legt die Portnummer manuell fest, die für die Kommunikation mit dem Adapter verwendet wird. Wenn mehrere Adapter auf demselben Computer ausgeführt werden, benötigt jeder Adapter eine andere Portnummer. Der Standardwert der Portnummer lautet 8080.

-wsport:<port>

Legt manuell die Portnummer fest, die für die WebSocket-Kommunikation mit dem Adapter verwendet wird. Wenn mehrere Adapter auf demselben Computer ausgeführt werden, benötigt jeder Adapter eine andere Portnummer. Der Standardwert der Portnummer lautet 8005.
Hinweis: Dieser Parameter wird in .NET Core oder SORIS 3.4 und höher nicht mehr verwendet.

-webaccess:<authType>

Definiert eine Autorisierungsmethode zur Aktivierung der grafischen Webschnittstelle.

authTypes-Optionen:
-keycloak: verwendet lokalen Auth0-Server
-password: lokales Passwort (nur für Debug-Modus)

-wsipath:<path>

Legt den URL-Pfad zur WSI-Webapplikation fest.
Hinweis: Dies ist nicht standardmässig eingestellt. Ohne Einstellung des WSI-Pfads kann sich Desigo CC nicht automatisch beim SORIS-Webinterface anmelden.

-rdfpath:<dir>

Ändert manuell den Verzeichnispfad, der zum Erkennen der RDF (OWL)-Dateien verwendet wird.

-serviceName:<name>

Legt den Namen des Dienstes manuell fest. Der Standardname ist der ausführbare Name des Adapters.

-log:<fileSize>

Aktiviert die Option zum Protokollieren aller Adapterausgaben in einer Datei. FileSize ist ein optionaler Parameter, mit dem die maximale Dateigrösse der Protokolldatei in Megabyte definiert wird.

-endpoint:<string>

Der Adapterendpunkt ist eine eindeutige Zeichenfolge, mit der zwischen mehreren Instanzen desselben Adapters unterschieden wird. Der Endpunkt kann entweder über die Befehlszeile arg oder im Code festgelegt werden.

Beispiel

<AdapterName>.exe -service -ip:192.168.1.123 -port:8085

Dieses Beispiel installiert den Adapter als Dienst mit der eingegebenen IP und dem Port als Befehlszeilenargumente.