Arbeitsbereich BACnet-Server
Der Arbeitsbereich für BACnet-Server gliedert sich in mehrere Abschnitte, die auf dem Register BACnet-Server zur Verfügung stehen. Welche Abschnitte angezeigt werden, hängt von Ihrer Auswahl im System Browser ab.
BACnet-Server-Verbindung konfigurieren
Die Auswahl des BACnet-Servers im System Browser ermöglicht Ihnen, der Managementplattform eine Netzwerkverbindung hinzuzufügen und die Verbindungseigenschaften zu konfigurieren.

BACnet-Server-Einstellungen | |
Feld | Beschreibung |
Port-ID | Eine eindeutige ID. |
Netzwerknummer | Eine eindeutige Nummer. |
Protokoll | Das beim Hinzufügen eines neuen Netzwerktyps ausgewählte Protokoll (entweder IPv4 oder Virtuell). |
Hinzufügen | Fügt der Tabelle einen neuen Netzwerktyp hinzu. |
Entfernen | Entfernt einen Netzwerktyp aus der Tabelle. |
Verbindungseigenschaften | |
Feld | Beschreibung |
Port-ID | Die Port-ID der aktuell ausgewählten Zeile in den Tabelleneinstellungen des BACnet-Servers. Dieses Feld kann bearbeitet werden. Wählen Sie einen Wert zwischen 1 – 254. |
Netzwerknummer | Die Netzwerknummer der aktuell ausgewählten Zeile in den Tabelleneinstellungen des BACnet-Servers. Dieses Feld kann bearbeitet werden. Wählen Sie einen Wert zwischen 1 – 65534. |
Aktiviert | Aktiviert diesen Port in der BBS-Konfiguration (den BT BACnet Stack). Wenn mehrere Ports vorhanden sind, können Sie diesen Port aktivieren oder deaktivieren. |
Adapter | Der Hardwareadapter, der von diesem Server verwendet wird. Nur sichtbar für IPv4-Verbindungen. |
IP-Adresse | Die IP-Adresse, die von dem Adapter verwendet wird. Nur sichtbar für IPv4-Verbindungen. |
UDP-Port | Der UDP-Port, die von dem Adapter verwendet wird. Nur sichtbar für IPv4-Verbindungen. |
BACnet-Server-Geräte
Bei Auswahl des BACnet-Servers im System Browser können Sie den Zustand und Namen des virtuellen Geräts anzeigen.

BACnet-Server-Geräte | |
Feld | Beschreibung |
Gerätezustand | Zustand des virtuellen Geräts. Mögliche Werte sind Weitere Informationen zu Konfigurationsfehlern finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung. |
Device Name | Name des virtuellen Geräts. |
BACnet-Server-Geräteeinstellungen
Bei Auswahl eines virtuellen Geräts im System Browser können Sie die Geräteeinstellungen bearbeiten.

BACnet-Server-Geräteeinstellungen | |
Feld | Beschreibung |
Gerätename | Ein eindeutiger Name im BACnet-Netzwerk. |
Geräteinstanz | Eine eindeutige Nummer im BACnet-Netzwerk. Zulässige Werte sind |
Gerätebeschreibung | Zeigt die Beschreibung Ihrer Wahl an. |
Gerät bei Start aktiviert | Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Gerät beim Start des Projekts automatisch gestartet. |
Abonnements für die Gerätenutzung | Wenn diese Option ausgewählt ist, erstellt BACnet Server COV-Abonnements für alle Abbildungen in der Liste. |
Gerät ist schreibgeschützt | Wenn Sie diese Option aktivieren, sind die Punkte in dem Gerät nicht kommandierbar und Alarme können nicht quittiert werden. |
Meldungsklassen
Eine Meldungsklasse ist eine Liste von Geräten (Empfängern), die Alarme und Alarmquittierungen empfangen, wenn ein Objekt in eine Alarmbedingung übergeht.

Meldungsklassen | |
Element | Beschreibung |
Tabelle der Meldungsklasseneinträge | Hinzufügen: Fügt der Tabelle der Meldungsklasseneinträge einen Eintrag hinzu. Entfernen: Entfernt einen Eintrag aus der Tabelle der Meldungsklasseneinträge. Instanznummer: Die Nummer, die in das Feld für die Instanznummer eingegeben wurde. Prioritäten: Die in den Prioritätsfeldern ausgewählten Prioritäten. Anz. der Empfänger: Die Anzahl der für den Empfang von Alarmen und Alarmquittierungen registrierten Geräte. |
Abschnitt Meldungseigenschaften | Instanznummer: Die Instanznummer unterscheidet ein Objekt von anderen Objekten des gleichen Typs innerhalb eines Geräts. Priorität: Ermöglicht die Auswahl aus folgenden Alarmzuständen: |
Empfänger
Ein Empfänger ist ein Gerät, das Alarme und Alarmquittierungen empfängt, wenn ein Objekt in eine Alarmbedingung übergeht.

Empfänger | |
Element | Beschreibung |
Meldungsklasse | Zeigt eine Liste der Meldungsklassen aus der Tabelle der Meldungsklasseneinträge. |
Empfängertabelle | Hinzufügen: Fügt der Tabelle einen ausgewählten Empfänger für die in der Dropdown-Liste ausgewählte Meldungsklasse hinzu. Entfernen: Entfernt einen gewählten Empfänger basierend auf einer der folgenden Optionen:
Kopieren: Kopiert einen gewählten Empfänger basierend auf einer der folgenden Auswahlmöglichkeiten:
Prozess-ID: Die in das Feld Prozess-ID eingegebene Nummer. Empfängertyp: Das Gerät, das Alarme und Alarmquittierungen empfängt. Übergänge: List der Alarmzustände Zu Off-normal, Zu Störung und Zu Normal. |
Empfängereigenschaften | Geräteinstanz: Eine Nummer, die ein Gerät im BACnet-Netzwerk eindeutig identifiziert. Adresse: Rundsendung: |
Empfängerprozess | Prozess-ID: Erfragen Sie die Prozess-ID der Geräte, die Sie integrieren, beim Anbieter. Dies ist ein Pflichtfeld. Um Alarme an BACnet-Geräte zu senden, benötigen Sie die Prozess-ID zusammen mit der Instanznummer oder MAC-Adresse des Geräts und der Netzwerknummer. |
Transitions | To-OffNormal: Standardmässig aktiviert. Zeigt diesen Alarmzustand als zutreffend in der Empfängertabelle an. Zu Störung: Standardmässig aktiviert. Zeigt diesen Alarmzustand als zutreffend in der Empfängertabelle an. Zu Normal: Standardmässig aktiviert. Zeigt diesen Alarmzustand als zutreffend in der Empfängertabelle an. |
Trend Logs
Der BACnet-Server sammelt alle 5 Minuten (mindestens) neue Trends, wodurch sich die Verzögerung zwischen dem Lesen von Trends aus der HDB und der anschliessenden Anzeige in BACnet-Trend-Log-Objekten erklärt.
Ein Client des BACnet-Servers kann Trenddaten auf dreierlei Weise anfordern: nach Reihenfolge, Position oder Zeit. Die Trendfunktion ist unabhängig vom Subsystem.
Sie können Online- und Offline-Trendobjekte per Drag & Drop aus dem System Browser in den Abschnitt Trendlogs einfügen und diese anschliessend konfigurieren. Sie können keine Objekte aus dem Ordner Trendansichtsdefinitionen per Drag & Drop einfügen. Siehe folgende Abbildung.
Hinweis: Bevor Sie den Trendlog im BACnet-Server konfigurieren, stellen Sie sicher, dass für das zu exportierende Objekt Trenddaten in der HDB vorhanden sind. BACnet-Server benötigt diese Informationen, um den Punkt zu finden, auf den der Trendlog abgebildet wird. Dies gilt für alle Offline-Trenddefinitionen.

Trend Logs | |
Feld | Beschreibung |
Aktivieren | Wenn aktiviert, ermöglicht dies die Kommunikation mit der Datenbank. |
Name | Zeigt den Namen des Trendobjekts im System Browser an. Sie können dieses Feld bearbeiten. |
Instanz | Eine eindeutige Nummer, die einem Trendlog automatisch zugewiesen wird. Sie können dieses Feld bearbeiten. |
Beschreibung | Zeigt die Beschreibung des Trendobjekts im System Browser an. Sie können dieses Feld bearbeiten. |
Meldungsklasse | Sie können eine Meldungsklasse zuweisen, um die Meldungen Puffer voll (Schwelle erreicht) zu erhalten. |
Vollständiger Alarm | Wenn aktiviert, werden Meldungen gesendet, sobald eine Schwelle erreicht ist. |
Schwelle | Die Schwelle basiert auf der Puffergrösse. |
Puffergrösse | Standardmässig wird bei einer Eingabe in dieses Feld der Schwellenwert automatisch auf 80 % der Puffergrösse eingestellt, ausser das Feld Vollständiger Alarm ist deaktiviert. Sie können den Schwellenwert jedoch entsprechend den angegebenen Parametern ändern, wenn das Feld Vollständiger Alarm aktiviert ist. |
Aktualisierungsintervall (min.) | Das Intervall, das zum Erfassen und Aufzeichnen von Werten für das Objekt verwendet wird. Min. = 5 Minuten |
Objekteigenschafts-Referenz | Das Objekt und die Eigenschaft, die mit dem Trend verknüpft (diesem zugeordnet) sind. |
Pfad | Zeigt den Speicherort des Objekts im System an. |
Entfernen | Entfernt die gewählten Objekte aus dem Gerät. |
Gerätepunktabbildung
Die Auswahl eines virtuellen Geräts im System Browser ermöglicht Ihnen, Punkte hinzuzufügen und zu entfernen sowie verschiedene andere Felder zu bearbeiten. Instanzen können aus dem System Browser gezogen werden, und die Standardeigenschaft ist die Standardeigenschaft des Objektmodells.

Gerätepunktabbildung | |
Feld | Beschreibung |
Aktivieren | Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Objekt mit dem zugehörigen Gerät im BACnet-Netzwerk angezeigt. Wenn Sie sie deaktivieren, wird das Objekt nicht im BACnet-Netzwerk angezeigt. |
Name | Zeigt den Namen Ihrer Wahl an. |
Instanz | Zeigt die Gerätinstanznummer an. Zulässige Werte sind 0 – 4194303. Diese müssen im BACnet-Netzwerk eindeutig sein. |
Typ | Zeigt den BACnet-Objekttyp. |
0 Basis | Zeigt ein Kontrollkästchen an, wenn ein Desigo CC-Multistate-Objekt einem BACnet-Objekt zugeordnet wird und der für die Zuordnung ausgewählten Eigenschaft eine Textgruppe mit Null als Basiswert zugeordnet ist. BACnet kann keine Nullen lesen, weshalb es jeden Wert in der Textgruppe, die der Eigenschaft zugeordnet ist, um 1 erhöht. Zum Beispiel: Wenn die Istwert-Eigenschaft eines Zuluftventilatorobjekts einer Textgruppe mit den ganzzahligen Werten 0, 1 und 2 zugeordnet ist, werden diese als 1, 2 und 3 indiziert und so im BACnet-Netzwerk angezeigt. |
Alarmerkennung | Wenn aktiviert, ist ein BACnet-Objekt in dem virtuellen Gerät alarmfähig mit allen erforderlichen Eigenschaften beliebiger anderer alarmfähiger Objekte. Wenn deaktiviert, ist das BACnet-Objekt in dem virtuellen Gerät nicht alarmfähig. |
Beschreibung | Zeigt einen Standardtext an, der bearbeitet werden kann. |
Meldungsklasse | Empfänger, an die Alarme gesendet werden. |
Eigenschaft | Zeigt eine Liste von Eigenschaften an, die jedem Objekttyp zugeordnet werden können. |
Pfad | Zeigt den Speicherort des Objekts im System an. |
Disziplin | Zeigt die Disziplin an, die dem Objekt zugewiesen ist. |
Entfernen | Entfernt die gewählten Objekte aus dem Gerät. |
BACnet-Server-Symbolleiste
Symbol | Beschreibung |
| Speichert Änderungen an der Konfiguration oder dem Gerät. |
| Startet Geräte. |
| Stoppt Geräte. |
| Startet Geräte neu. |
| Löscht das ausgewählte Gerät. |




