Netzwerkanforderungen
Beachten Sie beim Konfigurieren der Verbindungseinstellungen die folgenden Richtlinien:
- Der BACnet-Server benötigt mindestens ein physikalisches Netzwerk und ein virtuelles Netzwerk.
- Eine BACnet-Verbindung ist eine eindeutige Kombination aus IP-Adresse und UDP-Port. Wenn Sie z.B. einen BACnet-Treiber unter Adresse 1.2.3.4 und Port 47808 haben, kann der BACnet-Server nicht dieselben Einstellungen haben. Sie können jedoch eine der folgenden haben:
- Andere IP-Adresse oder ein anderer Port: 1.2.3.4 und 47809 (oder 1.2.3.5 und 47808)
- Andere IP-Adresse und ein anderer Port: 1.2.3.5 und 47809.
Szenario 1
Wenn Sie möchten, dass der BACnet-Treiber und der BACnet-Server miteinander kommunizieren, geben Sie dem BACnet-Server eine andere IP-Adresse auf demselben IP-Segment und verwenden Sie denselben Port, beispielsweise 1.2.3.5 und 47808. In diesem Fall benötigen Sie keinen BBMD, da die Adressen im selben IP-Segment liegen. Solange Sie kein DHCP verwenden, können Sie derselben Netzwerkkarte in Windows-Netzwerkverbindungen eine zweite IP-Adresse zuweisen.
Szenario 2
Wenn Sie möchten, dass der BACnet-Treiber und der BACnet-Server miteinander kommunizieren und DHCP verwenden, können Sie eine zweite Netzwerkkarte im selben Netzwerk verwenden, damit Sie eine andere IP-Adresse aus demselben Segment erhalten. Alternativ können Sie dieselbe IP-Adresse, aber einen anderen Port verwenden. Sobald Sie einen anderen Port verwenden, benötigen Sie eine BBMD, um die beiden Ports zu überbrücken. Da der BACnet-Server kein BBMD sein kann, müssen Sie den BACnet-Treiber als BBMD konfigurieren.
Szenario 3
Wenn Sie nicht möchten, dass der BACnet-Treiber und der BACnet-Server miteinander kommunizieren, können Sie eine andere IP-Adresse und denselben Port in einem anderen Segment verwenden. Alternativ können Sie dieselben IP-Adressen und unterschiedliche Ports verwenden. Richten Sie keine BBMD ein, um die Ports zu überbrücken.
Szenario 4
Wenn der BACnet-Server mit einem BACnet-Netzwerk in einem anderen Subnetz kommunizieren soll, muss in jedem Subnetz eine BBMD konfiguriert sein. Da der BACnet-Server kein BBMD sein kann, müssen Sie andere Geräte als BBMD konfigurieren. Sie können zum Beispiel den BACnet-Treiber auf der Desigo CC-Managementstation als BBMD auf dem Segment konfigurieren, auf dem sich der BACnet-Server befindet, und dann ein Gerät auf dem anderen Segment als BBMD konfigurieren. Es kann nur eine BBMD pro Netzwerksegment geben.
