Link-Parameter für InfoCenter
Eigenschaften von Links | ||
|---|---|---|
Parameter | Beschriftung | Wert |
P1 | Berichtsvorlage | Name der Berichtvorlage. |
P2 | Format | Das Ausgabeformat des Berichts kann PDF, HTML, XLSX, DOCX sein. Dieser Wert ist Pflicht. |
P3 | Vorlagen-ID | Eindeutige ID, die den Berichtsvorlagen zugeordnet ist. Tipp: Diese ID kann durch Ausführen des Berichts über Vorlageninformationen abgerufen werden. |
P4 | Regler ID 1 | Geben Sie je nach Anzahl der in der Berichtsvorlage vorhandenen Regler die entsprechenden Regler IDs ein. Tipps: Regler IDs, die einer Berichtsvorlage entsprechen, können aus der Tabelle der Vorlageninformationen abgerufen werden. Hinweis: Geben Sie die Regler IDs in derselben Reihenfolge ein, in der die Regler zur Vorlage hinzugefügt wurden. |
P5 | Regler ID 2 | |
P6 | Regler ID 3 | |
P7 | Regler ID 4 | |
P8 | Regler ID 5 | |
P9 | Additional Information | Pflichtfeld. Gibt den Datentyp an, der im Bericht angezeigt wird. Hinweis: Das Format der zusätzlichen Informationen sollte nur wie in den obigen Beispielen genannt werden Im Folgenden finden Sie Beispielwerte für alle Berichte mit Ausnahme des Audit-Trail-Berichts:
Format für Audit-Trail-Bericht:
|
P10 | Abfrage Param 1 Schlüssel | Wert = ControlID6 Dies ist explizit für den AHU-Bericht vorgesehen, der einen 6. Regler hat. |
P11 | Abfrage Param 1 Wert | Hier wird der Wert der 6. Reglers des AHU-Berichts eingetragen. |
P12 | (R) Datenbereich | Der Wert kann einer der folgenden sein, wobei zwischen Gross- und Kleinschreibung unterschieden wird: - Letzte Woche - Letzter Monat - Letztes Quartal - Letztes Jahr - Aktuelle Woche (zum Ausführen des Berichts für gestern) - Aktueller Monat (zum Ausführen des Berichts für den laufenden Monat) - Aktuelles Jahr (zum Ausführen des Berichts für das laufende Jahr) Hinweis: Dieses Feld ist erforderlich, wenn Berichte über feste Verknüpfungen ausgeführt werden, andernfalls ist es nicht erforderlich. |
P13 | Von Zeit | Die Startzeit des Tages, ab dem die Berichtsdaten ausgewertet werden sollen. Der Wert muss im folgenden Format eingegeben werden: hh:mm:ss Hinweis: Dieses Feld ist erforderlich, wenn Berichte über feste Verknüpfungen ausgeführt werden, andernfalls ist es nicht erforderlich. |
P14 | Bis Zeit | Die Endzeit des Tages, bis zu der die Berichtsdaten ausgewertet werden sollen. Der Wert muss im folgenden Format eingegeben werden: hh:mm:ss Hinweis: Dieses Feld ist erforderlich, wenn Berichte über feste Verknüpfungen ausgeführt werden, andernfalls ist es nicht erforderlich. |
P15 | fill down | Der Wert der Dieser Wert ist entweder Y oder N Hinweis: Dieses Feld ist erforderlich, wenn Berichte über feste Verknüpfungen ausgeführt werden, andernfalls ist es nicht erforderlich. |