Bedienplätzen und Fähigkeiten

Die Desigo CC Software verfügt über eine Client-Server-Architektur, in der eine Serverkomponente alle Interaktionen mit den am Standort installierten Subsystemnetzwerken und Geräten verarbeitet, während Clients die benutzerseitige Applikation bereitstellen, mit der Bediener arbeiten.
Die Computer, die die verschiedenen Komponenten der Desigo CC Software ausführen, werden als Bedienplätze bezeichnet.
Siehe unter Installation den Abschnitt Softwarekomponenten.

Bedienplatztypen

Bedienplatztypen

Beschreibung

Hinweise

Server (erforderlich)

Der Computer, auf dem die Serverkomponente von Desigo CC ausgeführt wird. Er hostet alle Daten der Installation (die Projektdatenbanken) und stellt die Verbindung zu den Subsystemnetzwerken und Subsystemen der Gebäudesteuerung her. Wird auch als Server bezeichnet.

  • Der Desigo CC Client wird ebenfalls auf dem Server installiert, sodass dieser Computer als All-in-One-Managementstation fungieren kann.
  • Es kann nur einen Server geben.
  • Der Server kann optional einen IIS-Webserver hosten.

Client Optionen

Ein zusätzlicher, separater Computer, auf dem der Desigo CC Client installiert ist. Wird auch als Installierter Client bezeichnet.

  • Es können mehrere Client-Bedienplätze vorhanden sein, sodass mehrere Bediener denselben Standort verwalten und überwachen können.

FEP (optional)

Front-End Processor. Ein zusätzlicher, separater Computer, der für den Lastausgleich der netzwerkbasierten Verarbeitung eingesetzt wird.

  • Es kann mehrere FEPs geben.
  • Der Desigo CC Client ist ebenfalls auf dem FEP installiert.

Webserver (optional)

Ein separater Computer, der eine IIS-Webserverkomponente hostet, die das Funktionieren von Windows App-Clients ermöglicht.
Diese Station kann diesem Zweck gewidmet sein, oder sie kann optional so konfiguriert werden, dass sie auch als FEP- oder Client-Bedienplatz arbeitet.

  • Der IIS-Webserver kann auch auf dem Server gehostet werden; in diesem Fall ist diese separate Webserver-Station nicht erforderlich.

Windows App Client

Ein Computer, der für den Zugriff auf Desigo CC als Light-Anwendung (ClickOnce-Anwendung) verwendet wird, die bei Bedarf direkt über den Browser heruntergeladen und installiert wird. Nach der Installation sieht er genauso aus wie ein standardmässiger Desigo CC Client, erlaubt aber nur den Zugriff auf lokale Ressourcen. Wenn ein Benutzer den Desigo CC Windows App Client startet, wird nach Systemaktualisierungen gesucht. Wenn eine neue Version verfügbar ist, kann der Benutzer diese aktualisieren oder weiterhin die vorherige Version verwenden.

Flex Client

Der Zugriff auf den Desigo CC Flex Client, der eine browserbasierte Web-Applikation oder eine Desktop-Applikation sein kann, erfolgt über einen Computer oder ein mobiles Gerät. Er erlaubt den Zugriff nur auf lokale Ressourcen.

  • Der Web Client, der die Flex Client-Applikation hostet, kann anonym sein oder mit einem Host-Zertifikat identifiziert werden.

Fähigkeiten der verschiedenen Bedienplatztypen

 

Desigo CC

 

Server

Installierter Client / FEP

Windows App Client

(ClickOnce)

Flex Client

Vollständiger Zugriff auf die Desigo CC-Ressourcen

Ja

Nein

Nein

Nein

Import/Export/Upgrade von Bibliotheken (inkl. Objektmodelle und Importregeln)

Ja

Nein

Nein

Nein

Import/Export von lokalisierten Texten

Ja

Nein

Nein

Nein

Kiosk-Modus

Ja

Ja

Nein

Ja (nur Desktop-Applikation)

Anforderung/Transfer der Ownership einer Eigentümerschaft einer Brandmeldezentrale

Ja

Ja

Nein

Ja (nur identifizierter Client)

Auto-Abmeldung bei Inaktivität des Benutzers

Ja

Ja

Nein

Ja

Unterstützung mehrerer Monitore

Ja

Ja

Ja

Ja (nur Desktop-Applikation)

Benutzer wechseln

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatische Anmeldung des Standardbenutzers

Ja

Ja

Ja

Ja (nur identifizierter Client)

Verbindungsprobleme in verteilten Systemen

Wenn in einer verteilten Umgebung ein System an andere angeschlossen ist, wird sein Knoten automatisch im System Browser im folgenden Pfad generiert: Projekt > Managementsystem > Server.

Jedes System überwacht den Status seiner Verbindung mit den anderen und falls ein System vorübergehend getrennt wird, wird eine Ereignismeldung erzeugt, um den Bediener über den Verbindungsfehler zu informieren. Wenn die Verbindung wieder hergestellt ist, wird die entsprechende Ereignismeldung automatisch gelöscht.

 

info

Wenn ein System dauerhaft von den anderen getrennt ist, müssen Sie den entsprechenden Knoten im System Browser unter Projekt > Managementsystem >Server manuell löschen.

 

Cache-Problem im Windows App Client

Bei Installationen mit einer Vielzahl von Erweiterungen, insbesondere wenn sie mehrsprachig sind, haben Desigo CC Windows App Clients möglicherweise nicht genügend Speicherplatz für die Webapplikation und können nicht gestartet werden (beim Starten der Webapplikation wird Unbekannter Fehler angezeigt).

Die Chromium-Webbrowser-DLL schränkt den verfügbaren Speicherplatz für die Installation von Erweiterungen auf einem Desigo CC Windows App Client ein.
Folglich wird die ClickOnce-Applikationscache des Windows App Clients reduziert, wenn auf demselben Desigo CC Windows App Client der Chromium-Webbrowser für die Online-Hilfe aktiviert ist und viele Erweiterungen installiert sind.

Um dieses Problem zu lösen, muss ein Systemadministrator das Cache-Speicherkontingent auf dem betroffenen Client vergrössern, indem er einen bestimmten Registerschlüssel ändert.

Weitere Informationen siehe https://msdn.microsoft.com/en-us/library/267k390a.aspx.