Register Massenerstellung von Geräten
Sie können im Register Massengeräteanlage im Konfigurationsmodus mehrere powermanager-Geräte auf einmal erstellen. Um einen Massenimport durchzuführen, müssen Sie eine CSV-Datei mit den Details der zu erstellenden Geräte erstellen.
Eine CSV-Datei enthält Daten, die Werte in Textform darstellen und durch ein Trennzeichen, z.B. ein Komma (,), trennen. Sie lässt sich in einem einfachen Texteditor wie Wordpad oder mit fortgeschrittenen Datenverarbeitungsprogrammen wie Excel bearbeitet. Sie können die CSV-Datei auch über die Export-Option in der Applikation powerconfig erstellen.

Im Folgenden sind die wichtigsten Spalten der CSV-Datei aufgeführt:
- Gerätename: Gerätename.
- Gerätebeschreibung - Standardsprache (Englisch): Zeigt den Namen des Geräts in Englisch an.
- Gerätebeschreibung – Zusätzliche Sprache: Zeigt den Gerätenamen in der zusätzlich gewählten Sprache an.
- Gerätetyp: Zu erstellender Gerätetyp.
- Bereich: Bereich, unter dem Sie das Gerät anlegen möchten.
- Sektor: Sektor, unter dem Sie das Gerät anlegen möchten. Wenn Sie Geräte in einem Untersektor anlegen wollen, fügen Sie den jeweiligen Sektornamen in der Spalte Untersektor ein.
- IP-Adresse: IP-Adresse des Geräts für die Kommunikation.
- Gateway-Kommunikation: (Anwendbar für PAC1600-Geräte, PAC3100, PAC2200, PAC3200, PAC4200 und SEM3) Sie können eine der folgenden Angaben machen:
- Wahr: Aktivieren Sie die Gateway-Kommunikation, wenn das Gerät mit Modbus RTU über Gateway verbunden ist.
- Falsch: Gateway-Kommunikation deaktivieren.
- Geräteadresse: (Anwendbar für PAC1600-Geräte und PAC3100) Bezeichnet die Modbus-Adresse im Modbus RTU-Subnetz. Wenn Sie ein PAC4200 als Gateway verwenden, konfigurieren Sie die Geräteadresse am Gerät. Standardwert ist 1.
- Port-Nummer: (Anwendbar für PAC1600-Geräte, PAC3100, PAC2200, PAC2200CLP, PAC3200 und PAC4200) Portnummer des Geräts. Standardwert ist 8744.