Upgrade von V4.2/V5.0-Projekten mit Notification Database auf V5.x und höher

Ab V5.1 arbeiten die Projekt- und Meldungsdatenbank unabhängig voneinander. Sie müssen Projekte der V4.2/V5.0 mit Notification Database auf V5.x und höher aktualisieren.

  1. Projekt ist verfügbar und veraltet.
  1. Um das veraltete Projekt zu aktualisieren, klicken Sie in der Symbolleiste Projekteinstellungen die Option Aktualisieren .
  2. Das Projekt wird aktualisiert und die Meldungsdatenbank wird unter der Datenbankinfrastruktur in SMC hinzugefügt.
  3. Wählen Sie die neu hinzugefügte Meldungsdatenbank und klicken Sie Aktualisieren .
  4. Die Meldungsdatenbank wird aktualisiert.
    Hinweis: Um eine neue Sprache zu installieren, müssen Sie sowohl Plattform- als auch EM-Sprachpakete mit der Anwendung Desigo CC aktualisieren installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren oder Aktualisieren eines Sprachpakets unter zusätzliche Installationsverfahren.