ESMI BACnet-Integration
Diese Integration ermöglicht dem Benutzer, von entsprechenden ESMI Geräten auf Objekte zuzugreifen und diese in Desigo CC zu überwachen.

Sicherheitsfunktionen
Beachten Sie bei der Integration von Sicherheitsfunktionen alle im jeweiligen Land geltenden Standards sowie die regionalen oder lokalen Vorschriften.
BACnet-Konfiguration für ESMI Brandmeldezentrale
Edwards EST3 Brandmeldezentralen können auf folgende Weise in Desigo CC integriert werden:
- Online-Konfiguration. Im Online-Modus muss die Brandmeldezentrale mit der Managementstation verbunden sein, von der aus Sie dann die Online-Erkennung der Gerätedaten starten können. Weitere Anweisungen finden Sie unter Das ESMI Brandmeldesystem per Online-Erkennung integrieren.
- Offline-Konfiguration. Im Offline-Modus erstellen Sie eine EDE-Datei (Engineering Data Exchange) mit den Projektdaten der BACnet-Geräte und importieren anschliessend die Konfiguration. Weitere Anweisungen finden Sie unter Das ESMI Brandmeldesystem per Offline-Konfiguration integrieren.
Bevor Sie die Online-Erkennung oder Offline-Konfiguration ausführen, müssen ein BACnet-Treiber und -Netzwerk erstellt werden.
Art der Konfiguration | Engineering | Vorteil | Nachteil |
Online-Erkennung | Bei der Online-Konfiguration ist Desigo CC mit den Geräten verbunden und Sie führen eine Online-Erkennung der Projektdaten aus. |
|
|
Offline-Import | Bei der Offline-Konfiguration müssen Sie eine EDE-Datei (Engineering Data Exchange) bearbeiten und importieren. Eine Online-Verbindung mit dem BACnet-Drittgerät ist nicht notwendig. |
|
|
Unterstützte Objekttypen
Sowohl die Online-Erkennung als auch der Offline-Import unterstützen nur standardmässige BACnet-Objekte. Das bedeutet, dass vom BACnet-Erweiterungen des Herstellers von diesen Desigo CC-Funktionen nicht unterstützt werden. Die aktuelle Version unterstützt definierte BACnet-Objekte in folgender Bibliothek: Projekt > Systemeinstellungen > Bibliotheken > Brand (HQ) > Geräte > BACnet > Objektmodelle.
Objektmodelle und Objekttypen in der Bibliothek "Fire_Device_Esmi_150_HQ_1" | |
Objektmodell | Vollständiger Name |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_AGG_150 | Aggregator |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_Detector_Contamination_150 | Melder, Kontamination |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_Detector_Disable_150 | Melder, Deaktivieren |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_Detector_Status_150 | Melder, Status |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_Detector_Value_150 | Melder, Wert |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_DEV_150 | Gerät |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_Loop_Disable_150 | Schleife, Deaktivieren |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_Loop_Status_150 | Schleife, Status |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_Panel_Alarm_Status_150 | Zentrale, Alarmstatus |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_Panel_Fault_Status_150 | Zentrale, Fehlerstatus |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_Silence_Reset_Command_150 | Silence- und Reset-Befehle |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_Zone_Disable_150 | Zone, Deaktivieren |
GMS_BACnet_ESMI_EO_FI_Zone_Status_150 | Zone, Status |
Unterstützte EO-Typen und Funktionen in der EDE-Datei
Die EDE-Datei enthält eine Liste von Elementen, bei denen Sie eine spezifische Funktion und einen EO-Typ (EoType) für Brandmeldeobjekte einstellen können.
Sehen Sie sich dazu das Beispiel unten an. Weitere Informationen finden Sie unter ESMI EDE-Dateiformate.
#Engineering-Data-Exchange;;;;;;;;;;;;;;;;;
VERSION_OF_LAYOUT;2;;;;;;;;;;;;;;;;
#mandatory;mandatory;mandatory;mandatory;mandatory;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional
#keyname;device obj.-instance;object-name;object-type;object-instance;description;present-value-default;min-present-value;max-present-value;commandable;supports COV;hi-limit;low-limit;state-text-reference;unit-code;state-text;function;EoType
#;;;;;;;;;;;;;;;;;
Detector1;654321;Detector1;999;1011;Detector1;;;;;;;;;;;AutomaticDetectorAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Detector2;654321;Detector2;999;1012;Detector2;;;;;;;;;;;FlashAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Detector3;654321;Detector3;999;1013;Detector3;;;;;;;;;;;HornAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Detector4;654321;Detector4;999;1014;Detector4;;;;;;;;;;;IOModuleAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Detector5;654321;Detector5;999;1015;Detector5;;;;;;;;;;;AutomaticDetectorAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Detector6;654321;Detector6;999;1016;Detector6;;;;;;;;;;;AutomaticDetectorAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Detector7;654321;Detector7;999;1017;Detector7;;;;;;;;;;;ManualDetectorAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Zone10;654321;Zone10;999;1018;Zone10;;;;;;;;;;;AutomaticZoneAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Zone11;654321;Zone11;999;1019;Zone11;;;;;;;;;;;AutomaticZoneAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Zone12;654321;Zone12;999;1020;Zone12;;;;;;;;;;;AutomaticZoneAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Zone13;654321;Zone13;999;1021;Zone13;;;;;;;;;;;AutomaticZoneAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Zone14;654321;Zone14;999;1022;Zone14;;;;;;;;;;;AutomaticZoneAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Zone15;654321;Zone15;999;1023;Zone15;;;;;;;;;;;AutomaticZoneAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Zone16;654321;Zone16;999;1024;Zone16;;;;;;;;;;;ManualZoneAgg;ESMI_EO_FI_AGG
Loop1;654321;Loop1;999;1025;Loop1;;;;;;;;;;;LoopAgg;ESMI_EO_FI_AGG
_Panel;654321;_Panel;999;1026;_Panel;;;;;;;;;;;PanelAgg;ESMI_EO_FI_AGG
#;;;;;;;;;;;;;;;;;
ESMI GATEWAY;654321;ESMI GATEWAY;8;654321;Esmi Device;;;;;;;;;;;;ESMI_EO_FI_DEV
Detector1'Value;654321;Loop 1 Detector 1 Value;0;77;Loop 1 Detector 1 Value;;;;;;;;;;;DetectorValue;ESMI_EO_FI_Detector_Value
Detector1'Contamination;654321;Loop 1 Detector 1 Contamination;0;78;Loop 1 Detector 1 Contamination;;;;;;;;;;;DetectorContamination;ESMI_EO_FI_Detector_Contamination
Detector1'Status;654321;Loop 1 Detector 1 Status;0;76;Loop 1 Detector 1 Status;;;;;;;;;;;DetectorStatus;ESMI_EO_FI_Detector_Status
Detector1'Disable;654321;Loop 1 Detector 1 Disable;1;45;Loop 1 Detector 1 Disable;;;;;;;;;;;DetectorDisable;ESMI_EO_FI_Detector_Disable
Detector2'Value;654321;Loop 1 Detector 2 Value;0;80;Loop 1 Detector 2 Value;;;;;;;;;;;DetectorValue;ESMI_EO_FI_Detector_Value
Detector2'Contamination;654321;Loop 1 Detector 2 Contamination;0;81;Loop 1 Detector 2 Contamination;;;;;;;;;;;DetectorContamination;ESMI_EO_FI_Detector_Contamination
Detector2'Status;654321;Loop 1 Detector 2 Status;0;79;Loop 1 Detector 2 Status;;;;;;;;;;;DetectorStatus;ESMI_EO_FI_Detector_Status
Detector2'Disable;654321;Loop 1 Detector 2 Disable;1;46;Loop 1 Detector 2 Disable;;;;;;;;;;;DetectorDisable;ESMI_EO_FI_Detector_Disable
Detector3'Value;654321;Loop 1 Detector 3 Value;0;83;Loop 1 Detector 3 Value;;;;;;;;;;;DetectorValue;ESMI_EO_FI_Detector_Value
Detector3'Contamination;654321;Loop 1 Detector 3 Contamination;0;84;Loop 1 Detector 3 Contamination;;;;;;;;;;;DetectorContamination;ESMI_EO_FI_Detector_Contamination
Detector3'Status;654321;Loop 1 Detector 3 Status;0;82;Loop 1 Detector 3 Status;;;;;;;;;;;DetectorStatus;ESMI_EO_FI_Detector_Status
Detector3'Disable;654321;Loop 1 Detector 3 Disable;1;47;Loop 1 Detector 3 Disable;;;;;;;;;;;DetectorDisable;ESMI_EO_FI_Detector_Disable
Detector4'Value;654321;Loop 1 Detector 4 Value;0;86;Loop 1 Detector 4 Value;;;;;;;;;;;DetectorValue;ESMI_EO_FI_Detector_Value
Detector4'Contamination;654321;Loop 1 Detector 4 Contamination;0;87;Loop 1 Detector 4 Contamination;;;;;;;;;;;DetectorContamination;ESMI_EO_FI_Detector_Contamination
Detector4'Status;654321;Loop 1 Detector 4 Status;0;85;Loop 1 Detector 4 Status;;;;;;;;;;;DetectorStatus;ESMI_EO_FI_Detector_Status
Detector4'Disable;654321;Loop 1 Detector 4 Disable;1;48;Loop 1 Detector 4 Disable;;;;;;;;;;;DetectorDisable;ESMI_EO_FI_Detector_Disable
Detector5'Value;654321;Loop 1 Detector 5 Value;0;89;Loop 1 Detector 5 Value;;;;;;;;;;;DetectorValue;ESMI_EO_FI_Detector_Value
Detector5'Contamination;654321;Loop 1 Detector 5 Contamination;0;90;Loop 1 Detector 5 Contamination;;;;;;;;;;;DetectorContamination;ESMI_EO_FI_Detector_Contamination
Detector5'Status;654321;Loop 1 Detector 5 Status;0;88;Loop 1 Detector 5 Status;;;;;;;;;;;DetectorStatus;ESMI_EO_FI_Detector_Status
Detector5'Disable;654321;Loop 1 Detector 5 Disable;1;49;Loop 1 Detector 5 Disable;;;;;;;;;;;DetectorDisable;ESMI_EO_FI_Detector_Disable
Detector6'Value;654321;Loop 1 Detector 6 Value;0;92;Loop 1 Detector 6 Value;;;;;;;;;;;DetectorValue;ESMI_EO_FI_Detector_Value
Detector6'Contamination;654321;Loop 1 Detector 6 Contamination;0;93;Loop 1 Detector 6 Contamination;;;;;;;;;;;DetectorContamination;ESMI_EO_FI_Detector_Contamination
Detector6'Status;654321;Loop 1 Detector 6 Status;0;91;Loop 1 Detector 6 Status;;;;;;;;;;;DetectorStatus;ESMI_EO_FI_Detector_Status
Detector6'Disable;654321;Loop 1 Detector 6 Disable;1;50;Loop 1 Detector 6 Disable;;;;;;;;;;;DetectorDisable;ESMI_EO_FI_Detector_Disable
Detector7'Status;654321;Loop 1 Detector 7 Status;0;94;Loop 1 Detector 7 Status;;;;;;;;;;;DetectorStatus;ESMI_EO_FI_Detector_Status
Detector7'Disable;654321;Loop 1 Detector 7 Disable;1;51;Loop 1 Detector 7 Disable;;;;;;;;;;;DetectorDisable;ESMI_EO_FI_Detector_Disable
Zone10'Status;654321;Zone 10 Status;0;68;Zone 10 Status;;;;;;;;;;;ZoneStatus;ESMI_EO_FI_Zone_Status
Zone10'Disable;654321;Zone 10 Disable;1;37;Zone 10 Disable;;;;;;;;;;;ZoneDisable;ESMI_EO_FI_Zone_Disable
Zone11'Status;654321;Zone 11 Status;0;69;Zone 11 Status;;;;;;;;;;;ZoneStatus;ESMI_EO_FI_Zone_Status
Zone11'Disable;654321;Zone 11 Disable;1;38;Zone 11 Disable;;;;;;;;;;;ZoneDisable;ESMI_EO_FI_Zone_Disable
Zone12'Status;654321;Zone 12 Status;0;70;Zone 12 Status;;;;;;;;;;;ZoneStatus;ESMI_EO_FI_Zone_Status
Zone12'Disable;654321;Zone 12 Disable;1;39;Zone 12 Disable;;;;;;;;;;;ZoneDisable;ESMI_EO_FI_Zone_Disable
Zone13'Status;654321;Zone 13 Status;0;71;Zone 13 Status;;;;;;;;;;;ZoneStatus;ESMI_EO_FI_Zone_Status
Zone13'Disable;654321;Zone 13 Disable;1;40;Zone 13 Disable;;;;;;;;;;;ZoneDisable;ESMI_EO_FI_Zone_Disable
Zone14'Status;654321;Zone 14 Status;0;72;Zone 14 Status;;;;;;;;;;;ZoneStatus;ESMI_EO_FI_Zone_Status
Zone14'Disable;654321;Zone 14 Disable;1;41;Zone 14 Disable;;;;;;;;;;;ZoneDisable;ESMI_EO_FI_Zone_Disable
Zone15'Status;654321;Zone 15Status;0;73;Zone 15Status;;;;;;;;;;;ZoneStatus;ESMI_EO_FI_Zone_Status
Zone15'Disable;654321;Zone 15 Disable;1;42;Zone 15 Disable;;;;;;;;;;;ZoneDisable;ESMI_EO_FI_Zone_Disable
Zone16'Status;654321;Zone 16 Status;0;74;Zone 16 Status;;;;;;;;;;;ZoneStatus;ESMI_EO_FI_Zone_Status
Zone16'Disable;654321;Zone 16 Disable;1;43;Zone 16 Disable;;;;;;;;;;;ZoneDisable;ESMI_EO_FI_Zone_Disable
Loop1'Status;654321;Loop 1 Status;0;75;Loop 1 Status;;;;;;;;;;;LoopStatus;ESMI_EO_FI_Loop_Status
Loop1'Disable;654321;Loop 1 Disable;1;44;Loop 1 Disable;;;;;;;;;;;LoopDisable;ESMI_EO_FI_Loop_Disable
_Panel'Alarm;654321;_Panel Alarm Status;0;66;Panel Alarm Status;;;;;;;;;;;PanelAlarm;ESMI_EO_FI_Panel_Alarm_Status
_Panel'Fault;654321;_Panel Fault Status;0;67;Panel Fault Status;;;;;;;;;;;PanelFault;ESMI_EO_FI_Panel_Fault_Status
_Panel'Commands;654321;Silence & Reset Commands;1;1;Silence & Reset Commands;;;;;;;;;;;SilenceReset;ESMI_EO_FI_Silence_Reset_Cmd