Schlüsselwerttabelle für Rotierende Grafik
Verwenden Sie diese Tabelle, um die Profile für Rotierende Grafiken (.LDL) zu konfigurieren.
Tabelle mit allen Schlüssel-Werte-Paaren anzeigen |
Tasten | Wert |
EnableRotatingKiosk
| Dieser Wert ist standardmässig auf Wahr gesetzt. Wenn dieser Wert auf Falsch gesetzt ist, funktioniert die Option nicht. |
DefaultIntervalForKioskMode
| Geben Sie einen Wert in Sekunden ein, um anzugeben, wie lange eine Grafik angezeigt wird, bevor zur nächsten Grafik gewechselt wird. Wenn kein Wert angegeben wird, beträgt der Standardwert "30" Sekunden. Die Mindestdauer für das Intervall beträgt „10“ Sekunden. Beispiele: - Standardwert: DefaultIntervalForKioskMode:
- Benutzerdefiniertes Intervall von 20 Sekunden: DefaultIntervalForKioskMode: 20
|
KioskAutoRestart:
| Wenn die Eigenschaft auf True eingestellt ist, wird die rotierende Grafikanzeige automatisch neu gestartet, nachdem sie zur Laufzeit von einem Benutzer angehalten wurde. Dieser Wert ist standardmässig auf Wahr gesetzt.
Hinweis: Wenn diese Eigenschaft auf Falsch festgelegt ist, wird die Rotation nach dem Anhalten durch einen Benutzer nicht fortgesetzt. In diesem Fall muss sich der Benutzer bei der Managementstation abmelden und neu anmelden, um die Rotation der Anzeige neu zu starten. |
KioskAutoRestartInterval
| Nur anwendbar, wenn KioskAutoRestart aktiviert ist. Wert in Sekunden für die Zeitspanne, nach der eine angehaltene Grafikrotation wieder aufgenommen wird.
Hinweis: Die Standardzeit und die minimal zulässige Neustartzeit sind auf „90“ Sekunden eingestellt. |
GraphicListKioskMode
| Dieser Schlüssel ist nur erforderlich, wenn eine benutzerdefinierte Liste von Grafiken angezeigt werden soll. Um einen benutzerdefinierten Satz von Grafiken und Viewports in der Rotation anzuzeigen, muss jedem Objekt dieser Schlüssel vorangestellt werden, damit es im Profil "Rotierende Grafiken" aufgeführt wird. - Jede Grafik oder Bezeichnung muss mit dem Schlüssel
GraphicListKioskMode: beginnen. Zum Beispiel: GraphicListKioskMode: System1.ApplicationView:ApplicationView.Graphics.Device2; - Jede Bezeichnungseigenschaft muss mit einem Semikolon abgeschlossen werden.
Zum Beispiel: System1.ApplicationView:ApplicationView.Graphics.Device2; - Wenn Sie der Grafik eine benutzerdefinierte Anzeigedauer zuweisen möchten, geben Sie nach dem Semikolon (;) ein Komma (,) und nach einem Leerzeichen einen Wert in Sekunden ein.
Zum Beispiel: System1.ApplicationView:ApplicationView.Graphics.Device2;, 40 - Jede Grafik muss in einer Zeile ohne Zeilenumbrüche aufgeführt sein.
|