Status und Befehle

Das Status- und Bedienfenster wird in einer Grafik angezeigt und ermöglicht den aktuellen Zustand der Eigenschaften eines Objekts auf der GA-System. Auf welche Objekte Sie Zugriff haben, hängt davon ab, welche Objektberechtigungen und Berechtigungsprofile von Ihrem Systemadministrator eingerichtet wurden. Mehr zum Status- und Bedienfenster

Das Status- und Bedienfenster ist eine bewegliche Ansicht, die über einem Objekt im Zeichenbereich angezeigt wird und im Grafik-Viewer verschoben werden kann. Das Status- und Bedienfenster zeigt eine Verbindungslinie zu den verknüpften Objekten im Zeichenbereich an. Der Verbindungspunkt der Verbindungslinie wird wie folgt bestimmt:

Sie können die maximale Anzahl anzeigbarer Verbindungslinien für Grafiken und Grafikvorlagen festlegen. Wird die Eigenschaft Grafiken > Max. Anzahl Verbindungslinien leer gelassen, wird der Standardwert 65535 verwendet. Normalerweise werden diese Linien im Status- und Bedienfenster angezeigt. Wenn die mit einem Status- und Bedienfenster verknüpfte Anzahl Verbindungslinien die in diesem Feld festgelegte Anzahl Verbindungslinien überschreitet, wird keine der Linien angezeigt.

 

Eigenschaften in einer Grafik anzeigen

Eigenschaften können in einer Grafik auf zwei Arten angezeigt werden: automatisch oder manuell.

Erscheint ein Status- und Bedienfenster in der Grafik, ist eine Verbindungslinie zwischen dem Fenster und den verknüpften Objekten auf dem Zeichenbereich zu sehen. Die Verbindungslinie zwischen dem Status- und Bedienfenster und den Objekten bleibt auch dann bestehen, wenn das Fenster im Zeichenbereich verschoben wird.

Eigenschaften und Befehle zu dem ausgewählten Objekt werden auch in den Registern Bedienung und Erweiterte Bedienung angezeigt.

Weitere Informationen zu Eigenschaften und zu Prioritätsmatrixen siehe Befehlsprioritäten und Prioritätsmatrixen.

Statusübersicht

Um die Systemanzeige zu vereinfachen wird die wichtigste Information hervorgehoben und in der Statusübersicht angezeigt. Die Statusübersicht zeigt den Status mit der höchsten Priorität an, der aktuell für ein Objekt aktiv ist. Zeigt ein Objekt z.B. einen aktiven Brandalarm und eine Störung, wird der Brandalarm in der Statusübersicht angezeigt.

Drag & Drop

Das Status- und Bedienfenster ist eine Drag-Source für Datenpunkteigenschaften. Wenn das Status- und Bedienfenster erweitert ist, können Sie einen Datenpunkt oder eine seiner Eigenschaften aus dem Fenster an ein beliebiges Ziel im Grafikeditor oder in anderen Applikationen ziehen. Drag & Drop steht bei virtuellen Eigenschaften eines Datenpunkts wie z.B. Keine Eigenschaften oder Nicht verfügbar nicht zur Verfügung.

Eine Liste der Drop-Targets im Grafikeditor, finden Sie hier Tabelle von Grafik-Drop-Targets.