Zugriffsberechtigungen auf Datenpunkte
Datenpunkte werden in eine Grafik integriert, indem sie mit Elementen verknüpft werden. Diese Datenpunkte und Elemente können ausgewertet werden, indem Ausdrücke erstellt werden, mit denen eine Grafik dynamische Werte einer Einrichtung, eines Gebäudes oder eines Anlagenteils für Sie darstellen kann. Datenpunkte werden daher immer mithilfe der Elemente angezeigt, mit denen sie verknüpft sind.
Abhängig von Ihren Zugriffsrechten, die im Systemmanager eingerichtet werden, können bestimmte Datenpunkte für Sie nicht verfügbar sein. Wenn einer oder mehrere mit einem Element verknüpfte Datenpunkte nicht verfügbar sind, wird das zugehörige Element im Laufzeitmodus oder im Grafik-Viewer nicht in der Grafik angezeigt. Das übergeordnete Element jedoch, beispielsweise eine Symbolinstanz oder eine Gruppe, und andere zugehörige untergeordnete Elemente sind davon nicht betroffen und werden in der Grafik angezeigt. Dies wird als Verbergen-Regel für Datenpunkte in einer Grafik bezeichnet.
Die Verbergen-Regel wird nicht auf Objektreferenzen und Linkreferenzen angewendet, da in diesen Szenarien keine COV-Abonnements bestehen.
Wenn ein Datenpunkt mit einer bestehenden Adresse COVs abonniert hat, werden Status und Wert des Datenpunkts automatisch im Wertsimulator aktualisiert. Wenn der Status für den Datenpunkt Allgemeines Zugriffsverbot anzeigt, ist der Datenpunkt nicht verfügbar und daher für COV-Abonnements nicht lesbar.