Übersicht über den Abdeckungsbereich
Desigo CC erlaubt es Ihnen, Objekte manuell miteinander zu verknüpfen. So können Sie z.B. einen Brandmelder (oder einen anderen Objekttyp) mit einer Videokamera oder einem Dokument verknüpfen. Dann wird die betreffende Videokamera oder das betreffende Dokument jedes Mal im Register Verknüpfungen angezeigt, wenn der Brandmelder im System Browser ausgewählt wird. Mit dem Merkmal Erfassungsbereich können Sie dasselbe Ergebnis auf grafischem Wege erreichen.
Desigo CC Grafiken können Kameras oder Überwachungsgeräte enthalten, mit denen Objekte wie Brandmelder, Deckensprinkler, Temperaturfühler usw. verknüpft sind. So können Sie z.B. eine Grafik einer Bürofläche haben, die eine den Brandmelder des Raums überwachende Kamera miteinschliesst. In diesem Beispiel befinden sich die von der Kamera überwachten Brandmelder im Erfassungsbereich des Geräts.
Der Erfassungsbereich enthält die überwachten Objekte. Wenn Sie den Mauszeiger über den Erfassungsbereich bewegen, gibt der Tooltip die Objekt-Verknüpfung des Erfassungsbereichs und die Gesamtzahl der überwachten Objekte an. Wenn Sie den Mauszeiger über ein Objekt im Erfassungsbereich positionieren, erscheint im Tooltip der Name oder die Beschreibung des Objekts. Die Hintergrundfarbe des Abdeckungsbereichs hängt von der Projektkonfiguration ab.
Wenn Sie eine Grafik erstmals laden, ist der Erfassungsbereich einer Kamera im Grafik-Viewer noch nicht sichtbar. Sie müssen das Icon Abdeckungsbereich in der Symbolleiste des Grafik-Viewers klicken, um den Abdeckungsbereich einzelner Überwachungsgeräte in der Grafik zu betrachten.
Die Register Bedienung und Erweiterte Bedienung zeigen die Geräteeigenschaften an, wenn der Erfassungsbereich sichtbar ist. Im Register Verknüpfungen sind alle Abdeckungsbereiche aufgeführt, die mit der Grafik unter der Überschrift verknüpft sind, die nach dem Überwachungsgerätetyp angegeben ist. Wenn z.B. das Überwachungsobjekt eine Kamera ist, wird im Register Verknüpfungen die Überschrift Kamera angezeigt.