Datenpunktmodus
Im Datenpunktmodus wird ein ausgewählter Datenpunkt bzw. eine Gruppe von Datenpunkten im Grafik-Viewer zentriert dargestellt.
Beispielsweise könnte es erforderlich sein, einen Datenpunkt in diesen Modus zu versetzen, wenn Sie ein Brandmeldesystem in einer Chemieproduktionsanlage überwachen, dessen Hauptsensoren durchgehend angezeigt werden müssen. In einem solchen Szenario verhindert die Aktivierung des Datenpunktmodus für einen Datenpunkt, dass der Datenpunkt von umgebenden Grafiken überlagert und möglicherweise übersehen wird.
Oder wenn Sie z.B. ein Brandschutzsystem in einer pharmazeutischen Produktionsanlage überwachen, deren Schwerpunktbereiche immer sichtbar sein müssen, können Sie den Gruppenmodus aktivieren, um sicherzustellen, dass der ausgewählte Datenpunkt und seine Geschwisterelemente immer ausgewählt sind. Daher ist die Gruppe von Datenpunkten immer zentriert dargestellt und gut sichtbar. Im Gruppenmodus haben alle Datenpunkte dasselbe übergeordnete Element wie der ausgewählte Datenpunkt. Diese werden aus der aktuell ausgewählten Ansicht aufgerufen, wenn sich die Auswahl im System Browser ändert. Das bedeutet auch, dass bei Auswahl desselben Datenpunkts in unterschiedlichen Ansichten, z.B. in der technischen Sicht oder der Managementsicht , unterschiedliche Geschwisterelemente ausgegeben werden könnten und sich somit die Zentrierung der Grafik verändern könnte.
Um diese Funktion einzusetzen, wählen Sie ein Datenpunktobjekt im System Browser. Der Systemmanager öffnet daraufhin den Grafik-Viewer und zeigt die Standard-Grafikansicht des Datenpunkts und ggf. seinen Viewport und seine Tiefe. Wählen Sie in der Symbolleiste des Grafik-Viewers die Schaltfläche Datenpunktmodus
und wählen Sie abhängig vom Objekt den Punkt oder die Gruppe. Um die Zentrierung zu deaktivieren, wählen Sie die Option Keine des Modus.
Das Objekt kann im Datenpunktmodus nicht verschoben werden. Sie können jedoch einen beliebigen Zoomfaktor wählen, ohne die Zentrierung im Viewport zu beeinflussen, oder ein anderes Symbol auswählen, um ein anderes Objekt bzw. Symbol in den Vordergrund zu stellen.