Systemüberwachung
Dieser Abschnitt enthält Hintergrundinformationen zu den Powermanager-Bibliotheken. Eine Anleitung zur Überwachung des Systems finden Sie im Abschnitt Schritt für Schritt.
Zusammenfassung
Zeigt die Zusammenfassung von Leistung und Energie an.
- Leistung (Standard): Zeigt das Übersichtsdiagramm Berechnete Wirkleistung und Berechnete Blindleistung an.
- Energie: Zeigt die Details zum Energieverbrauch an. Das Register ermöglicht Ihnen, den Energieverbrauch in zwei verschiedenen Zeitbereichen zu vergleichen. Es enthält die folgenden Spalten:
- Messpunkt: Zeigt die bereits konfigurierten Messpunkte an. Das Kontrollkästchen Vergleichen ist standardmässig deaktiviert. Sie können jeden dieser Messpunkte wählen, um dessen Trendserien anzuzeigen.
- Dauer: Zeigt das Balkendiagramm für die gewählte Dauer an.
- Intervall: Zeigt das Balkendiagramm gemäss dem gewählten Intervall für die gewählte Dauer an.
- Vergleichen: Erlaubt Ihnen, Daten gemäss der angegebenen Dauer zu vergleichen.
- Anwenden: Klicken Sie, um die Änderungen im Trenddiagramm wiederzugeben.
- Zurücksetzen: Setzt die gewählten Werte zurück.
Hinweis: Die wiederholten Eingaben sind während der Sommerzeit mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Favoriten
Zeigt die Steuerelemente an, wie z.B. Messgeräte und Trends, die den konfigurierten Messpunkten zugeordnet sind. Es gibt drei Messgeräte, die die Werte der konfigurierten Messpunkte anzeigen.
- Die Messgeräte zeigen die Beschreibung eines Messpunkts, den Farbbereich sowie die Werte und deren Einheiten an.
- Das Steuerelement Trend gibt die Schwankungen der Werte eines Geräts über einen bestimmten Zeitraum an. Ein Trend kann eine beliebige Anzahl hierarchisch angeordneter Bereiche zur Darstellung von Kurven mit Skalen und Legenden enthalten. Die Trendansicht ermöglicht einen visuellen Vergleich einzelner Trends.
- Der Bereich Balkendiagramm zeigt den konfigurierten Messpunkt mit einem Monat als Standardintervall an.
Hinweis: Die wiederholten Eingaben sind während der Sommerzeit mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Gesundheitsstatus des Leistungsschalters
Zeigt den Gesundheitsstatus des Leistungsschalters mit einem Balkendiagramm und einer Farbcodierung an.
- Gesundheitsstatus des Leistungsschalters zeigt den Zustand aller Leistungsschalter an.
- Die Leistungsschalter, deren Gesundheitsstatus im Bereich 0 - 20% liegt, werden mit roten Balken dargestellt, jene im Bereich 21 - 40% mit gelben Balken und jene mit 41 - 100% mit grünen Balken.
- Rechts neben dem Balkendiagramm werden alle Leistungsschalter mit ihrem Namen und ihrem tatsächlichen Gesundheitsstatus in % für jeden im Balkendiagramm dargestellten Bereich aufgelistet.
- Verbleibende Lebenszeit der Leistungsschalter gibt die verbleibende Lebenszeit aller Leistungsschalter unter dem gewählten Knoten an.
