Honeywell Esser Integration
Diese Integration ermöglicht dem Benutzer, von entsprechenden Honeywell Esser Brandmelde-System Geräten auf Objekte zuzugreifen und diese in Desigo CC zu überwachen.

Sicherheitsfunktionen
Beachten Sie bei der Integration von Sicherheitsfunktionen alle im jeweiligen Land geltenden Standards sowie die regionalen oder lokalen Vorschriften.
Abhängigkeiten
Die Erweiterung Honeywell Esser ist so konfiguriert, dass es von der Erweiterung abhängig ist. Dieses wird bei Auswahl des Installationsmerkmals Honeywell Esser automatisch hinzugefügt, wenn es nicht bereits im System installiert ist:
- DMS Common

Um mit EDE-Dateien arbeiten zu können, müssen Sie die folgende Erweiterung manuell hinzufügen:
- Desigo-System (Core)
Konfiguration für Honeywell Esser Brandmeldesysteme
Das Honeywell Esser Brandmeldesystem kann wie folgt in Desigo CC integriert werden:
- Online-Konfiguration. Im Online-Modus muss die Brandmeldezentrale mit der Managementstation verbunden sein, von der aus Sie dann die Online-Erkennung der Gerätedaten starten können. Weitere Anweisungen finden Sie unter Das Esser Brandmeldesystem per Online-Erkennung integrieren.
- Offline-Konfiguration. Im Offline-Modus erstellen Sie eine EDE-Datei (Engineering Data Exchange) mit den Projektdaten der BACnet-Geräte und importieren anschliessend die Konfiguration. Weitere Anweisungen finden Sie unter Das Esser Brandmeldesystem per Offline-Konfiguration integrieren.
Bevor Sie die Online-Erkennung oder Offline-Konfiguration ausführen, müssen ein BACnet-Treiber und -Netzwerk erstellt werden.
Art der Konfiguration | Engineering | Vorteil | Nachteil |
Online-Erkennung | Bei der Online-Konfiguration ist Desigo CC mit den Geräten verbunden und Sie führen eine Online-Erkennung der Projektdaten aus. |
|
|
Offline-Import | Bei der Offline-Konfiguration müssen Sie eine EDE-Datei (Engineering Data Exchange) bearbeiten und importieren. Eine Online-Verbindung mit dem BACnet-Drittgerät ist nicht notwendig. |
|
|
Unterstützte Objekttypen
Sowohl die Online-Erkennung als auch der Offline-Import unterstützen nur standardmässige BACnet-Objekte. Das bedeutet, dass vom BACnet-Erweiterungen des Herstellers von diesen Desigo CC-Funktionen nicht unterstützt werden. Die aktuelle Version unterstützt definierte BACnet-Objekte in folgender Bibliothek: Projekt > Systemeinstellungen > Bibliotheken > Brand (HQ) > Geräte > BACnet > Objektmodelle.
Objektmodelle und Objekttypen in der Bibliothek "Fire_Device_Esser_HQ_1" | ||
Objektmodell | Kürzel | Vollständiger Name |
GMS_BACnet_Esser_EO_FI_ACU_150 | ACU | Acusting |
GMS_BACnet_Esser_EO_FI_CMDPAN_150 | CMDPAN | Befehlszentrale |
GMS_BACnet_Esser_EO_FI_CON_150 | CON | Verbindung |
GMS_BACnet_Esser_EO_FI_DISFP_150 | DISFP | Disconnect Fire Point Command |
GMS_BACnet_Esser_EO_FI_FP_150 | FP | Fire Point |
GMS_BACnet_Esser_EO_FI_GW_150 | GW | Gateway |
GMS_BACnet_Esser_EO_FI_LN_150 | LN | Linie |
GMS_BACnet_Esser_EO_FI_NC_150 | NC | Meldungsklasse |
GMS_BACnet_Esser_EO_FI_OUT_150 | OUT | Ausgang |
GMS_BACnet_Esser_EO_FI_PAN_150 | PAN | Brandmeldezentrale |
GMS_BACnet_Esser_EO_FI_UE_150 | UE | UE |
Unterstützte EO-Typen und Funktionen in der EDE-Datei
Die EDE-Datei enthält eine Liste von Elementen, bei denen Sie eine spezifische Funktion und einen EO-Typ (EoType) für Brandmeldeobjekte einstellen können.
Sehen Sie sich dazu das Beispiel unten an. Weitere Informationen finden Sie unter EDE Dateiformate für Honeywell Esser.
#Engineering-Data-Exchange. Template example for ESSER integration;;;;;;;;;;;;;;;;;
VERSION_OF_LAYOUT;2;;;;;;;;;;;;;;;;
#mandatory;mandatory;mandatory;mandatory;mandatory;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional
#keyname;device obj.-instance;object-name;object-type;object-instance;description;present-value-default;min-present-value;max-present-value;commandable;supports COV;hi-limit;low-limit;state-text-reference;unit-code;state-text;function;EoType
#;;;;;;;;;;;;;;;;;
# Parent Hierarchy levels;;;;;;;;;;;;;;;;;
Detection;1211;Esser'Detection;999;10002;Building;;;;;;;;;;;;Esser_EO_FI_AGG
Detection'Group1;1211;Esser'Detection'Group1;999;10003;Floor1;;;;;;;;;;;Automatic_Group;Esser_EO_FI_AGG
Detection'Group1'Element1;1211;Esser'Detection'Group1'Element1;999;10004;Room1;;;;;;;;;;;Automatic_Element;Esser_EO_FI_AGG
Detection'Group1'Element2;1211;Esser'Detection'Group1'Element2;999;10005;Room2;;;;;;;;;;;Automatic_Element;Esser_EO_FI_AGG
Detection'Group3;1211;Esser'Detection'Group3;999;10006;Floor3;;;;;;;;;;;Manual_Group;Esser_EO_FI_AGG
Detection'Group3'Element1;1211;Esser'Detection'Group3'Element1;999;10007;Room3;;;;;;;;;;;Manual_Element;Esser_EO_FI_AGG
Detection'Outputs;1211;Esser'Detection'Outputs;999;10009;Control Outputs;;;;;;;;;;;;Esser_EO_FI_AGG
#;;;;;;;;;;;;;;;;;
BACnet-ESSER;1211;BACnet-ESSER;8;1211;-;;;;;;;;;;;;Esser_EO_FI_GW
Detection'Group1'OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:2;1211;T1_G0001_E00;19;2;GROUP 1;;;;;;;;;;;FirePoint;Esser_EO_FI_FP
Detection'Group3'OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:4;1211;T1_G0003_E00;19;4;GROUP 3;;;;;;;;;;;FirePoint;Esser_EO_FI_FP
Detection'Group3'OBJECT_MULTI_STATE_OUTPUT:103;1211;T7_G0003_E00;14;103;CONNECT/DISCONNECT GROUP 3;;;;;;;;;;;Disconnect_FirePoint;Esser_EO_FI_DISFP
Detection'Group1'OBJECT_MULTI_STATE_OUTPUT:101;1211;T7_G0001_E00;14;101;CONNECT/DISCONNECT GROUP 1;;;;;;;;;;;Disconnect_FirePoint;Esser_EO_FI_DISFP
Detection'Outputs'OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:22;1211;T2_G0011_E00;19;22;OUTPUT 11;;;;;;;;;;;Output;Esser_EO_FI_OUT
Detection'Outputs'OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:23;1211;T2_G0012_E00;19;23;OUTPUT 12;;;;;;;;;;;Output;Esser_EO_FI_OUT
Detection'Outputs'OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:24;1211;T2_G0013_E00;19;24;OUTPUT 13;;;;;;;;;;;Output;Esser_EO_FI_OUT
Detection'Outputs'OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:25;1211;T2_G0014_E00;19;25;OUTPUT 14;;;;;;;;;;;Output;Esser_EO_FI_OUT
Detection'Outputs'OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:26;1211;T2_G0015_E00;19;26;OUTPUT 15;;;;;;;;;;;Output;Esser_EO_FI_OUT
Detection'Outputs'OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:27;1211;T2_G0016_E00;19;27;OUTPUT 16;;;;;;;;;;;Output;Esser_EO_FI_OUT
Detection'Group1'Element1'OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:12;1211;T1_G0001_E01;19;12;GROUP 1 ELEMENT 1;;;;;;;;;;;FirePoint;Esser_EO_FI_FP
Detection'Group1'Element2'OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:13;1211;T1_G0001_E02;19;13;GROUP 1 ELEMENT 2;;;;;;;;;;;FirePoint;Esser_EO_FI_FP
Detection'Group3'Element1'OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:18;1211;T1_G0003_E01;19;18;GROUP 3 ELEMENT 1;;;;;;;;;;;FirePoint;Esser_EO_FI_FP
Detection'Group1'Element1'OBJECT_MULTI_STATE_OUTPUT:111;1211;T7_G0001_E01;14;111;CONNECT/DISCONNECT GROUP 1 ELEMENT 1;;;;;;;;;;;Disconnect_FirePoint;Esser_EO_FI_DISFP
Detection'Group1'Element2'OBJECT_MULTI_STATE_OUTPUT:112;1211;T7_G0001_E02;14;112;CONNECT/DISCONNECT GROUP 1 ELEMENT 2;;;;;;;;;;;Disconnect_FirePoint;Esser_EO_FI_DISFP
Detection'Group3'Element1'OBJECT_MULTI_STATE_OUTPUT:114;1211;T7_G0002_E01;14;114;CONNECT/DISCONNECT GROUP 2 ELEMENT 1;;;;;;;;;;;Disconnect_FirePoint;Esser_EO_FI_DISFP
Detection'OBJECT_MULTI_STATE_OUTPUT:201;1211;T8_G0001_E00;14;201;COMMAND TO A PANEL;;;;;;;;;;;Command_Panel;Esser_EO_FI_CMDPAN
OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:42;1211;T4_G0001_E00;19;42;PANEL;;;;;;;;;;;Panel;Esser_EO_FI_PAN
OBJECT_NOTIFICATION_CLASS:11;1211;TS-ES-NC;15;11;NOTIFICATION_CLASS;;;;;;;;;;;;Esser_EO_FI_NC
OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:1;1211;COMMUNICATION;19;1;ESSER COMMUNICATION STATUS;;;;;;;;;;;Connection;Esser_EO_FI_CON
OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:41;1211;T3_G0113_E00;19;41;LINE 256;;;;;;;;;;;Line;Esser_EO_FI_LN
OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:43;1211;T5_G0001_E00;19;43;ACOUSTIC;;;;;;;;;;;Acustic;Esser_EO_FI_ACU
OBJECT_MULTI_STATE_VALUE:44;1211;T6_G0001_E00;19;44;UE;;;;;;;;;;;Acustic;Esser_EO_FI_UE