NK823x-Objekte
Im System Browser enthält die Darstellung von NK823x eine Basissatz und einen optionalen Satz von Objekten.
Der Basissatz wird automatisch erstellt, wenn Sie eine NK823x-Einheit erstellen und ihr eine BACnet-Instanznummer zuweisen (siehe Verbindung zur NK823x-Einheit herstellen). Diese Objekte sind Komponenten, die in jeder NK823x-Konfiguration vorhanden sind.
Sie können dann optionale Objekte hinzufügen, die für Ihr System erforderlich sind (siehe NK823x-Einheit konfigurieren). Diese Komponenten können je nach Hardwarekonfiguration vorhanden sein oder nicht.
Objekt | Objekt (Verschachtelungsebene) | Konfiguration - Primärer Arbeitsbereich | Bedienung - Bedienung und Erweiterte Bedienung im Kontextbereich |
COM1 |
| An serielle Schnittstelle 1 angeschlossene Zentrale/Gerät konfigurieren | Status der seriellen Schnittstelle 1 abrufen |
COM2 |
| An serielle Schnittstelle 2 angeschlossene Zentrale/Gerät konfigurieren | Status der seriellen Schnittstelle 2 abrufen |
Gerät NK823x Ethernet-Port |
| BACnet-Parameter ggf. anpassen | Status der BACnet-Kommunikation abrufen |
Ethernet 1 |
| IP-Einstellungen des Ethernet-Adapters 1 lesen | Status und IP-Einstellungen des Ethernet-Adapters 1 abrufen |
| BACnet-Protokoll | BACnet-Protokollparameter ggf. anpassen | Status des BACnet-Protokolls abrufen |
I/O |
| Eingangs-/Ausgangsliste erweitern/reduzieren | - |
| Ereignisregistrierung | Keine Aktion erforderlich. Wird intern zur Behandlung der Ausgangsalarme verwendet. | - |
| Eingang 1 | Nein oder NC setzen | Eingangsstatus 1 abrufen |
| Eingang 2 | Nein oder NC setzen | Eingangsstatus 2 abrufen |
| Eingang 3 | Nein oder NC setzen | Eingangsstatus 3 abrufen |
| Ausgang | - | Ausgangsstatus abrufen Ausgang aktivieren/deaktivieren |
I2C |
| An I2C-Port angeschlossene DF8000 konfigurieren |
|
Lizenz |
| - | Lizenzstatus abrufen |
Logging |
| - | Logging-Status abrufen |
Software |
| - | NK823x-Softwarestatus abrufen |
Sabotage |
| - | Sabotagestatus abrufen Sabotagestatus aktivieren/deaktivieren |
Objekt | Objekt (Verschachtelungsebene) | Konfiguration | Applikation |
COM3 |
| An serielle Schnittstelle 3 angeschlossene Zentrale/Gerät konfigurieren | Status der seriellen Schnittstelle 3 abrufen |
COM4 |
| An serielle Schnittstelle 4 angeschlossene Zentrale/Gerät konfigurieren | Status der seriellen Schnittstelle 4 abrufen |
Ethernet 2 |
| IP-Einstellungen des Ethernet-Adapters 2 lesen | Status und IP-Einstellungen des Ethernet-Adapters 2 abrufen |