Raumsegment neu zuweisen
Szenario: Sie verfügen über zwei Räume mit jeweils 2 Segmenten, die über das Bedienfeld an der jeweiligen Tür gesteuert werden. Durch das Verschieben der Trennwand entsteht ein Raum mit 3 Segmenten und ein Raum mit 1 Segment. Über das Bedienfeld an der Tür kann nur das jeweils zutreffende Segment gesteuert werden.
Ursprüngliche Konfiguration |
Jeder Raum besteht aus 2 Segmenten |
|
Geänderte Konfiguration |
Ein Raum mit 3 Segmenten, ein Raum mit einem Segment |
|

Wird im Projekt die Funktion Raumvorlage in Grafikseite umwandeln verwendet, müssen vorhandene Grafiken gelöscht und neu generiert werden.
Wenn im Projekt die Standardraumvorlagen verwendet werden, ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.
- Die Voraussetzungen sind erfüllt.
- Sie haben eine Sicherungskopie der bestehenden Konfiguration erstellt. Mit dieser Exportdatei können Sie die zuletzt gespeicherte Konfiguration mit Importieren wiederherstellen.
- Wählen Sie Projekt > [Netzwerkname] > [Gebäude] > [Stockwerk].
- Wählen Sie den Raum [Raum 101], drücken Sie STRG und wählen Sie [Raum 102].
- Ziehen Sie die Räume in die Rauminformationsliste.

- Wählen Sie das Register Raumstruktur.
- Ziehen Sie das Raumsegment 102_1 von Raum 102 in Raum 101.

Hinweis: Sie können das Segment auch mit
in die Zuordnungsliste verschieben und zu einem späteren Zeitpunkt mit
neu zuordnen. - Das Raumsegment 102_1 ist nun dem Raum 101 zugeordnet.
Hinweis: Sie können den letzten Vorgang rückgängig machen
, bis die geänderte Konfiguration gespeichert ist. - Klicken Sie Speichern
.
Hinweis: Sie können eine gespeicherte Konfiguration nicht rückgängig machen. - Die neue Konfiguration wird zur Automationsstation übertragen.
- Klicken Sie Zusammenfassendes Log, um die Änderungen anzuzeigen.
Hinweis: Sie müssen ggf. noch Änderungen für die Beleuchtungssteuerung und die Beschattungssteuerung vornehmen.
- (Optional) Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie die Beschreibungen für die Raumsegmente bearbeiten möchten:
a. Wählen Sie im System Browser das Raumsegment 102_1.
b. Wählen Sie das Register Objektkonfigurator.
c. Öffnen Sie den Expander Allgemein.
d. Bearbeiten Sie im Feld Beschreibung den Text, im Beispiel für Raumsegment 101_3.
e. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überschreibschutz.
f. Klicken Sie Projekt speichern
.