BACnet-Netzwerk – Optionen Anfordern/Erteilen/Verweigern

Das Register Anfordern/Erteilen/Verweigern des BACnet-Netzwerks enthält Optionen zur Eigentümerschaft der in Desigo CC integrierten Brandmeldezentralen.

Das Register verfügt über den Expander Konfiguration, der im Folgenden kurz beschrieben wird. Um ausführliche Konfigurationsanweisungen zu erhalten, suchen Sie den Workflow für die gewünschte Brandmeldezentrale, z. B. <Name der Brandmeldezentrale> konfigurieren, und lesen Sie dann die Informationen zum Schritt BACnet-Brandmeldenetzwerk konfigurieren.

Steuerungsfunktion

Wählen Sie im Abschnitt Steuerungsfunktion die geltenden Brandnormen:

UL-864 9th Edition erfordert einen Mechanismus zum Anfordern/Erteilen/Verweigern der Steuerungsfunktion. UL-864 10th Edition und ULC-S527 erfordern eine Verknüpfung zwischen den Managementstationen und den Brandmelderzentralen (FCC oder Global Command Station).

Zentralenverknüpfungen

Für mit UL-864 10th Edition und ULC-S527 konforme Systeme müssen Sie die Managementstationen festlegen, die mit den PMI-Objekten der Brandmeldezentralen verknüpft sind (die sich im gleichen Raum befinden). Mithilfe der Schaltflächen Hinzufügen und Entfernen können Sie eine Liste der Verknüpfungen erstellen, inklusive: