BACnet-Netzwerk – Brandmeldeoptionen

Das Register Brandmeldeoptionen des BACnet-Netzwerks enthält Konfigurationsoptionen für die in Desigo CC integrierten Brandmeldezentralen.

Das Register verfügt über drei Expander, die im Folgenden kurz beschrieben werden. Um ausführliche Konfigurationsanweisungen zu erhalten, suchen Sie den Workflow für die gewünschte Brandmeldezentrale, z. B. <Name der Brandmeldezentrale> konfigurieren, und lesen Sie dann die Informationen zum Schritt BACnet-Brandmeldenetzwerk konfigurieren.

Alarmbearbeitungs-Timer

In diesem Expander ermöglicht das Kontrollkästchen Enable T1/T2 Timers (Alarm verification t1 and t2 timers in the AVC - Alarm Verification Concept during configuring the panel) die Aktivierung der Countdown-Anzeige auf der Benutzeroberfläche, wenn ein relevantes Brandereignis vorliegt. Abhängig von den geltenden Vorschriften können Sie ggf. festlegen, wie lange das Zeitlimit für die Unterdrückung von akustischen Signalen (Sekunden) sein soll.

info

Diese Zeitspanne für die Unterdrückung der Stummschaltung muss für jedes PMI des FS20-Netzewerks sowohl für die Stummschaltung als auch für die Rücksetzsperre gleich sein. Dasselbe Timeout muss auch für die Management Station verwendet werden.

Abbildungsnummern importieren

Hier können Sie den Import der Abbildungsnummern aktivieren (aus der Konfigurationsdatei der Brandmeldezentrale) und die Objekte (Bereiche, Abschnitte, Zonen und Melder) festlegen, in deren Beschreibung die Abbildungsnummer enthalten sein soll.

Konfigurierte Zentralen

Dieser Expander enthält eine Liste der importierten Brandmeldezentralen, was das Löschen einzelner Zentralen aus dem BACnet-Netzwerk erleichtert. Wählen Sie die Zentrale aus, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie Löschen.