Weitere Bedienungen
Anlagenbedientableau
Ein Anlagenbedientableau enthält die wichtigsten Informationen zur Anlagensteuerung. Der Betriebszustand, Sollwerte oder Ausgänge können einfach bedient werden. Hinweis: Diese Funktion ist nicht in allen Projekten vorhanden.

Anlagentableau öffnen
- Wählen Sie im System Browser die Applikationssicht.
- Wählen Sie Applikationen > Grafiken > [Grafikseite].
Hinweis: Das Anlagentableau wird geöffnet, wenn die Grafikseite als erste zu öffnende Seite konfiguriert ist. - Wenn die Anlagenseite geöffnet ist, öffnen Sie das Anlagentableau wie folgt:
- Ist die Anlagengrafik geöffnet, klicken Sie
. - Ist die Anlagengrafik geöffnet, klicken Sie das Register Verknüpfungen.
a. Wählen Sie Grafiken.
b. Klicken Sie den Link für das Anlagentableau. - Das Anlagentableau wird angezeigt.
Anlage steuern
- Wählen Sie den entsprechenden Anlagenschalter.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Aus, Ein, Auto, Stufe 1, Stufe 2 aus.
- Der ausgewählte Wert wird direkt ausgeführt.
Sollwert ändern
- Wählen Sie den entsprechenden Sollwert.
- Geben Sie den neuen Wert ein.
- Der eingegebene Wert wird direkt ausgeführt.
Ausgang schalten
Manuelles Schalten wird mit der BACnet-Prioriät 8 geschrieben.
- Wählen Sie den entsprechenden Ausgang.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Aus, Ein, Stufe 1, Stufe 2 aus.
- Der ausgewählte Wert wird direkt ausgeführt.
Hinweis: Die Schaltung kann nur ausgeführt werden, wenn keine Sicherheitsfunktionen anstehen.
Ausgang freigeben
Manuelles Schalten der BACnet-Prioriät 8 wird freigegeben.
- Wählen Sie den entsprechenden Ausgang.
- Klicken Sie
.
- Der Ausgang wird freigegeben. Die Steuerung erfolgt wieder über das Applikationsprogramm.