Meldungen steuern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Meldung zu erstellen, Meldungsinhalte einzugeben oder eine Ereignisvorlage auszuwählen.

 

Klicken Sie Neue Meldung

  1. Wählen Sie Applikationen > Meldung > Empfänger.
  2. Eine Liste wird angezeigt.
  3. Wählen Sie einen Empfänger oder eine Empfängergruppe aus, für die ein Ereignis ausgelöst werden soll.
  4. Die Empfängerdetails werden in den Expandern Allgemein > Details des Systembenutzers > Empfängerendgeräte und Gruppenmitgliedschaft angezeigt.
  5. Wechseln Sie zum Register Verknüpfungen und öffnen Sie den Expander Massnahmenkatalog.
  6. Klicken Sie Neue Meldung.
  7. Ein sekundärer Arbeitsbereich mit den Ereignisdetails wird angezeigt.
  8. Wählen Sie die Meldung im Abschnitt Ausgewählte Meldungen aus.
  9. Öffnen Sie den Expander Meldungsinhalt und -steuerung.

 

Meldungsinhalt eingeben

  1. Öffnen Sie den Expander Meldungsinhalt.
  2. Klicken Sie die Meldung, um deren Details anzuzeigen und zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Meldungsvorlage vor dem Start bearbeiten.
  3. Die Abschnitte Meldungsdetails und Meldungsinhalt werden angezeigt.
  4. Wählen Sie das Symbol und geben Sie die erforderlichen Details in die jeweiligen Felder ein.
  5. Klicken Sie Auslösen.
  1. Das Ereignis wird ausgelöst.

 

Ereignisvorlage auswählen

  1. Öffnen Sie den Expander Ereignisdetails. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Meldung zu starten:
    • Wählen Sie Neues Ad-Hoc-Ereignis auslösen, um die Meldung unter einem Ad-Hoc-Ereignis zu starten.
    • Wählen Sie Unter bestehendem Ereignis starten, um die Meldung unter einem der bereits konfigurierten Ereignisse zu starten.
      Hinweis: Bei Auswahl von Unter bestehendem Ereignis starten werden zudem die mit dem jeweiligen Ereignis verknüpften Meldungen zusammen mit der Ad-Hoc-Meldung angezeigt. Wählen Sie eine beliebige Meldung aus der Liste aus, um sie zusammen mit der Ad-Hoc-Meldung zu starten.
    • Wählen Sie die erforderliche Ereignisvorlage in der Dropdown-Liste Aus Ereignisvorlage kopieren aus.
      Hinweis:
      Bei Auswahl von Aus Ereignisvorlage kopieren werden zudem die mit dem jeweiligen Ereignis verknüpften Meldungen zusammen mit der Ad-Hoc-Meldung angezeigt. Wählen Sie eine beliebige Meldung aus der Liste aus, um sie zusammen mit der Ad-Hoc-Meldung zu starten.
  2. Wählen Sie Applikationen > Meldung > Meldungsvorlagen
  3. Die Liste verfügbarer Meldungen wird angezeigt.
  4. Ziehen Sie die erforderliche Meldung auf die Startgruppe im sekundären Arbeitsbereich.