GAMMA Symbole
Mit dieser Integration stehen für die GAMMA Gebäudeautomationssysteme die folgenden Symbole in Grafiken zur Verfügung:
DYN_3D_Detector_Presence_None_Central_001 |

|
- Standardsymbol für die folgenden Präsenzmelder: UP 258E22, UP 258D12, UP 258D31, UP 258D41, UP 258D51 und UP 258D61.
- Die Farbe des Symbolhintergrunds ändert sich abhängig von der Farbe der Statusübersicht, die von dem Punkt selbst oder von Punkten auf niedrigeren Ebenen übermittelt wird.
|
DYN_3D_RoomSensor_Temperature_Analog_Central_014 |

|
- Standardsymbol für die folgenden Unterputz-Raumthermostate: RDF600KN und RD600KNS.
- Die Farbe des Symbolhintergrunds ändert sich abhängig von der Farbe der Statusübersicht, die von dem Punkt selbst oder von Punkten auf niedrigeren Ebenen übermittelt wird.
|
DYN_3D_RoomSensor_Temperature_Analog_Central_081 |

|
- Standardsymbol für das Raumthermostat mit Touchscreen RDF800KN.
- Die Farbe des Symbolhintergrunds ändert sich abhängig von der Farbe der Statusübersicht, die von dem Punkt selbst oder von Punkten auf niedrigeren Ebenen übermittelt wird.
|
DYN_3D_RoomSensor_Temperature_Analog_Central_070 |

|
- Standardsymbol für die folgenden Raumthermostate: RDG100KN, RDG160KN, RDG165KN, RD400KN, und RD405KN.
- Die Farbe des Symbolhintergrunds ändert sich abhängig von der Farbe der Statusübersicht, die von dem Punkt selbst oder von Punkten auf niedrigeren Ebenen übermittelt wird.
|
DYN_3D_RoomSensor_Temperature_Analog_Central_075 |

|
- Standardsymbol für die folgenden Raumthermostate: RDG200KN und RDG260KN.
- Die Farbe des Symbolhintergrunds ändert sich abhängig von der Farbe der Statusübersicht, die von dem Punkt selbst oder von Punkten auf niedrigeren Ebenen übermittelt wird.
|
DYN_3D_RoomSensor_Temperature_Analog_Central_073 |

|
- Standardsymbol für den Temperatursensor QMX3 Px0.
- Die Farbe des Symbolhintergrunds ändert sich abhängig von der Farbe der Statusübersicht, die von dem Punkt selbst oder von Punkten auf niedrigeren Ebenen übermittelt wird.
|
DYN_3D_RoomSensor_Temperature_Analog_Central_074 |

|
- Standardsymbol für den Temperatursensor QMX3 Px2.
- Die Farbe des Symbolhintergrunds ändert sich abhängig von der Farbe der Statusübersicht, die von dem Punkt selbst oder von Punkten auf niedrigeren Ebenen übermittelt wird.
|
DYN_3D_RoomSensor_Temperature_Analog_Central_072 |

|
- Standardsymbol für den Temperatursensor QMX3 Px4.
- Die Farbe des Symbolhintergrunds ändert sich abhängig von der Farbe der Statusübersicht, die von dem Punkt selbst oder von Punkten auf niedrigeren Ebenen übermittelt wird.
|
DYN_3D_RoomSensor_Temperature_Analog_Central_071 |

|
- Standardsymbol für den Temperatursensor QMX3 Px7.
- Die Farbe des Symbolhintergrunds ändert sich abhängig von der Farbe der Statusübersicht, die von dem Punkt selbst oder von Punkten auf niedrigeren Ebenen übermittelt wird.
|
STA_3D_RoomSensor_Temperature_None_Central_081 |

|
- Symbol wird intern als Bestandteil anderer Symbole verwendet.
|
STA_3D_RoomSensor_Temperature_None_Central_073 |

|
- Symbol wird intern als Bestandteil anderer Symbole verwendet.
|
STA_3D_RoomSensor_Temperature_None_Central_074 |

|
- Symbol wird intern als Bestandteil anderer Symbole verwendet.
|
DYN_2D_KNX_Bool_None_Horizontal_001 |

|
- Generisches Symbol für boolesche Grafikbefehle.
|
DYN_2D_KNX_Enable Bool_None_Horizontal_001 |

|
- Generisches Symbol für boolesche Grafikbefehle.
|
DYN_2D_KNX_Step Bool_None_Horizontal_001 |

|
- Generisches Symbol für boolesche Grafikbefehle.
|
DYN_2D_KNX_Occupacy Bool_None_Horizontal_001 |

|
- Generisches Symbol für boolesche Grafikbefehle.
|
DYN_2D_KNX_Open Close Bool_None_Horizontal_001 |

|
- Generisches Symbol für boolesche Grafikbefehle.
|
DYN_2D_KNX_ChangeAmount_None_Horizontal_001 |

|
- Symbol wird intern als Bestandteil anderer Symbole verwendet.
|
DYN_2D_KNX_ChangeAmount_None_Horizontal_002 |

|
- Symbol wird intern als Bestandteil anderer Symbole verwendet.
|
DYN_2D_KNX_OnOff_None_Horizontal_001 |

|
- Symbol wird intern als Bestandteil anderer Symbole verwendet.
|
DYN_All_Generic_Command_Analog Setpoint_Central_001 |

|
- Symbol wird intern als Bestandteil anderer Symbole verwendet.
|
TEM_2D_Generic_Property_SubPanel_Central_001 |

|
- Symbol wird intern als Bestandteil anderer Symbole verwendet.
|
TEM_2D_Generic_Property_SubPanel_Central_002 |

|
- Symbol wird intern als Bestandteil anderer Symbole verwendet.
|