Text und Memo
Dieser Abschnitt enthält Referenz- und Hintergrundinformationen für Texte und Memos. Verfahren und Workflows sind im Abschnitt Schritt-für Schritt beschrieben.

Übersicht
Text und Memo zeigen konfigurierte Informationstexte und -memos für ein Objekt an. Zudem unterstützen Text und Memo Folgendes:
- Ändern des Memos für ein Objekt (eine oder mehrere Zeilen)
- Kopieren von Informationstext und Memotext
- Einfügen des kopierten Inhaltes als Tabelle in Word oder Outlook
Informationstext
Informationstext wird im Konfigurator definiert und besteht aus zwei Optionen: Text und Referenz. Text wird verwendet, um technische Anweisungen zu einem bestimmen Objekt zu definieren. Referenz ermöglicht, auf Text in einer Textgruppe zu verweisen, sodass Text von mehreren Objekten gemeinsam genutzt werden kann. Informationstext unterstützt mehrere Sprachen. Weitere Informationen finden Sie in der Konfigurationshilfe unter Informationstext einstellen.
Memotext
Memos werden im Register Text und Memo bearbeitet, das im Kontextbereich verfügbar ist. Memos sind hilfreich, um Anweisungen oder weiterführende Informationen zu Objekten zu vermitteln, die für den Bediener einer Managementstation wichtig sind. Zum Beispiel kann ein Memo Hinweise dazu enthalten, dass ein Objekt ausser Betrieb ist, dass Wartungsarbeiten geplant sind oder dass Teile bestellt wurden.
Berichte
Informationstext und Memotext erscheint in den folgenden vier Berichten:
- Objekte mit Informationstext
- Objekte mit fehlendem Informationstext
- Objekte mit Memotext
- Objekte mit fehlendem Memotext