Fehlende Funktionen automatisch zuweisen
Szenario: Sie wollen die fehlenden Funktionen automatisch anhand einer oder mehrerer Referenzanlagen zuweisen. Damit eine automatische Zuweisung mit dem Function Checker erfolgen kann, muss der Objekttyp und Objektname identisch sein.
Ablaufdiagramm:
Voraussetzungen:
- Der System Manager ist im Konfigurationsmodus.
- Die Funktionen in der Referenzanlage sind vollständig zugewiesen.
Schritte:
1 – Referenzanlage für Zuweisung verwenden
Durch Zuweisen einer oder mehrerer Anlagen können Funktionen, die in einer Referenzanlage zu einem Objekt definiert sind, automatisch zugewiesen werden.
- Wählen Sie im System Browser die Technische Sicht.
- Wählen Sie Technisch > [Hierarchie] > [Anlage].
- Ziehen Sie die Referenzanlage per Drag & Drop in den Expander Referenzanlagen.
2 – Fehlende Funktionen automatisch zuweisen
- Klicken Sie
Funktionen automatisch basierend auf referenzierten Anlagen. - Die Anzahl der zugewiesenen Funktionen wird angezeigt.
- Klicken Sie OK.
- Automatisch zugewiesene Objekte erhalten den Status Grün mit einem Stern.
3 – Zugewiesene Funktionen im Browser anzeigen
- Klicken Sie
Zugewiesene Funktion in der Strukturansicht anzeigen. - Die zu einem Objekt zugewiesen Funktionen werden hinter dem => angezeigt.
- Überpüfen Sie die zugewiesenen Funktionen.
- Klicken Sie Speichern
.
- Die geänderten Objekte ändern sich vom Status Grün zum Status Schwarz.
- Die Anlage kann jetzt auch als Referenzanlage zur weiteren Bearbeitung verwendet werden.