Arbeitsbereich S7 PLUS Geräteintegration
Der Arbeitsbereich für Geräteintegration enthält Informationen über die Benutzeroberflächenelemente zum Erstellen von Treibern, Netzwerken, Geräteverbindungen usw.
Arbeitsbereich S7 PLUS Treiber
Der Arbeitsbereich des S7 PLUS-Treibers ermöglicht die Konfiguration mithilfe des Felds Treibernummer im Expander Treiberinformation. Es zeigt die ID des gewählten S7 PLUS-Treibers an.

S7 PLUS-Symbolleiste | ||
Icon | Bezeichnung | Beschreibung |
| Objekt löschen | Löscht den S7 PLUS-Treiber. Sie können einen Treiber löschen, solange er nicht mit einem bestehenden Netzwerk verbunden ist. Um einen Treiber zu löschen, der mit einem Netzwerk verbunden ist, müssen Sie den Treiber vom Netzwerk lösen, indem Sie die leere Zeile in der Dropdown-Liste Überwacht von Treiber wählen und Speichern klicken. Wenn der gewählte Treiber mit einem Netzwerk verbunden ist, informiert Sie eine Meldung darüber, dass der Treiber nicht gelöscht werden kann, da er ein Netzwerk überwacht. In diesem Fall müssen Sie zunächst das Netzwerk entfernen, mit dem dieser Treiber verbunden ist, um den Treiber löschen zu können. |
Arbeitsbereich S7 PLUS-Treiber
Im Arbeitsbereich S7 PLUS-Netzwerk können Sie die Netzwerkeinstellungen wie die Verbindung des S7 PLUS-Treibers mit dem Netzwerk, das Speichern der Verbindung und das Löschen des Netzwerks vornehmen. Die mit dem ausgewählten Netzwerk verbundenen Eigenschaften werden in den Registern Bedienung oder Erweiterte Bedienung angezeigt. Sie können auch den Wert des Abfrageintervalls ändern. Dieser Wert ist standardmässig auf 0 ms gesetzt.

Expander "Netzwerkeinstellungen"
Im Expander Netzwerkeinstellungen können Sie den S7 PLUS-Treiber festlegen, der ein S7 PLUS-Netzwerk überwacht.
Netzwerkeinstellungen | |
Element | Beschreibung |
Gewählter Treiber | Ermöglicht Ihnen, einen S7 PLUS-Treiber auszuwählen. |
Arbeitsbereich S7 PLUS Geräteimport
Im S7 PLUS Importer können Sie den Import von Felddaten (Konfigurationsobjekten) verwalten, die in der S7 PLUS-CSV-Datei beschrieben sind.
Sie können die in den S7 PLUS-Konfigurationsdateien (CSV-Datei) beschriebenen Felddaten (Konfigurationsobjekte) aus dem Arbeitsbereich des S7 PLUS-Geräteimporters importieren.

Importfelder | |
Element | Beschreibung |
Durchsuchen | Zeigt das Dialogfeld Öffnen an, wo eine Datei für den Import ausgewählt wird. Der Pfad der betreffenden Datei wird im Feld angezeigt. |
Quelle | Zeigt eine Vorschau aller in der gewählten CSV-Datei verfügbaren Objekte an. Diese Objekte sind durch folgende Daten identifiziert:
|
Importierte Objekte | Zeigt eine Vorschau aller für den Import gewählten Objekte an. Diese Objekte sind durch folgende Daten identifiziert:
Hinweis: |
Suchen | Ermöglicht Ihnen, einen Suchfilter auf den Inhalt der Listen Quellobjekte oder Importierte Objekte anzuwenden. |
Nicht selektierte Objekte löschen | Geben Sie an, ob während des Imports alle Objekte, die zwar in den Ansichten verfügbar, aber nicht in der Importdatei enthalten sind, gelöscht werden sollen. Wenn gesetzt, werden alle für die Objekte relevanten Elemente ebenfalls gelöscht (inkl. Textgruppen). |
Import | Startet den Importvorgang. Hinweis: |
Abbrechen | Bricht den Importvorgang ab. Hinweis: |
Analyse-Log | Zeigt das Dialogfeld Prä-Import-Logdatei mit den Fehlern an, die während der Vorverarbeitungsphase der CSV-Datei aufgetreten sind. Hinweis: |
Import-Log | Zeigt das Dialogfeld Dateilog importieren mit den Details des Importvorgangs an. Hinweis: |
Prä-Import-Logdatei
Sie können die während der Vorverarbeitung der CSV-Datei aufgetretenen Fehler im Dialogfeld Prä-Import-Logdatei anzeigen, indem Sie die Schaltfläche Analyse-Log klicken, die über dem Feld Zu importierende Objekte verfügbar ist. Die Schaltfläche Analyse-Log wird erst aktiviert, wenn die Vorverarbeitung abgeschlossen wurde.

Dateilog importieren
Sie können die Fehler ansehen, die während des Imports der Geräteverbindungen und logischen Geräte auftraten, wenn Sie im angezeigten Dialogfeld Dateilog importieren die Schaltfläche Log öffnen oberhalb des Felds Zu importierende Objekte klicken Diese Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn der Importvorgang abgeschlossen wurde.

Expander S7 PLUS-Geräteinfo
Der Expander Geräteinfo enthält Informationen zu dem importierten S7 PLUS-Gerät.

Element | Beschreibung |
Gerätename | Name des importierten S7 PLUS-Geräts. |
S7-Typ | Typ des S7 PLUS-Geräts. Dieses Feld kann einen der folgenden Werte haben: |
Gerätebeschreibung | Name des S7PLUS-Geräts |
S7-Zugriffspunkt | Name des Zugriffspunkts für das S7 PLUS-Gerät. |
IP-Adresse | Name des S7 PLUS Geräts. |
Gesicherte Kommunikation zulassen | Ermöglicht Ihnen, die Kommunikation zwischen dem S7 PLUS-Gerät und Desigo CC mithilfe von Zertifikaten zu sichern. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Expander Zertifikatsinformationen mit den Feldern CA-Zertifikat und Gerätezertifikat angezeigt. |
CA-Zertifikat | Kommerzielle Zertifikate, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) unterzeichnet und ausgestellt werden. Sie müssen das CA-Zertifikat auswählen, das auf Ihrem S7 PLUS Gerät vorhanden ist. Dies ist kein Pflichtfeld. |
Gerätezertifikat | Dies ist ein Pflichtfeld. Es handelt sich um das Zertifikat, das auf dem S7 PLUS Gerät vorhanden ist. Dabei kann es sich um ein selbstsigniertes Zertifikat handeln oder auch nicht. Sie müssen das Zertifikat auswählen, das auf Ihrem S7 PLUS Gerät vorhanden ist. |
S7 PLUS-Objekte im System überwachen
Die Managementstation überwacht die Anzahl der S7 PLUS-Objekte im System, um sicherzustellen, dass die Anzahl dieser Objekte die definierten Grenzwerte für Systemobjekte nicht überschreitet. Die Überwachung verwendet Eigenschaften wie Systemobjektlimite, Systemlast, Systemobjekten und Meldungsschwelle. Diese Eigenschaften werden im Register Erweiterte Bedienung angezeigt, wenn Sie das Objekt Server aus der Managementansicht wählen. Je nach Situation führt die Managementstation eine der folgenden Aktionen durch:
- Ausgabe einer Warnung, wenn Sie sich der maximal zulässigen Grenze nähern.
- Generierung eines Alarms, wenn die Anzahl der Systemobjekte die maximal zulässige Grenze überschreitet.
- Verhinderung des Imports weiterer S7 PLUS-Objekte, wenn damit die maximal zulässige Anzahl von Systemobjekten überschritten würde.
Die maximal zulässige Grenze wird durch die Eigenschaft Systemobjektlimite definiert.
Die folgenden Szenarien vermitteln ein besseres Verständnis der Überwachungstätigkeit:
Wenn die Anzahl der S7 PLUS-Objekte unterhalb der Systemgrenzen (mit der Eigenschaft Systemobjektlimite festgelegt) und der Sicherheitsschwelle (mit der Eigenschaft Meldungsschwelle festgelegt) liegt, dann zeigt die Eigenschaft Systemlast im Register Erweiterte Bedienung den Wert Normal an.
Hinweis: Wenn Sie S7 PLUS-Geräteverbindungen oder logische Geräte importieren möchten, lässt das System dies nur zu, wenn die Eigenschaft Systemobjektlimit und Meldungsschwelle die jeweils definierten Grenzen damit nicht überschreiten.

- Wenn die Anzahl der S7 PLUS-Objekte zwischen den Systemgrenzen (mit der Eigenschaft Systemobjektlimite festgelegt) und der Sicherheitsschwelle (mit der Eigenschaft Meldungsschwelle festgelegt) liegt, dann zeigt die Eigenschaft Systemlast im Register Erweiterte Bedienung den Wert Warnung an.
Hinweis: Wenn der Importvorgang die Sicherheitsschwelle überschreitet, informiert Sie eine Warnmeldung, wie nahe Sie der Grenze sind (z.B. 90%), und Sie können dann entscheiden, ob Sie mit dem Import fortfahren möchten oder nicht. - Wenn die Anzahl der S7 PLUS-Objekte die Systemgrenzen (mit der Eigenschaft Systemobjektlimite festgelegt) überschreitet, zeigt die Eigenschaft Systemlast im Register Erweiterte Bedienung den Wert Alarm an.
Hinweis: Wenn der Importvorgang die Systemgrenzen überschreitet, wird eine Fehlermeldung angezeigt und informiert Sie, dass der Import nicht gestartet wird.





