Übersicht

Hinweis:
Die S7-Kommunikationsschicht ist Voraussetzung für Simatic S7. Um die S7-Kommunikationsschicht zu installieren, sollte der Windows-Benutzername kein Leerzeichen enthalten. Wenn er ein Leerzeichen enthält und der Installer eine Fehlermeldung anzeigt, müssen Sie die S7-Kommunikationsschicht manuell installieren, indem Sie zum folgenden Installationsort navigieren: …\InstallFiles\EM\Simatic_S7\Prerequisites.
Kompatibilität
Kompatibilitätsliste (Version V4.2) | |||
Thema | Beschreibung | Version | Unterstützt |
Simatic S7-300/400 | Programmierbarer Logik-Controller (SPS), Kommunikationslink über Ethernet-CP oder PNIO-Schnittstelle | alle | Ja |
Simatic S7-400 H | Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) für Hochverfügbarkeitslösungen | alle | Ja |
Simatic S5 | Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) | alle | Nein |
Simatic S7-200 / Logo V8 | Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) | alle | Nein |
Simatic S7-1200 | Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) | V3 | Ja |
V4 | Ja 1) | ||
Simatic S7-1500 | Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) | alle | Ja 1) |
S7-Industrial Ethernet | Siemens S7-Kommunikationsprotokoll (ISO-on-TCP); Kommunikationsverbindung per Netzwerkadapter oder Ethernet CP | k.A. | Ja |
PROFINET | Process Field Network-Protokoll; Kommunikationsverbindung per Netzwerkadapter oder Ethernet CP | alle | Nein |
PROFIBUS DP | Process Field Bus-System; Kommunikationsverbindung per Profibus CP | alle | Nein |
1) | Der optimierte Bausteinzugriff auf den Adressbereich der Automationsstation ist nicht unterstützt. Die Automationsstation muss im Kompatibilitätsmodus für die klassische S7-Bausteinkommunikation konfiguriert werden. Hierdurch entsteht ggf. zusätzlicher Aufwand bei der Konfiguration. Diese Konfiguration ist bis Desigo CC V4.0 gültig. Ab Desigo CC V4.x sorgt der S7Plus-Treiber für die Kommunikation mit S7-1200 und S7-1500 Geräten. |
Lizenzen
Zusätzlich zu den Lizenzen für die Basisfunktionen, Clients und Optionen müssen genügend Lizenzen für S7-Geräteverbindungen und Datenpunkte aktiviert werden, damit das System ordnungsgemäss ausgeführt wird.
S7 Verbindungslizenzen
Jede verbundene S7 erfordert eine S7-Verbindungslizenz (sbt_gms_add_S7_connections). Bei der Installation der Simatic S7 Erweiterung werden acht S7-Verbindungslizenzen für die Verwendung im gesamten System freigegeben. Wenn Sie mehr als acht S7-Geräte mit der Managementplattform verbinden möchten, sind zusätzliche Lizenzpakete (56 S7-Verbindungen) pro Server oder FEP erforderlich.
Datenpunktlizenzen
Jeder importierte S7 Tag benötigt eine (1) SDADA Datenpunktlizenz. (Die unterstützten Datentypen sind unter Unterstützte S7 Datentypen aufgelistet.) (sbt_gms_add_scada_tag)
Anzahl lizenzierter Datenpunkte | ||
Thema | Datenpunkttyp | Gewicht |
Primär | GMS_S7_BA_BOOL_RO_1 GMS_S7_BA_BOOL_RW_1 GMS_S7_BA_CHAR_RO_1 GMS_S7_BA_CHAR_RW_1 GMS_S7_BA_DATE_AND_TIME_RO_1 GMS_S7_BA_DATE_AND_TIME_RW_1 GMS_S7_BA_DATE_RO_1 GMS_S7_BA_DATE_RW_1 GMS_S7_BA_ENUM_RO_1 GMS_S7_BA_ENUM_RW_1 GMS_S7_BA_INT_RO_1 GMS_S7_BA_INT_RW_1 GMS_S7_BA_REAL_RO_1 GMS_S7_BA_REAL_RW_1 GMS_S7_BA_S5TIME_RO_1 GMS_S7_BA_S5TIME_RW_1 GMS_S7_BA_S7COUNTER_1 GMS_S7_BA_S7TIMER_1 GMS_S7_BA_STRING_RO_1 GMS_S7_BA_STRING_RW_1 GMS_S7_BA_TIME_OF_DAY_RO_1 GMS_S7_BA_TIME_OF_DAY_RW_1 GMS_S7_BA_TIME_RO_1 GMS_S7_BA_TIME_RW_1 GMS_S7_BA_UINT_RO_1 GMS_S7_BA_UINT_RW_1 | 1 Punkt |
Standardkonfiguration
In der Standardkonfiguration sind bis zu 64 S7 Verbindungen (8 vorinstallierte + 56 per S7-Verbindungslizenz) mit dem Server im Managementsystem möglich. Für grössere Konfigurationen oder andere Zwecke (z.B. Lastausgleich, Campusinfrastruktur) können mehrere FEPs hinzugefügt werden. Pro FEP sind weitere 56 S7 Verbindungen konfigurierbar. In allen Fällen kann der Standardnetzwerkadapter verwendet werden. Als S7 Kommunikationsverbindung kann entweder die PNIO-Schnittstelle oder eine Ethernet CP-Schnittstelle (z.B. CP-343) verwendet werden.

Named Connection Konfiguration
In seltenen Fällen, z.B. fehlertoleranten Konfigurationen (Simatic S7-400 H), müssen Named Connections konfiguriert werden. Die Konfiguration von Named Connections ermöglicht bis zu 64 S7 Verbindungen (8 vorinstallierte + 56 per S7 Verbindungslizenz) mit dem Server im Managementsystem. Für grössere Konfigurationen oder andere Zwecke (z.B. Lastausgleich, Campusinfrastruktur) können mehrere FEPs hinzugefügt werden. Pro FEP sind weitere 56 S7 Verbindungen konfigurierbar. Zusätzlich dazu werden für jeden FEP oder Server SIMATIC NET REDCONNECT-Software und ein spezieller Ethernet-Netzwerkadapter (z.B. CP1623) benötigt.


Hinweis:
Alle Arten von Named Connections werden basierend auf der SIMATIC NET-Standardinstallation unterstützt.
Verwendung von Sonderzeichen in Namenskonventionen
Im Folgenden sind die allgemeinen Regeln für die Verwendung von Sonderzeichen in Namenskonventionen oder Notationen aufgeführt.
- Bei allen Namen (Identifikatoren) wird zwischen Gross-/Kleinschreibung unterschieden. Beachten Sie bei Pfadangaben die Gross/Kleinschreibung und verwenden Sie keine Leerzeichen.
- Alle Identifikatoren müssen mit einem alphabetischen Zeichen (Zeichen 'A...Z', 'a...z', '_' und den Ziffern '0...9') oder mit einem Unterstrich '_' beginnen und dürfen keine Sonderzeichen enthalten. Konstruieren Sie die Identifikatoren ausschliesslich aus den Zeichen 'A...Z', 'a...z', '_' und den Ziffern '0...9'.
- Die Verwendung der Umlaute "ä", "ö", "ü" ist in vielen Fällen zulässig, es wird jedoch empfohlen, sie zu vermeiden. Grund hierfür ist, dass die entsprechenden Tasten im internationalen Einsatz möglicherweise nicht verfügbar sind und die Anzeige bei fremdsprachigen Systemen problematisch sein kann.
- In Systemnamen (z.B. Desigo CC) werden die folgenden Zeichen nicht unterstützt: 'Leerzeichen', '\', '/', '"', '?', '<', '>', '*', '│', ':', ';', '''. Zeichen wie '.' und ':' dürfen nicht als Trennzeichen für die vollständige Elementadresse verwendet werden.
- Die folgenden Sonderzeichen können bei der Angabe von Datenpunkt- oder CNS-Namen nicht verwendet werden: 'Leerzeichen', ',', '.', ':', ';', '!', '?', '[', ']', '{', '}', '\', '\\', '|', '\t', '"', ''', '#', '*', '@', '$', '%', ''', '+', '/', '?', '%', '&'. Wenn die Importdaten der Managementstation (z.B. csv-, s1x-,... Dateien) Datenpunkt-/CNS-Namen mit diesen Sonderzeichen enthalten, ignoriert oder überspringt der Importer diese Zeichen oder ersetzt sie durch einen "_". Die Verwendung des Unterstrichs "_" als erstes Zeichen ist für die internen Datenpunktnamen reserviert. Neben den Sonderzeichen können insbesondere der Punkt '.' und der Doppelpunkt ':' nicht als Trennzeichen der vollständigen Elementadresse verwendet werden.
- Für Objektbeschreibungen können alle Zeichen ausser '.' verwendet werden. Wenn ein '.' in der Beschreibung vorhanden ist, wird dieser beim Import durch einen '_' ersetzt.
- Für die Namen von Benutzerkennungen sind alle Zeichen ausser ':' und '*' erlaubt. Wenn diese Zeichen in den Benutzerkennungen vorhanden sind, werden sie beim Import durch ';' ersetzt.
- Für die Namen von Ordnern und Dateiobjekten sollten Sie die folgenden Zeichen vermeiden: ',', '.', ';', '/', '?', '@', '&', '=', '+', '$', '<', '>', '#', '%', '{', '}', '│', '\', '^', '[', ']', '‘'.