Integration von SecuriFire über BACnet
Diese Integration ermöglicht dem Benutzer, von entsprechenden SecuriFire Geräten auf Objekte zuzugreifen und diese in Desigo CC zu überwachen.

Sicherheitsfunktionen
Beachten Sie bei der Integration von Sicherheitsfunktionen alle im jeweiligen Land geltenden Standards sowie die regionalen oder lokalen Vorschriften.
Abhängigkeiten
Die Erweiterung Securiton SecuriFire ist so konfiguriert, dass sie von den folgenden Erweiterungen abhängt. Diese werden bei Auswahl des Installationsmerkmals Securiton SecuriFire automatisch hinzugefügt, wenn sie nicht bereits im System installiert sind.
- Branddomänen-Standardbibliotheken

Um mit EDE-Dateien arbeiten zu können, müssen Sie die folgende Erweiterung manuell hinzufügen:
- Desigo-System (Core)
Engineering für SecuriFire BACnet-System
SecuriFire BACnet-Systeme können wie folgt in Desigo CC integriert werden:
- Online-Konfiguration. Im Online-Modus muss die Brandmeldezentrale mit der Managementstation verbunden sein, von der aus Sie dann die Online-Erkennung der Gerätedaten starten können. Anleitungen hierzu finden Sie unter SecuriFire BACnet-System per Online-Erkennung integrieren.
- Offline-Konfiguration. Im Offline-Modus erstellen Sie eine EDE-Datei (Engineering Data Exchange) mit den Projektdaten der BACnet-Geräte und importieren anschliessend die Konfiguration. Anleitungen hierzu finden Sie unter SecuriFire BACnet-System per Offline-Konfiguration integrieren.
Bevor Sie die Online-Erkennung oder Offline-Konfiguration ausführen, müssen ein BACnet-Treiber und -Netzwerk erstellt werden.
Art der Konfiguration | Engineering | Vorteil | Nachteil |
Online-Erkennung | Bei der Online-Konfiguration ist Desigo CC mit den Geräten verbunden und Sie führen eine Online-Erkennung der Projektdaten aus. |
|
|
Offline-Import | Bei der Offline-Konfiguration müssen Sie eine EDE-Datei (Engineering Data Exchange) bearbeiten und importieren. Eine Online-Verbindung mit dem BACnet-Drittgerät ist nicht notwendig. |
|
|
Unterstützte Objekttypen
Sowohl die Online-Erkennung als auch der Offline-Import unterstützen nur standardmässige BACnet-Objekte. Das bedeutet, dass vom BACnet-Erweiterungen des Herstellers von diesen Desigo CC-Funktionen nicht unterstützt werden. Die aktuelle Version unterstützt definierte BACnet-Objekte in folgender Bibliothek: Projekt > Systemeinstellungen > Bibliotheken > Brand (HQ) > Geräte > BACnet > Objektmodelle.
Objektmodelle und Objekttypen in der Bibliothek "Fire_Device_BACnet_HQ_1" | ||
Objektmodell | Kürzel | Vollständiger Name |
GMS_BACNET_SecuriFire EO_FI_DEV_150 | DEV | Gerät |
GMS_BACNET_SecuriFire EO_FI_LSP_150 | LSP | Gefahrenmelder |
GMS_BACNET_SecuriFire EO_FI_LSZ_150 | LSZ | Sicherheitsbereich |
GMS_BACNET_SecuriFire EO_FI_MSV_150 | MSV | Multi-State Value |
GMS_BACNET_SecuriFire EO_FI_MSV_LS_150 | MSV_LS | Multi-State Value Life Safety |
GMS_BACNET_SecuriFire EO_FI_NC_150 | NC | Meldungsklasse |
Unterstützte EO-Typen und Funktionen in der EDE-Datei
Die EDE-Datei enthält eine Liste von Elementen, bei denen Sie eine spezifische Funktion und einen EO-Typ (EoType) für Brandmeldeobjekte einstellen können.
Sehen Sie sich dazu das Beispiel unten an. Weitere Informationen finden Sie unter SecuriFire EDE-Dateiformate.
#Engineering-Data-Exchange;;;;;;;;;;;;;;;
PROJECT_NAME;Standard Project;;;;;;;;;;;;;;
VERSION_OF_REFERENCEFILE;1;;;;;;;;;;;;;;
TIMESTAMP_OF_LAST_CHANGE;06.06.2019;;;;;;;;;;;;;;
AUTHOR_OF_LAST_CHANGE;;;;;;;;;;;;;;;
VERSION_OF_LAYOUT;2;;;;;;;;;;;;;;
#mandatory;mandatory;mandatory;mandatory;mandatory;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional;optional
# keyname;device obj.-instance;object-name;object-type;object-instance;description;min-present-value;max-present-value;commandable;hi-limit;low-limit;state-text-reference;unit-code;function;resolution;EoType
Device(1);1;CSF_1;8;1;SecuriFire Client;;;;;;;;;;EO_FI_DEV
MultistateValue(61);1;CSF_1_LOC_1_MDA_24;19;61;;;;N;;;1;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(60);1;CSF_1_ZO_2_DET_1;19;60;Melder Zeile 2 Zeile 3 Objekttext Information;;;N;;;2;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(59);1;CSF_1_ZO_2_DET_1;19;60;Melder Zeile 2 Zeile 3 Objekttext Information;;;N;;;2;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(58);1;CSF_1_ZO_2;19;58;Meldergruppe;;;N;;;2;;AutDet;;EO_FI_MSV
MultistateValue(57);1;CSF_1_ZO_2;19;58;Meldergruppe;;;N;;;2;;AutDet;;EO_FI_MSV
MultistateValue(56);1;CSF_1_OUT_4_ACK;19;56;Ausgang;;;N;;;3;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(55);1;CSF_1_OUT_4_ACK;19;56;Ausgang;;;N;;;3;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(54);1;CSF_1_LOC_1_MDA_24;19;61;;;;N;;;1;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(53);1;CSF_1_LOC_1_MDA_24;19;61;;;;N;;;1;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(52);1;CSF_1_LOC_1_MDA_24;19;61;;;;N;;;1;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(51);1;CSF_1_LOC_1_MDA_24;19;61;;;;N;;;1;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(50);1;CSF_1_LOC_1_MDA_24;19;61;;;;N;;;1;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(49);1;CSF_1_IN_2;19;49;Aktiv;;;N;;;7;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(48);1;CSF_1_IN_2;19;49;Aktiv;;;N;;;7;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(47);1;CSF_1_IN_2;19;49;Aktiv;;;N;;;7;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(46);1;CSF_1_IN_2;19;49;Aktiv;;;N;;;7;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(45);1;CSF_1_OUT_4_ACK;19;56;Ausgang;;;N;;;3;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(44);1;CSF_1_OUT_4_ACK;19;56;Ausgang;;;N;;;3;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(43);1;CSF_1_LOC_1_MDA_24;19;61;;;;N;;;1;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(42);1;CSF_1_IN_2;19;49;Aktiv;;;N;;;7;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(41);1;CSF_1_IN_2;19;49;Aktiv;;;N;;;7;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(40);1;CSF_1_IN_2;19;49;Aktiv;;;N;;;7;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(39);1;CSF_1_IN_2;19;49;Aktiv;;;N;;;7;;;;EO_FI_MSV
MultistateValue(38);1;CSF_1_LOC_1_MDA_24;19;61;;;;N;;;1;;;;EO_FI_MSV