Bibliothek für BACnet-Drittgeräte für Brandschutz
Die Erweiterung "BACnet-Drittgeräte für Brand" ist eine allgemeine Bibliothek, die für die Integration von BACnet-Drittgeräten für Brandschutz in Desigo CC benötigt wird.

Sicherheitsfunktionen
Beachten Sie bei der Integration von Sicherheitsfunktionen alle im jeweiligen Land geltenden Standards sowie die regionalen oder lokalen Vorschriften.
Abhängigkeiten
Die Erweiterung "BACnet-Drittgeräte für Brand" ist so konfiguriert, dass sie von der Erweiterung abhängt. Diese wird bei Auswahl des Installationsmerkmals "BACnet-Drittgerät für Brandschutz" automatisch hinzugefügt, wenn sie nicht bereits im System installiert ist.
- Branddomänen-Standardbibliotheken

Um mit EDE-Dateien arbeiten zu können, müssen Sie die folgende Erweiterung manuell hinzufügen:
- Desigo-System (Core)
Konfiguration für BACnet-Drittgeräte für Brandschutz
Die Daten von BACnet-Drittgeräten für Brandschutz können in Desigo CC auf eine der folgenden Arten konfiguriert werden:
- Online-Konfiguration. Im Online-Modus muss die Brandmeldezentrale mit der Managementstation verbunden sein, von der aus Sie dann die Online-Erkennung der Gerätedaten starten können. Siehe BACnet-Drittgeräte für Brandschutz per Online-Erkennung integrieren.
- Offline-Konfiguration. Im Offline-Modus erstellen Sie eine EDE-Datei (Engineering Data Exchange) mit den Projektdaten der BACnet-Geräte und importieren anschliessend die Konfiguration. Siehe BACnet-Drittgeräte für Brandschutz per Offline-Konfiguration integrieren.
Bevor Sie die Online-Erkennung oder Offline-Konfiguration ausführen, müssen ein BACnet-Treiber und -Netzwerk erstellt werden.

Möglichen Datenverlust vermeiden
Um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden, sollte pro Hersteller und Netzwerk immer die gleiche Konfigurationsart gewählt werden.
Art der Konfiguration | Engineering | Vorteil | Nachteil |
Online-Erkennung | Bei der Online-Konfiguration ist Desigo CC mit den Geräten verbunden und Sie führen eine Online-Erkennung der Projektdaten aus. |
|
|
Offline-Import | Bei der Offline-Konfiguration müssen Sie eine EDE-Datei (Engineering Data Exchange) bearbeiten und importieren. Eine Online-Verbindung mit dem BACnet-Drittgerät ist nicht notwendig. |
|
|
PICS
Das Protocol-Implementation-Conformance-Statement-(PICS-)Dokument listet alle Geräte des Herstellers und beschreibt, welche BACnet Interoperability Building Blocks (BIBBs), Objekttypen, Zeichensätze und Optionen der Kommunikation unterstützt werden. Die PICS der jeweiligen Hersteller sind gelistet hier:
Für Geräte des Herstellers sind folgende PICS verfügbar:
- BACnet Advanced Operator Workstation (B-AWS)
- BACnet Building Controller (B-BC)
- BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)
- BACnet Application Specific Controller (B-ASC)
- Other BACnet Devices (B-Oth)
Unterstützte Objekttypen
Sowohl die Online-Erkennung als auch der Offline-Import unterstützen nur standardmässige BACnet-Objekte. Das bedeutet, dass vom BACnet-Erweiterungen des Herstellers von diesen Desigo CC-Funktionen nicht unterstützt werden. Die aktuelle Version unterstützt definierte BACnet-Objekte in folgender Bibliothek: Projekt > Systemeinstellungen > Bibliotheken > Brand (HQ) > Geräte > BACnet > Objektmodelle.
Objektmodelle und Objekttypen in der Bibliothek "Fire_Device_BACnet_HQ_1" | ||
Objektmodell | Kürzel | Vollständiger Name |
GMS_BACNET_EO_FI_AI | AI | Analogeingabe |
GMS_BACNET_EO_FI_AO | AO | Analogausgabe |
GMS_BACNET_EO_FI_AV | AV | Analogwert |
GMS_BACNET_EO_FI_BI | BI | Binäreingang |
GMS_BACNET_EO_FI_BO | BO | Binärausgabe |
GMS_BACNET_EO_FI_BV | BV | Binärwert |
GMS_BACNET_EO_FI_DEV | DEV | Gerät |
GMS_BACNET_EO_FI_LSP | LSP | Gefahrenmelder |
GMS_BACNET_EO_FI_LSZ | LSZ | Sicherheitsbereich |
GMS_BACNET_EO_FI_MSI | MSI | Mehrstufige Eingabe |
GMS_BACNET_EO_FI_MSO | MSO | Mehrstufige Ausgabe |
GMS_BACNET_EO_FI_MSV | MSV | Mehrstufiger Wert |
GMS_BACNET_EO_FI_NC | NC | Meldungsklasse |
GMS_BACNET_EO_FI_SV | SV | Strukturierte Ansicht |
Unterstützte EO-Typen und Funktionen in der EDE-Datei
Die EDE-Datei enthält eine Liste von Elementen, bei denen Sie eine spezifische Funktion und einen EO-Typ (EoType) für Brandmeldeobjekte einstellen können.
Weitere Informationen finden Sie unter EDE-Dateiformate für BACnet-Drittgeräte für Brandschutz.