BACnet-Backup Restore
- Der Systemmanager befindet sich im Konfigurationsmodus.
- Die Datei des BACnet-Backups muss sich im folgenden Ordner befinden: [Installationslaufwerk]:\[MyProject]\Data\DeviceBackups.
- Wählen Sie im System Browser die Managementsicht.
- Wählen Sie Projekt > Subsystemnetzwerke > [Netzwerkname] > Hardware > [Automationsstationsname] für die betreffende Automationsstation.
- Das Register BACnet wird angezeigt.
- Wählen Sie im Register Bedienung die Eigenschaft Systemstatus.
- Klicken Sie Restore.
Hinweis: Die Funktion Restore verwendet immer die aktuellste Backup-Datei mit dem Suffix _1. Es ist nicht möglich, eine ältere Version einer Backup-Datei auszuwählen. Benennen Sie die Datei nicht um, da die Backup-Datei Abhängigkeiten enthält. - Geben Sie das Passwort für die Automationsstation ein und klicken Sie Senden.
- Die Backup-Dateien werden in der Automationsstation wiederhergestellt, und die Meldung
Restore erfolgreichwird angezeigt.

Hinweis 1:
Kann das BACnet-Backup Restore nicht erfolgreich ausgeführt werden, deaktivieren Sie die Auto-APDU-Timeout Einstellung.
Hinweis 2:
Ist das Applikationsprogramm nicht mehr in der Desigo Automationsstation verfügbar, stellt die Managementplattform die Backup-Dateien nicht automatisch in der Desigo Automationsstation wieder her.