GAMMA KNX Kompatibilität und Systemgrenzen
Kompatibilität
- Desigo CC V4.1 oder höher
Unterstützte Geräte
- GAMMA IP-Router:
- N 146/03 (5WG1146-1AB03)
Hinweis: N 146, 2MW (5WG1146-1AB01) und N 146/02 (5WG1146-1AB02) sind abgekündigte Produkte und nicht mit der Desigo CC KNX-Integration kompatibel.
- GAMMA-Thermostate:
- RDF600KN, RDF600KN/S
- RDF800KN, RDF800KN/NF, RDD810KN/NF und RDF880KN/NF
- RDG100KN, RDG160KN, RDG165KN
- RDG200KN, RDG260KN
Hinweis: RDG200KN und RDG260KN werden als aggregierte Geräte bis FW V2.1.0 unterstützt. Ab FW V5.1.0 werden diese Geräte im Standardmodus unterstützt. - RDG400KN, RDG405KN
- GAMMA-Präsenzmelder:
- UP 258D12
- UP 258E22
- UP 258D31
- UP 258D41
- UP 258D51
- UP 258D61
- GAMMA QMX3-Sensoren:
- GAMMA QMX3-Raumbediengeräte:
- QMX3.P02
- QMX3.P34
- QMX3.P37
- QMX3.P74
- DALI Gateway plus:
- N 141/03 (5WG1 141-1AB03)
- DALI Gateway Twin plus:
- N 141/21 (5WG1 141-1AB21)
- N 141/31 (5WG1 141-1AB3)