Bediener-Tasks integrieren

Dieser Abschnitt enthält Hintergrundinformationen zur Konfiguration von Task-Vorlagen und zu anderen Konfigurationsaspekten.

Arbeitsbereich für Task-Vorlagen

Im Konfigurationsmodus können Sie neue Task-Vorlagen erstellen, die im Bedienmodus von den Bedienern genutzt werden, um neue Tasks zu erstellen.

Tasks-Vorlagen werden in dem jeweiligen Vorlagenordner der Desigo CC-Bibliotheken gespeichert.

Wenn Sie den Vorlagenordner erstellen und dann auswählen, können Sie im Register Tasks neue Task-Vorlagen erstellen.

Geben Sie im Expander Allgemeine Einstellungen den Namen der Vorlage sowie den Namen und die Beschreibung der Task ein. Suchen Sie dann die Vorlagenkonfigurationsdatei und wählen Sie sie aus (die Konfigurationsdaten der Vorlage werden in dem Textfeld unterhalb der Einstellungen angezeigt und sind schreibgeschützt).

Anweisungen hierzu finden Sie unter Vorlagen für Bediener-Tasks konfigurieren.

Arbeitsbereich für Tasks im Konfigurationsmodus

Wenn Sie in der Applikationssicht des System Browsers das Objekt Bediener-Tasks wählen, wird das Register Tasks geöffnet. Das Register enthält eine Liste der Bediener-Tasks.

Jede Task steht in einer Zeile mit folgenden Informationen:

Wenn Sie eine Task in der Liste auswählen, werden deren Details auf der rechten Seite in den verschiedenen Expandern angezeigt. Im Expander Ziele:

Ausführliche Informationen finden Sie im Abschnitt Referenz.

Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt Schritt für Schritt für die Bedienung.

Lizenz für Bediener-Tasks

Die Erweiterung Bediener-Tasks ist lizenzpflichtig. Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Lizenzen im System vorliegen, da Bediener andernfalls nicht in der Lage sind, Bediener-Tasks zu konfigurieren und zu bearbeiten.
Weitere Anweisungen finden Sie unter Lizenzen überprüfen. Bei Lizenzproblemen:

Applikationsrechte für Bediener-Tasks

Die Rechte von Bediener-Tasks definieren die Zugriffsberechtigung für die Nutzung der Applikation zur Erstellung und Verarbeitung von Bediener-Tasks fest.

Auch wenn die Lizenz installiert ist, hängt die Verfügbarkeit des Registers Tasks von den Benutzergruppenrechten des Bedieners ab.

Wenn Sie die relevanten Applikationsrechte für die Bediener nicht konfigurieren, haben sie keinerlei Zugriff auf diese Funktion.
Anweisungen hierzu finden Sie unter Applikationsrechte für Bediener-Tasks festlegen.

Bediener-Task-Rechte

Applikationsrechte

 

Anzeigen

Konfigurieren

Neue Task aus Vorlage erstellen

Alle Tasks aktualisieren

Task trotz Bedingung beenden

Task löschen

Automatisches Zurücksetzen zulassen

  • Liste der bestehenden Tasks im Register Tasks anzeigen.

  • Nur von Ihnen selbst erstellte Tasks bearbeiten und Änderungen speichern.
  • Task starten.
  • Ausgeführte Task beenden.
  • Task-Befehle manuell zurücksetzen (nur für Tasks, die mit manuellem Zurücksetzen konfiguriert sind).

  • Erstellen Sie eine neue Aufgabe.
  • Eine Task duplizieren.

  • Auch von anderen Benutzern erstellte Tasks bearbeiten und Änderungen speichern.

  • Task schliessen.

  • Task löschen

  • Wenn das Fälligkeitsdatum der Task erreicht ist, werden ihre Befehle automatisch zurückgesetzt (nur für Tasks, die mit automatischem Zurücksetzen konfiguriert sind).

Hinweis: Die Bibliotheksrechte definieren die Zugriffsberechtigung für die Verwendung des Registers Tasks zur Erstellung der Vorlagenordner und zur Konfiguration der Task-Vorlagen. (In Applikationsrechte, siehe Bibliothek.)

Validierung für Bediener-Tasks

Wenn Sie das Validierungsprofil für das Objekt Bediener-Tasks festlegen oder eine der Ziel-Tasks einer Validierung unterliegt, werden Bediener aufgefordert, die folgenden Aktionen zu validieren: Bearbeiten, Starten, Schliessen, Abbrechen oder Löschen von Tasks sowie die Durchführung von Zurücksetzungsaktionen.

Verteilung für Bediener-Tasks

Jedes System kann nur die lokalen Vorlagen sehen, d.h. die, die in den lokalen Bibliotheken konfiguriert sind.

Sie können für eine Task Zielobjekte verknüpfen, die zu einem beliebigen System einer verteilten Konfiguration gehören.