Wettervorhersage –Objektmodelle
Die folgenden Objektmodelle sind in der Gebäudeautomationsbibliothek enthalten, die zusammen mit der allgemeinen Bibliothek der Erweiterung Wettervorhersage installiert wird.
GMS_WF_Configuration_150 | |
| |
Eigenschaft | Beschreibung |
APIKey | Code, der eine bestimmte Anzahl von Abfragen pro Tag oder pro Monat bei dem Wettervorhersagedienst ermöglicht. Beachten Sie, dass das Sternchen neben der Eigenschaft darauf hinweist, dass der API-Schlüssel bereits festgelegt wurde. Mit dem Befehl Change speichern Sie den eingegebenen API-Schlüssel. |
ConfigurationFIle | Nachdem die Adapterparameter konfiguriert sind, können Sie den Adapter und Desigo CC neu starten, ohne dass die Adapterkonfiguration verloren geht. Diese ist in einer Datei mit der Erweiterung .conf gespeichert. Die Datei ist verschlüsselt und kann nicht gelesen oder bearbeitet werden. Einmal konfiguriert werden der API-Schlüssel und der sichere Schlüssel in dieser Datei automatisch abgerufen, wenn der Adapter gestoppt und neu gestartet wird. Beachten Sie, dass die Konfigurationsdatei gelöscht werden kann, nachdem der Adapter gestoppt wurde. Wenn der Adapter neu gestartet wird, wird die Konfigurationsdatei neu erstellt, sobald Sie den Code für den API-Schlüssel und den sicheren Schlüssel konfigurieren. |
ServiceStatus | Diagnoseinformationen zum Status des Dienstes zwischen dem Adapter und dem Wettervorhersagedienst; folgende Statusangaben sind möglich:
|
SecureKey | Der mit dem API-Schlüssel verbundene Code, um die Kommunikation zwischen dem Adapter und dem Wettervorhersagedienst zu schützen (verschlüsseln). Die Kommunikation selbst ist mit dem HTTPS-Protokoll verschlüsselt, während der sichere Schlüssel die Abfragen beim Wettervorhersagedienst schützt. Die Signatur wird am Ende jeder Abfrage an den Wettervorhersagedienst übertragen. Beachten Sie, dass die Sternchen neben der Eigenschaft darauf hinweisen, dass der sichere Schlüssel bereits festgelegt wurde. Mit dem Befehl Change speichern Sie den eingegebenen sicheren Schlüssel. |
SecureStatus | Folgende Statusangaben sind möglich:
|
GMS_WF_Day_150 | |
| |
Eigenschaft | Beschreibung |
AvgTemperature | Durchschnittliche Temperatur. Dieser Wert wird in Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F) angegeben. |
Datum | Datum des ausgewählten Tages. |
Weekday | Der Tag der Woche. |
MaxTemperature | Erwartete Höchsttemperatur zu der durch die Eigenschaft Max. Temperatur Uhrzeit angegebenen Zeit. |
MaxTemperatureTime | Zeit für die erwartete Höchsttemperatur. |
MinTemperature | Erwartete Tiefsttemperatur zu der durch die Eigenschaft Min. Temperatur Uhrzeit angegebenen Zeit. |
MinTemperatureTime | Zeit für die erwartete Tiefsttemperatur. |
WindSpeed | Geschwindigkeit, mit der sich die Luft horizontal bewegt. Dieser Wert wird in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben. |
WindDirection | Richtung, aus der der Wind kommt. Dieser Wert wird in Grad (°) angegeben. |
Precipitation | Auf die Erdoberfläche auftreffender Niederschlag in Form von Regen, Schnee, Eis oder Hagel. Die Niederschlagsmenge wird in Millimetern (mm) angegeben (Wasser im flüssigen Zustand). |
PrecipitationProbability | Wahrscheinlichkeit, mit der eine Niederschlagsmenge von mehr als 0,2 mm innerhalb des Zeitfensters von einer, drei oder 24 Stunden fällt. Dieser Wert wird in Prozent (%) angegeben. |
RelativeHumidity | Wie gesättigt die Luft mit Feuchtigkeit ist. Dieser Wert wird in Prozent (%) angegeben. |
UVIndex | Der UV-Index (ultraviolettes Licht) ist eine internationale Standardgrösse für die Stärke der ultravioletten Strahlung der Sonne. Er soll den Menschen helfen, sich angemessen vor dem UV-Licht zu schützen. Der UV-Index bezieht sich immer auf den höchstmöglichen Wert zur Mittagszeit. Dieser Wert wird als eine Zahl zwischen 1 und 16 angegeben. Hinweis: Wenn diese Eigenschaft nicht zutreffend oder ihr Wert nicht verfügbar ist, wird im Register ErweiterteBedienung der Wert |
Sunrise | Uhrzeit, zu der am Morgen die Sonne aufgeht. |
Sunset | Uhrzeit, zu der am Abend die Sonne untergeht. |
Predictability | Erwartete Verlässlichkeit der Meteoblue-Vorhersage. Diese Wert wird als Prozentsatz zwischen 0 % (geringe Verlässlichkeit) bis 100 % (höchste Verlässlichkeit) angegeben. |
Pictocode | Codes für die Piktogramme, die die Wetterbedingungen des Tages grafisch darstellen. Es werden 17 Piktogramme für das Wetter am Tag verwendet. Ausführliche Informationen zu den Piktocodes finden Sie unter Wettervorhersage – Grafikvorlagen. |
ServiceLogo | Das Logo ist in der Grafikvorlage TEM_WF_Day_None_001_150 verfügbar. |
GMS_WF_HistoryData_150 | |
| |
Eigenschaft | Beschreibung |
Precipitation | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
PrecipitationProbability | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
Temperature | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
WindSpeed | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
WindDirection | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
TotalCloudCover | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
RelativeHumidity | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
DewPointTemperature | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
GustWind | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
WindDirection80m | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
WindSpeed80m | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
AirPressure | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
GHI | Wird auch engl. Global Horizontal Irradiance (GHI) genannt. Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
DIF | Wird auch engl. Global Horizontal Irradiance (GHI) genannt. Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
DNI | Wird auch engl. Direct Normal Irradiance (Direktnormalstrahlung) genannt. Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
GNI | Wird auch engl. Global Normalized Irradiance (GNI) genannt. Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
SnowCover | Wenn der entsprechende Log-Status "Aktiviert" lautet, wird stündlich der Vorhersagewert für die jeweilige Stunde angezeigt. |
Precipitation_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
PrecipitationProbability_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
Temperature_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
WindSpeed_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
WindDirection_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
RelativeHumidity_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
TotalCloudCover_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
DewPointTemperature_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
GustWind_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
WindDirection80m_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
WindSpeed80m_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
AirPressure_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
GHI_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
DIF_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
DNI_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
GNI_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
SnowCover_LogStatus | Folgende Statusangaben (und Befehle) sind verfügbar:
|
GMS_WF_Hour_150 | |
| |
Eigenschaft | Beschreibung |
Precipitation | Auf die Erdoberfläche auftreffender Niederschlag in Form von Regen, Schnee, Eis oder Hagel. Die Niederschlagsmenge wird in Millimetern (mm) angegeben (Wasser im flüssigen Zustand). |
PrecipitationProbability | Wahrscheinlichkeit, mit der eine Niederschlagsmenge von mehr als 0,2 mm innerhalb des Zeitfensters von einer, drei oder 24 Stunden fällt. Dieser Wert wird in Prozent (%) angegeben. |
SnowFraction | Niederschlag in Form von Schnee. Dieser Wert wird in Prozent (%) angegeben. |
Temperature | Aktuelle Temperatur. Dieser Wert wird in Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F) angegeben. |
FeltTemperature | Temperatur, die von den Menschen wahrgenommen wird. Dieser Wert wird in Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F) angegeben. |
WindSpeed | Geschwindigkeit, mit der sich die Luft horizontal bewegt. Dieser Wert wird in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben. |
WindDirection | Richtung, aus der der Wind kommt. Dieser Wert wird in Grad (°) angegeben. |
RelativeHumidity | Wie gesättigt due Luft mit Feuchtigkeit ist. Dieser Wert wird in Prozent (%) angegeben. |
TotalCloudCover | Wolkendecke. Dieser Wert wird in Prozent (%) angegeben. |
Sichtbarkeit | Entfernung (in Metern (m)), in der ein Objekt klar zu sehen ist. |
SkinSurfaceTemperature | Temperatur auf der Hautoberfläche. Dieser Wert wird in Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F) angegeben. |
TotalEvapotranspiration | Summe der Evaporation (Boden, Seen, Meere) und der Transpiration (Pflanzen). Dieser Wert wird in Millimetern (mm) angegeben. |
DewPointTemperature | Punkt, ab dem sich Tau auf Oberflächen bildet. Die Temperatur des kondensierten Wassers wird in Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F) angegeben. |
ReferenceEvapotranspiration | Evapotranspiration der Referenzpflanze. Dieser Wert wird in Millimetern (mm) angegeben. |
GustWind | Gibt an, wie böig der Wind ist. Hierunter versteht man die kurzzeitig zu erwartende Höchstgeschwindigkeit. Dies kann deutlich über der Windgeschwindigkeit liegen, da diese den Durchschnittswert pro Stunde angibt. Dieser Wert wird in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben. |
WindDirection80m | Richtung, aus der der Wind in einer Höhe von 80 Metern über Grund kommt. Dieser Wert wird in Grad (°) angegeben. |
WindSpeed80m | Geschwindigkeit, mit der sich die Luft horizontal in einer Höhe von 80 Metern über Grund bewegt. Dieser Wert wird in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben. |
AirDensity | Die Luftdichte nimmt mit zunehmender Höhe sowie steigender Temperatur und Luftfeuchtigkeit schnell ab. Sie wird in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m3) angegeben. |
AirPressure | Der Druck der Luft. Dieser Wert wird in Hektopascal (hPa) angegeben. |
LiftedIndex | Mass für die atmosphärische Instabilität. Dieser Wert wird in Joule pro Kilogramm (J/kg) angegeben. |
Helicity | Die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine spiralförmige Strömung entwickelt. Anhand dieser Angabe können Gewittertypen identifiziert werden. Dieser Wert wird in Quadratmetern pro Quadratsekunde (m2/s2) angegeben. |
GHI | Wird auch engl. Global Horizontal Irradiance (GHI) genannt. Die Menge an kurzwelliger Strahlungsenergie, die horizontal auf die Erdoberfläche auftrifft. Die Einheit der Strahlung ist Watt pro Quadratmeter (W/m2). |
DIF | Wird auch engl. Global Horizontal Irradiance (GHI) genannt. Die diffuse Strahlung, die horizontal auf die Erdoberfläche auftrifft. Die Einheit der Strahlung ist Watt pro Quadratmeter (W/m2). |
DNI | Wird auch engl. Direct Normal Irradiance (Direktnormalstrahlung) genannt. Direkte Strahlung, die auf senkrecht zu den Sonnenstrahlen stehende Oberflächen auftrifft. Die Einheit der Strahlung ist Watt pro Quadratmeter (W/m2). |
GNI | Wird auch engl. Global Normal Irradiance (GNI) genannt. Globale Strahlung, die auf senkrecht zu den Sonnenstrahlen stehende Oberflächen auftrifft. |
PVPower | Die Photovoltaikleistung ist die von einer bestimmten PV-Anlage erzeugte elektrische Energie. Dieser Wert wird in Kilowatt (kW) oder Kilowatt pro Stunde (kW/h) angegeben. |
GTI | Wird auch engl. Global Tilted Irradiation genannt. Die globale Strahlung, die auf eine definierte geneigte Oberfläche (meist ein Photovoltaikmodul (PV)) auftrifft. |
PerformanceRatio | Effizienz eines Kraftwerks. Diese variiert erheblich je nach Witterungsbedingungen und ist abhängig von der Oberflächenreflexion, Modultemperatur, spektralen Empfindlichkeit und Schneedecke. Dieser Wert wird in Prozent (%) angegeben. |
ModuleTemperature | Temperatur der Solarzelle. Dieser Wert wird in Grad Celsius (°C) angegeben. |
IAM | Wird auch engl. Incidence Angle Modifier. Strahlungsanteil, der für die Stromerzeugung verfügbar ist (die Glasoberfläche einer PV-Anlage reflektiert die auftreffende Strahlung abhängig vom Neigungswinkel). Dieser Wert wird in Prozent (%) angegeben. |
SnowCover | Schneehöhe auf einer horizontalen Oberfläche. Basierend auf der Schneehöhe wird die PV-Leistungsabgabe angepasst. Dieser Wert wird in Millimetern (mm) angegeben. |
SignificantWaveHeight | Durchschnittliche Höhe der höchsten 33 % der Wellen über den Aufzeichnungszeitraum. Sie entspricht der Wellenhöhe, die ein erfahrender Beobachter beim Betrachten des Meeres mit Wellen unterschiedlicher Höhe wahrnehmen würde. Die signifikante Wellenhöhe ist ein Durchschnittswert, d.h. einzelne Wellen können deutlich höher sein. Die signifikante Wellenhöhe wird in Metern (m) angegeben. |
WindWaveDirection | Windwellen werden vom lokalen Wind verursacht. Die Windwellenrichtung gibt an, aus welcher Richtung die Windwellen kommen. Es gelten die gleichen Richtlinien wie für die Windrichtung (°). Windwellen entstehen nur, wenn der lokale Wind ausreichend stark ist. |
SeaSurfaceTemperature | Die mittlere Temperatur des Meeres auf den ersten Oberflächenmetern. Dieser Wert wird in Grad Celsius (°C) angegeben. |
MeanWindWavePeriod | Wird auch als mittlere Periode der Windwellen bezeichnet. Die durchschnittliche Windwellenperiode (in Sekunden) ist die Zeit zwischen Wellen, die durch den lokalen Wind hervorgerufen werden. Windwellen entstehen nur, wenn der lokale Wind ausreichend stark ist. |
SignificantHeightofSwellWaves | Die signifikante Höhe von Seegangswellen ist die durchschnittliche Höhe von den höchsten 33 % der Seegangswellen über den Aufzeichnungszeitraum. Die Spitzenwindrichtung wird in Grad (°) angegeben. |
MeanPeriodofSwellWaves | Die mittlere Periode des Seegangs in Sekunden. Die mittlere Periode ist eine wichtige Kennzahl für Surfer, da sie die Qualität der bevorstehenden Surfsaison kennzeichnet. |

Das Register Bedienung ist eventuell leer, wenn eine Tageszeit ausgewählt wurde und diese vor der letzten Änderung der Wettervorhersagen liegt. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine Uhrzeit vor dem Erstellungsdatum eines Standorts angegeben wurde. Im Register Erweiterte Bedienung wird für die gleiche Stunde -9999 angezeigt.)
GMS_WF_Location_150 | |
| |
Eigenschaft | Beschreibung |
LocationName | Name des Orts, für den Wettervorhersagen abgerufen werden. |
Temperature | Temperatur an dem Ort. |
WindSpeed | Geschwindigkeit, mit der sich die Luft horizontal bewegt. Dieser Wert wird in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben. |
Breitengrad | Breitengrad des Orts, für den Wettervorhersagedaten abgerufen werden. |
Längengrad | Längengrad des Orts, für den Wettervorhersagedaten abgerufen werden. |
Höhe | Höhe des Orts, für den Wettervorhersagedaten abgerufen werden. |
Country | Land, in dem sich der Ort befindet. |
RegionDistrict | Bundesland, Region oder Kreis, in dem sich der Ort befindet. |
ForecastDays | Für wie viele Tage das Wetter vorhergesagt wird. Mögliche Werte:
Standard ist |
LastUpdate | Wann die Vorhersage für den Ort zuletzt aktualisiert wurde. The Update command allows updating the value. |
UpdateRate | Wie oft die Wettervorhersage für einen Ort aktualisiert wird. Mögliche Werte:
Standard ist Mit dem Befehl Change speichern Sie die Änderungen. |
DateFormat | Datumsformat, das der Adapter zum Anzeigen des Datums verwendet. Mögliche Werte:
Die Standardeinstellung ist Mit dem Befehl Change speichern Sie die Änderungen. |
TimeFormat | Uhrzeitformat, das der Adapter zum Anzeigen der Uhrzeit verwendet. Mögliche Werte:
Die Standardeinstellung ist Mit dem Befehl Change speichern Sie die Änderungen. |
UnitsFormat | Einheitenformat, das der Adapter zum Anzeigen der Masseinheiten verwendet. Mögliche Werte:
Die Standardeinstellung ist Mit dem Befehl Change speichern Sie die Änderungen. |
HistoryData | Folgende Statusangaben sind möglich:
Mit dem Befehl Activate aktivieren Sie historische Daten. |
Pictocode | Codes für die Piktogramme, die die Wetterbedingungen des Ortes grafisch darstellen. Es werden 17 Piktogramme für das Wetter am Tag verwendet. Ausführliche Informationen zu den Piktocodes finden Sie unter Wettervorhersage – Grafikvorlagen. |
IsDaylight | Ob Sommerzeit herrscht. |
ServiceLogo | Das Logo ist in der Grafikvorlage TEM_WF_Location_001_150 verfügbar. |
TimeZone | Zeitzone, in der sich der Ort befindet. |
GMS_WF_New_Location_150 | |
| |
Eigenschaft | Beschreibung |
LocationPoint | Diese Eigenschaft ist immer leer. Mit dem Befehle Create erstellen Sie einen neuen Standort. Mit dem Befehl Refresh aktualisieren Sie die Standortdaten. |
Name | Name des Orts, für den Wettervorhersagedaten abgerufen werden. Mit dem Befehl Write speichern Sie den eingegebenen Namen. Mit dem Befehl Get rufen Sie die Daten für den eingegebenen Standort ab. |
Breitengrad | Breitengrad des Orts, für den Wettervorhersagedaten abgerufen werden. Mit dem Befehl Write speichern Sie den manuell eingegebenen Breitengrad. |
Längengrad | Längengrad des Orts, für den Wettervorhersagedaten abgerufen werden. Mit dem Befehl Write speichern Sie den manuell eingegebenen Längengrad. |
Höhe | Höhe des Orts, für den Wettervorhersagedaten abgerufen werden. Mit dem Befehl Write speichern Sie den manuell eingegebenen Längengrad. |
Country | Land, in dem sich der Ort befindet. |
RegionDistrict | Bundesland, Region oder Kreis, in dem sich der Ort befindet. |
TimeZone | Zeitzone, in der sich der Ort befindet. |
ForecastDays | Für wie viele Tage das Wetter vorhergesagt wird ( Mit dem Befehl Change speichern Sie die Änderungen. |
Aktualisierungsintervall | Wie oft die Wettervorhersage für einen Ort aktualisiert wird. Mögliche Werte:
Standard ist Mit dem Befehl Change speichern Sie die Änderungen. |
DateFormat | Datumsformat, das der Adapter zum Anzeigen des Datums verwendet. Mögliche Werte:
Die Standardeinstellung ist Mit dem Befehl Change speichern Sie die Änderungen. |
TimeFormat | Uhrzeitformat, das der Adapter zum Anzeigen der Uhrzeit verwendet. Mögliche Werte:
Die Standardeinstellung ist Mit dem Befehl Change speichern Sie die Änderungen. |
UnitsFormat | Einheitenformat, das der Adapter zum Anzeigen der Masseinheiten verwendet. Mögliche Werte:
Die Standardeinstellung ist Mit dem Befehl Change speichern Sie die Änderungen. |