Log-Dateien des Feuerwehrkarten-Generators
Nachdem Sie einen Satz von Feuerwehrkarten erstellt haben, können Sie zwei Bericht-Logdateien analysieren.
Zusammenfassende Log-Datei
[Laufwerk]:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Temp\FireBrigade Maps_mm-dd-yyyy_nn.txt
Diese Log-Datei enthält eine Zusammenfassung der Fehler und Warnungen. Zum Beispiel: Fire Brigade Maps Log
Start Time : 12/14/2022 17:02:04
Fire Brigade Maps generation has been completed in 0 h 0 m and 27 s
Processed project maps : 1
Maps processed successfully : 1
Maps processed with warnings : 0
Maps processed with errors : 0
Processed map items : 12
Map items processed successfully : 12
Map items processed with warnings : 0
Map items processed with errors : 0
Process warnings : 0
Process errors : 0
Created PDFs : 6
PDFs output path : C:\Users\username\Desktop\FBM Result\12-14-2022 5-02-04 PM
_____________________________________________________________________
Imported with success:
graphics\1st Floor
_____________________________________________________________________
Imported with warnings:
_____________________________________________________________________
Imported with errors:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Detaillierte Log-Datei
<Laufwerk>:Users\<Benutzername>\AppData\Local\Temp\FireBrigadeMaps Results yyyymmdd hhmmss.txt
Dieses CSV-Log führt alle verarbeiteten Grafiken und die zugehörigen Ausgabekarten auf. Zum Beispiel (beachten Sie eine Warnung bezüglich einer ungültigen Variablen, die in der Vorlage korrigiert werden muss):
Map;Source Symbol DpId;Source Symbol Name;Source Symbol Description;Filtered By User Selection;Comment Type;Comment;PDF Filename
1st Floor;System1:GmsDevice_1_40_92276443;Zone_7;Automatic Z_ 7 La Grave;GMS_FS20EN_EOT_FI_Zone;N;Success;C:\Users\ username \Desktop\FBM Result\12-14-2022 5-02-04 PM\1st Floor Automatic Z_ 7 La Grave.pdf;
1st Floor;System1:GmsDevice_1_40_92276444;Zone_8;Automatic Z_ 8 La Grave;GMS_FS20EN_EOT_FI_Zone;N;Success;C:\Users\ username \Desktop\FBM Result\12-14-2022 5-02-04 PM\1st Floor Automatic Z_ 8 La Grave.pdf;
1st Floor;System1:GmsDevice_1_40_92276505;Zone_36;Automatic Z_ 36 La Grave;GMS_FS20EN_EOT_FI_ManualZone;N;Success;C:\Users\ username \Desktop\FBM Result\12-14-2022 5-02-04 PM\1st Floor Automatic Z_ 36 La Grave.pdf;
1st Floor;System1:GmsDevice_1_40_92276447;Zone_11;Automatic Z_ 11 La Grave;GMS_FS20EN_EOT_FI_Zone;N;Success;C:\Users\ username \Desktop\FBM Result\12-14-2022 5-02-04 PM\1st Floor Automatic Z_ 11 La Grave.pdf;
1st Floor;System1:GmsDevice_1_40_92276445;Zone_9;Automatic Z_ 9 La Grave;GMS_FS20EN_EOT_FI_Zone;N;Success;C:\Users\ username \Desktop\FBM Result\12-14-2022 5-02-04 PM\1st Floor Automatic Z_ 9 La Grave.pdf;
1st Floor;System1:GmsDevice_1_40_92276446;Zone_10;Automatic Z_ 10 La Grave;GMS_FS20EN_EOT_FI_Zone;N;Success;C:\Users\ username \Desktop\FBM Result\12-14-2022 5-02-04 PM\1st Floor Automatic Z_ 10 La Grave.pdf;
1st Floor;System1:GmsDevice_1_40_88083709;Zone_7/01;Fire Sensor 1-Z_7 La Grave;GMS_FS20EN_EOT_FI_FireDetector;Y;Success;;
1st Floor;System1:GmsDevice_1_40_88083711;Zone_8/01;Fire Sensor 1-Z_8 La Grave;GMS_FS20EN_EOT_FI_FireDetector;Y;Success;;
1st Floor;System1:GmsDevice_1_40_88083750;Zone_36/01;Fire Sensor 1-Z_36 La Grave;GMS_FS20EN_EOT_FI_ManualCallPoint;Y;Success;;
1st Floor;System1:GmsDevice_1_40_88083713;Zone_9/01;Fire Sensor 1-Z_9 La Grave;GMS_FS20EN_EOT_FI_FireDetector;Y;Success;;
1st Floor;System1:GmsDevice_1_40_88083715;Zone_10/02;Fire Sensor 1-Z_10 La Grave;GMS_FS20EN_EOT_FI_FireDetector;Y;Success;;
1st Floor;System1:GmsDevice_1_40_88083717;Zone_11/01;Fire Sensor 1-Z_49 La Grave;GMS_FS20EN_EOT_FI_FireDetector;Y;Success;;
Zusammenfassende Log-Datei (Import externer PDFs)
[Laufwerk]:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\Temp\FireBrigade Maps_mm-dd-yyyy_nn.txt
Diese Log-Datei enthält eine Zusammenfassung der Fehler und Warnungen. Zum Beispiel: Fire Brigade Maps Log
Start Time : 12/14/2022 17:06:41
PDFs import has been completed in 0 h 0 m and 2 s
Processed items : 5
PDFs processed successfully : 8
PDFs processed with warnings : 0
PDFs processed with errors : 0
PDFs processed successfully : 1
PDFs processed with warnings : 0
PDFs processed with errors : 0
PDFs input path : C:\UserData\username\OneDrive - AG\Desktop\FBM\Temp;Section 2;;;;;Import;Success;
_____________________________________________________________________
Imported with success:
Section 2
Group_01 -02/2
Group_01 -03/2
Group_3.pdf
Group_4.pdf
_____________________________________________________________________
Imported with warnings:
_____________________________________________________________________
Imported with errors:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Detaillierte Log-Datei (Import externer PDFs)
<Laufwerk>:Users\<Benutzername>\AppData\Local\Temp\FireBrigadeMaps Results yyyymmdd hhmmss.txt
Dieses CSV-Log führt alle verarbeiteten Dokumente und die damit verknüpften Brandmeldeobjekte auf. Zum Beispiel:
PDF (Folder) Path;PDF File (Folder) Name;Fire Object Descr;Fire Object Name;Fire Object Model;Matching string;Action;Result;Details
C:\UserData\username\OneDrive - AG\Desktop\FBM\Temp;Section 2;;;;;Import;Success;
C:\UserData\username\OneDrive - AG\Desktop\FBM\Temp\Section 2;Gruppe_01-02.pdf;Smoke Sensor 2-Z_1 La Grave;Zone_1/02;GMS_FS20EN_EOT_FI_FireDetector;_1/02;Import;Success;Document was linked to the fire object and its parent
C:\UserData\username\OneDrive - AG\Desktop\FBM\Temp\Section 2;Gruppe_01-02.pdf;Smoke Sensor 2-Z_1 La Grave;Zone_1/02;GMS_FS20EN_EOT_FI_Zone;_1/02;Import;Success;Document was linked to the fire object and its parent
C:\UserData\username\OneDrive - AG\Desktop\FBM\Temp\Section 2;Gruppe_01-03.pdf;Smoke Sensor 2-Z_1 La Grave;Zone_1/03;GMS_FS20EN_EOT_FI_FireDetector;_1/03;Import;Success;Document was linked to the fire object and its parent
C:\UserData\username\OneDrive - AG\Desktop\FBM\Temp\Section 2;Gruppe_01-03.pdf;Smoke Sensor 2-Z_1 La Grave;Zone_1/03;GMS_FS20EN_EOT_FI_Zone;_1/02;Import;Success;Document was linked to the fire object and its parent
C:\UserData\username\OneDrive - AG\Desktop\FBM\Temp\Section 2;Gruppe_3-03.pdf;Smoke Sensor 2-Z_1 La Grave;Zone_3/03;GMS_FS20EN_EOT_FI_Zone;_1/03;Import;Success;Document was linked to the fire object and its parent
C:\UserData\username\OneDrive - AG\Desktop\FBM\Temp\Section 2;Gruppe_3-03.pdf;Smoke Sensor 2-Z_1 La Grave;Zone_3/03;GMS_FS20EN_EOT_FI_FireDetector;_1/03;Import;Success;Document was linked to the fire object and its parent
C:\UserData\username\OneDrive - AG\Desktop\FBM\Temp\Section 2;Gruppe_4-03.pdf;Smoke Sensor 2-Z_1 La Grave;Zone_4/03;GMS_FS20EN_EOT_FI_Zone;_1/03;Import;Success;Document was linked to the fire object and its parent
C:\UserData\username\OneDrive - AG\Desktop\FBM\Temp\Section 2;Gruppe_4-03.pdf;Smoke Sensor 2-Z_1 La Grave;Zone_4/03;GMS_FS20EN_EOT_FI_FireDetector;_1/03;Import;Success;Document was linked to the fire object and its parent