Konfigurationsdatei (CSV-Format) für TOA-IP-Intercom-System

Um das TOA-IP-Intercom-System in Desigo CC zu integrieren, müssen Sie zunächst eine textbasierte Konfigurationsdatei im CSV-Format (kommagetrennte Werte) erstellen, die die Struktur der Server/Gruppen/Items definiert.

Bearbeiten Sie hierzu die bereitgestellte Konfigurationsdatei (siehe unten) in Microsoft Excel oder einem Texteditor.
Hinweis: Verwenden Sie ein Komma (,) als Trennzeichen.

Diese Datei können Sie dann verwenden, um die Konfiguration zu importieren.

Weitere Informationen zur OPC-Konfigurationsdatei (CSV) finden Sie unter CSV-Datei für OPC-Drittgeräte.

Kontaktieren Sie den technischen Support, um vorkonfigurierte CSV-Beispieldateien zum Bearbeiten zu erhalten.

Die Vorkonfiguration von CSV-Dateien mit bereits für jedes Objekt definierten OPC-Tags reduziert die Gefahr, ungültige OPC-Item-Namen einzugeben, die Kommunikationsfehler beim Lesen der OPC-Tags zur Folge haben können.

Diese vorkonfigurierten Beispieldateien können verwendet werden, um benutzerdefinierte Konfigurationsdateien zu erstellen, indem Subsysteme, Stationen, Verknüpfungen, E/As oder Zonen entsprechend der spezifischen Konfiguration hinzugefügt oder entfernt werden.

Da die Gerätepunkte zudem als flache Liste in die Managementsicht importiert werden, bieten die vorkonfigurierten Beispieldateien auch eine vorkonfigurierte hierarchische Beispielstruktur für die technische Sicht für zwei Subsysteme.

Die vorkonfigurierten Beispieldateien können – ähnlich wie bei der technischen Sicht – auch so geändert werden, dass beim Import automatisch eine benutzerdefinierte Sicht erstellt wird. Dieser Teil ist in den vorkonfigurierten CSV-Dateien nicht enthalten, da die Benutzersichten in hohem Masse von den Anforderungen des Kunden abhängen. Diese können jedoch leicht hinzugefügt werden.

Abschnitte der CSV-Datei des TOA-IP-Intercom-Systems

Abschnitt

Beschreibung

[SERVERS]

Enthält OPC-Serverdaten des TOA-IP-Intercom-Systems. Es ist ein Server pro CSV-Datei zulässig.

[GROUPS]

Gruppiert die OPC-Tags des TOA-IP-Intercom-Systems in Komponenten.

[ITEMS]

Enthält Tag-Daten (OPC-Punkt des TOA-IP-Intercom-Systems, der vom OPC-Server gelesen wird).

Serverdaten des TOA-IP-Intercom-Systems

Der Abschnitt [SERVERS] ist wie folgt zusammengesetzt:

Daten

Beschreibung

[Name]

OPC Server-Name im System Browser.

[Description]

OPC Server-Beschreibung im System Browser.

[ProgId]

Programm-ID des OPC-Servers.

[Alias]

Nicht verwendet.

[FunctionName]

Nicht verwendet.

[Discipline ID]

Nicht verwendet.

[Subdiscipline ID]

Nicht verwendet.

[Type ID]

Nicht verwendet.

[Subtype ID]

Nicht verwendet.

Abschnitt Servers (Felder reduziert, wenn nicht verwendet)
Abschnitt Servers (Felder reduziert, wenn nicht verwendet)

Gruppendaten des TOA-IP-Intercom-Systems

Der Abschnitt [GROUPS] ist wie folgt zusammengesetzt:

Daten

Beschreibung

[ParentServerName]

Name des OPS-Servers, mit dem der Datenpunkt verbunden ist.

[Name]

OPC Gruppennamen im System Browser.

[Description]

OPC Gruppenbeschreibung im System Browser.

Abschnitt Groups (Felder reduziert, wenn nicht verwendet)
Abschnitt Groups (Felder reduziert, wenn nicht verwendet)

Item-Daten des TOA-IP-Intercom-Systems

Der Abschnitt [ITEMS] ist wie folgt zusammengesetzt:

Daten

Beschreibung

[Parent Group Name]

Name der Gruppe, zu der der Punkt gehört.

[Name]

OPC Gruppenitem im System Browser.

[Description]

OPC Gruppenitem im System Browser.

[Item Address]

Name des Tags, der vom OPC-Server dargestellt wird.
Dieser Wert muss eindeutig sein und darf nicht länger als 100 Zeichen sein.

[Data Type]

Transformationstyp. Datenformat, das für den OPC-Server erforderlich ist.
Ausführliche Informationen über die zulässigen Werte finden Sie in den Importregeln für eine OPC-Bibliothek unter Datentypen von OPC-Items.

[Direction (Access Level)]

Der Wert definiert, ob das OPC-Item ein Eingang, Ausgang oder Eingang/Ausgang ist.

[Object Model]

Name des Objektmodells, das für dieses OPC-Tag verwendet wird.
Die Erweiterung TOA-IP-Intercom-System stellt folgende Objektmodelle zur Verfügung:

  • OPC Server: GMS_OPC_TOA_OPCServer_150
  • Subsystem: GMS_OPC_TOA_Subsystem_150
  • Bedienplatz: GMS_OPC_TOA_Station_150
  • Link: GMS_OPC_TOA_Link_150
  • I\O: GMS_OPC_TOA_IO_150
  • Zone: GMS_OPC_TOA_Zone_150

[Object Model Property]

Name des DPE, das diesem OPC-Tag zugeordnet ist.

[Alias]

Nicht verwendet.

[Function Name]

Nicht verwendet.

[Discipline ID]

Nicht verwendet.

[Subdiscipline ID]

Nicht verwendet.

[Type ID]

Nicht verwendet.

[Subtype ID]

Nicht verwendet.

[Min]

Nicht verwendet.

[Max]

Nicht verwendet.

[MinRaw]

Nicht verwendet.

[MaxRaw]

Nicht verwendet.

[MinEng]

Nicht verwendet.

[MaxEng]

Nicht verwendet.

[Resolution]

Nicht verwendet.

[Eng Unit]

Nicht verwendet.

[StateText]

Nicht verwendet.

[AlarmClass]

Nicht verwendet.

[AlarmType]

Nicht verwendet.

[AlarmValue]

Nicht verwendet.

[EventText]

Nicht verwendet.

[NormalText]

Nicht verwendet.

[UpperHysteresis]

Nicht verwendet.

[LowerHysteresis]

Nicht verwendet.

[LogicalHierarchy]

Zur Erstellung einer Hierarchie in der Technischen Sicht.

[UserHierarchy]

Zur Erstellung einer Hierarchie in der benutzerdefinierten Sicht.

Abschnitt Tags (Felder reduziert, wenn nicht verwendet)
Abschnitt Tags (Felder reduziert, wenn nicht verwendet)

 

info

Die spezifischen OPC-Tags werden vom OPC-Server definiert. Weitere Informationen zu den von der S4S OPC-Server-Schnittstelle bereitgestellten OPC-Tags finden Sie im OPC Server TOA - Installations- und Konfigurationshandbuch, das bei S4S erhältlich ist.