Konfiguration der Riello USV-Eigenschaften
Die folgende Tabelle enthält die Riello USV-Eigenschaften und die entsprechenden Objekt-IDs und -Typen, um ein Riello USV-Gerät manuell richtig zu konfigurieren.
Eigenschaft | Objekt-ID | Type |
Device Name | 1.3.6.1.4.1.5491.5.1.1.8.0 | String |
Ort | 1.3.6.1.2.1.1.6.0 | String |
Anzahl der Alarme | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.6.1.0 | Uint |
Batteriezustand | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.2.1.0 | Int |
Ladezustand | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.2.12.0 | Int |
Ausgangsquelle | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.4.1.0 | Int |
Ausgangslast | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.4.4.1.5.1 | Int |
Ausgangsspannung | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.4.4.1.2.1 | Int |
Eingangsspannung | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.3.3.1.3.1 | Int |
Bypass-Spannung | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.5.3.1.2.1 | Int |
Restladung | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.2.4.0 | Int |
Batteriezeit | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.2.2.0 | Int |
Restbatteriezeit | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.2.3.0 | Int |
Ausgangsleistung | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.4.4.1.4.1 | Int |
Ausgangsstrom | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.4.4.1.3.1 | Int |
Eingangsleistung | 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.1 | Int |
Eingangsstrom | 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.1 | Int |
Bypass-Leistung | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.5.3.1.4.1 | Int |
Bypass-Strom | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.5.3.1.3.1 | Int |
Temperature | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.10.1.0 | Int |
Testresultat | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.7.4.0 | Int |
Batteriekapazität | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.1.12.0 | Int |
Nennleistung | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.1.10.0 | Int |
Hersteller | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.1.1.0 | String |
Type | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.1.8.0 | Int |
Modell | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.1.2.0 | String |
SW-Version | 1.3.6.1.4.1.5491.10.1.1.3.0 | String |
Bediente Geräte | 1.3.6.1.2.1.1.4.0 | String |
Hinweise | 1.3.6.1.2.1.1.5.0 | String |

Verwandte Themen
In SNMP, siehe: