Unterstützte KNX-Typen und -Subtypen

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

1

1

DPT_Switch

2

DPT_Bool

3

DPT_Enable

4

DPT_Ramp

5

DPT_Alarm

6

DPT_BinaryValue

7

DPT_Step

8

DPT_UpDown

9

DPT_OpenClose

10

DPT_Start

11

DPT_State

12

DPT_Invert

13

DPT_DimSendStyle

14

DPT_InputSource

15

DPT_Reset

16

DPT_Ack

17

DPT_Trigger

18

DPT_Occupancy

19

DPT_WindowDoor

21

DPT_LogicalFunction

22

DPT_SceneAB

23

DPT_ShutterBlindsMode

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

2

1

DPT_Switch_Control

2

DPT_Bool_Control

3

DPT_Enable_Control

4

DPT_Ramp_Control

5

DPT_Alarm_Control

6

DPT_BinaryValue_Control

7

DPT_Step_Control

8

DPT_Direction1_Control

9

DPT_Direction2_Control

10

DPT_Start_Control

11

DPT_State_Control

12

DPT_Invert_Control

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

3

7

DPT_Control_Dimming

8

DPT_Control_Blinds

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

5

1

DPT_Scaling

3

DPT_Angle

4

DPT_Percent_U8

5

DPT_DecimalFactor

6

DPT_Tariff

10

DPT_Value_1_Ucount

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

6

1

DPT_Percent_V8

10

DPT_Value_1_Count

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

7

1

DPT_Value_2_Ucount

2

DPT_TimePeriodMSec

3

DPT_TimePeriod10MSec

4

DPT_TimePeriod100MSec

5

DPT_TimePeriodSec

6

DPT_TimePeriodMin

7

DPT_TimePeriodHrs

10

DPT_PropDataType

11

DPT_Length_mm

12

DPT_UEICurrentmA

13

DPT_Brightness

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

8

1

DPT_Value_2_Count

2

DPT_DeltaTimeMsec

3

DPT_DeltaTime10Msec

4

DPT_DeltaTime100Msec

5

DPT_DeltaTimeSec

6

DPT_DeltaTimeMin

7

DPT_DeltaTimeHrs

10

DPT_Percent_V16

11

DPT_Rotation_Angle

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

9

1

DPT_Value_Temp

2

DPT_Value_TempD

3

DPT_Value_TempA

4

DPT_Value_Lux

5

DPT_Value_Wsp

6

DPT_Value_Pres

7

DPT_Value_Humidity

8

DPT_Value_AirQuality

10

DPT_Value_Time1

11

DPT_Value_Time2

20

DPT_Value_Volt

21

DPT_Value_Curr

22

DPT_PowerDensity

23

DPT_KelvinPerPercent

24

DPT_Power

25

DPT_Value_Volume_Flow

26

DPT_Rain_Amount

27

DPT_Value_Temp_F

28

DPT_Value_Wsp_kmh

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

10

1

DPT_TimeOfDay

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

11

1

DPT_Date

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

12

1

DPT_Value_4_Ucount

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

13

1

DPT_Value_4_Count

10

DPT_ActiveEnergy

11

DPT_ApparantEnergy

12

DPT_ReactiveEnergy

13

DPT_ActiveEnergy_kWh

14

DPT_ApparantEnergy_kVAh

15

DPT_ApparantEnergy_kVARh

100

DPT_LongDeltaTimeSec

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

14

0

DPT_Value_Acceleration

1

DPT_Value_Acceleration_Angular

2

DPT_Value_Activation_Energy

3

DPT_Value_Activity

4

DPT_Value_Mol

5

DPT_Value_Amplitude

6

DPT_Value_AngleRad

7

DPT_Value_AngleDeg

8

DPT_Value_Angular_Momentum

9

DPT_Value_Angular_Velocity

10

DPT_Value_Area

11

DPT_Value_Capacitance

12

DPT_Value_Charge_DensitySurface

13

DPT_Value_Charge_DensityVolume

14

DPT_Value_Compressibility

15

DPT_Value_Conductance

16

DPT_Value_Electrical_Conductivity

17

DPT_Value_Density

18

DPT_Value_Electric_Charge

19

DPT_Value_Electric_Current

20

DPT_Value_Electric_CurrentDensity

21

DPT_Value_Electric_DipoleMoment

22

DPT_Value_Electric_Displacement

23

DPT_Value_Electric_FieldStrength

24

DPT_Value_Electric_Flux

25

DPT_Value_Electric_FluxDensity

26

DPT_Value_Electric_Polarization

27

DPT_Value_Electric_Potential

28

DPT_Value_Electric_PotentialDifference

29

DPT_Value_ElectromagneticMoment

30

DPT_Value_Electromotive_Force

31

DPT_Value_Energy

32

DPT_Value_Force

33

DPT_Value_Frequency

34

DPT_Value_Angular_Frequency

35

DPT_Value_Heat_Capacity

36

DPT_Value_Heat_FlowRate

37

DPT_Value_Heat_Quantity

38

DPT_Value_Impedance

39

DPT_Value_Length

40

DPT_Value_Light_Quantity

41

DPT_Value_Luminance

42

DPT_Value_Luminous_Flux

43

DPT_Value_Luminous_Intensity

44

DPT_Value_Magnetic_FieldStrength

45

DPT_Value_Magnetic_Flux

46

DPT_Value_Magnetic_FluxDensity

47

DPT_Value_Magnetic_Moment

48

DPT_Value_Magnetic_Polarization

49

DPT_Value_Magnetization

50

DPT_Value_MagnetomotiveForce

51

DPT_Value_Mass

52

DPT_Value_MassFlux

53

DPT_Value_Momentum

54

DPT_Value_Phase_AngleRad

55

DPT_Value_Phase_AngleDeg

56

DPT_Value_Power

57

DPT_Value_Power_Factor

58

DPT_Value_Pressure

59

DPT_Value_Reactance

60

DPT_Value_Resistance

61

DPT_Value_Resistivity

62

DPT_Value_SelfInductance

63

DPT_Value_SolidAngle

64

DPT_Value_Sound_Intensity

65

DPT_Value_Speed

66

DPT_Value_Stress

67

DPT_Value_Surface_Tension

68

DPT_Value_Common_Temperature

69

DPT_Value_Absolute_Temperature

70

DPT_Value_TemperatureDifference

71

DPT_Value_Thermal_Capacity

72

DPT_Value_Thermal_Conductivity

73

DPT_Value_ThermoelectricPower

74

DPT_Value_Time

75

DPT_Value_Torque

76

DPT_Value_Volume

77

DPT_Value_Volume_Flux

78

DPT_Value_Weight

79

DPT_Value_Work

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

15

0

DPT_Access_Data

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

16

0

DPT_String_ASCII

1

DPT_String_8859_1

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

17

1

DPT_SceneNumber

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

18

1

SceneControl

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

19

1

DPT_DateTime

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

20

2

DPT_BuildingMode

3

DPT_OccMode

5

DPT_LightApplicationMode

8

DPT_PSUMode

102

DPT_HVACMode

103

DPT_DHWMode

105

DPT_HVACContrMode

106

DPT_HVACEmergMode

107

DPT_ChangeoverMode

108

DPT_ValveMode

109

DPT_DamperMode

110

DPT_HeaterMode

111

DPT_FanMode

113

DPT_StatusRoomSetp

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

21

107

DPT_CollectiveStatusRTSM

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

22

101

DPT_ControllerStatusRHCC

103

DPT_CollectiveStatusRTC

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

222

100

DPT_3x16FloatValue

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

225

1

DPT_ScalingSpeed

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

237

600

DPT_DALI_Control_Gear_Diagnostic

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

238

600

DPT_DALI_Diagnostic

Typ

Subtyp

Datenpunkttypname

275

100

DPT_4x16FloatValue